Повышение гибкости производства
Каждый модуль имеет цифровой пакет MTP, в котором описаны возможности модуля. Система управления организует работу модулей. Поэтому все они должны соответствовать единому стандарту. Чтобы заказчик мог в сжатые сроки получить отдачу от использования этих технологий, мы полагаемся на адаптивную стандартизацию. Посмотрите видео о нашей концепции разработки отдельных модулей с помощью MTP и их последующей интеграции в систему управления.Мой прогноз: монолитные замкнутые системы автоматизации, работающие десяток лет без изменений, уйдут в прошлое.Доктор Томас Таухниц, консультант по автоматизации и четвертой промышленной революции
Гибкая модель для небольших партий
В непрерывном производстве все больше растет спрос на заказы под индивидуальные требования, включая выпуск малых партий. Чтобы удовлетворить такие нужды, производитель должен иметь возможность гибкой перестройки своего оборудования. Модульное производство позволяет адаптировать конфигурацию к постоянно меняющимся требованиям. Переход на модульные технологии также позволяет переключаться с режима производства отдельными партиями на режим непрерывного производства. В результате наши клиенты получают выгоду благодаря росту производительности, расширению технологических окон и повышению технологической устойчивости.
Удобство проектирования
Мы ставим следующую задачу – предложить новые подходы к стандартизированной интеграции модулей процессов для новых и действующих установок. Для этого мы собираем технологическое оборудование из модулей, оснащенных собственными системами автоматизации и интеллекта, чтобы их можно было легко подключать или перенастраивать. Мы придерживаемся этой методики не только в автоматизации, но и в модульном проектировании, облегчая его на протяжении всего жизненного цикла предприятия с помощью эффективных инструментов проектирования и моделирования.
Простота интеграции
Все модули могут быть эффективно связаны друг с другом через интерфейс MTP по системе управления более высокого уровня. MTP – это стандартизированный метод обеспечения взаимодействия между всеми модулями. Высокоуровневая система управления технологическим процессом на предприятии становится организующей системой управления, которая контролирует и логически соединяет различные модули.
Последовательное расширение портфолио
Успешное сотрудничество
Merck KGaA и «Сименс» едины во мнении: модульность является ответом четвертой промышленной революции. Вместе они внедряют эту идею в экспериментальной лаборатории Smart Automation компании «Сименс» в Карлсруэ, Германия. В сотрудничестве с заводом и производителем машин GEA мы намерены превратить MTP в отраслевой стандарт для коммуникации машинных платформ.Модульность – вот наш ответ четвертой промышленной революции.Кристиан Шефер, руководитель группы технологий автоматизации в Merck KGaA
В будущем для нас, промышленников, самой главной задачей станет договориться о стандартах взаимодействия между машинами. Это ключевое требование для быстрого продвижения концепции четвертой промышленной революции.Матиас Виманн, руководитель отдела автоматизации и управления для сепараторов GEA