Как сократить потери в городских электросетях?

В Уфе используют технологию «умных сетей», чтобы обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение. Модернизация электрических сетей и внедрение новых технологий позволяет ликвидировать аварии за две минуты, так что жителям города не приходится опасаться внезапных отключений энергии.
Устойчивое развитие энергетики

Сила интеллекта для электроснабжения городов

Нашу жизнь сложно представить без электроэнергии. С электричеством мы начинаем и заканчиваем свой день: с утра включаем чайник и готовим завтрак, а по вечерам зажигаем свет, который наполняет дома теплом и уютом. Быть уверенным в том, что свет обязательно загорится, позволяет бесперебойная работа энергосистемы. В современных городах за это отвечают «умные сети» (Smart Grid). Новейшие технологии Smart Grid компании «Сименс», внедренные в Уфе, помогают обеспечивать надежное энергоснабжение, а также обнаруживать и устранять неисправности всего за несколько минут.

В 2013 году «Сименс» и АО «БЭСК» начали проект по модернизации электросетевого комплекса. Столица Башкортостана стала первым городом в России с «умными сетями» и в конце 2020 года полностью перешла на интеллектуальное управление энергоснабжением. В рамках проекта было обновлено 513 энергообъектов, включающих 417 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, а также проложено 96,5 км кабельных линий.

 

На первом этапе проекта был модернизирован жилой квартал в микрорайоне Зеленая Роща с населением 25 тысяч жителей. Кроме того, заработал новый Центр управления сетями (ЦУС), куда стекается вся информация с объектов. Здесь находятся не только диспетчеры, но и сопровождающие их работу службы, серверы, а также учебные классы для подготовки специалистов. ЦУС объединяет восемь диспетчерских пунктов города и обеспечивает полный мониторинг нагрузки и режимов электросетевого оборудования.

 

Smart Grid – это не просто технология, а целая философия, где главное – получение информации с ее последующей обработкой. В случае аварийной ситуации происходит обмен информационными сигналами между устройствами, сразу после этого диспетчер видит место повреждения на электронной схеме в центре управления. Программа предлагает альтернативную схему электроснабжения потребителей в обход неисправного участка сети, благодаря чему энергоснабжение восстанавливается за пару минут с момента аварии. Поврежденный участок сети при этом выводится в ремонт. 

 

Помимо наблюдения за сетью, диспетчеры отслеживают и действия бригад, выезжающих в случае необходимости на энергообъекты, ведь каждая машина оборудована модулем ГЛОНАСС. Такой подход позволяет автоматически просчитывать статьи расходов, формируя бюджет на оперативно-техническое управление.

 

Для того чтобы повысить качество электроснабжения, снизить затраты и потери энергии, «Сименс» использовал в уфимском проекте такие технологии и решения, как устройства контроля состояния сети SICAM FCM (позволяют обнаружить короткое замыкание и указать его направление, а также контролировать основные электрические параметры); оборудование релейной защиты и автоматики серии SIPROTEC Compact (обеспечивают защиту, автоматику и управление распределительными устройствами); контроллеры SICAM TM (собирают сигналы о положении ключей, коммутационных аппаратов и о срабатывании системы защиты, а также передают команды на управление); расчетный комплекс PSS Sincal (внутри которого создана модель сети и производятся расчеты показателей сети).

 

Для переоснащения энергетических объектов также применяется высокотехнологичное оборудование «Сименс», сборочное производство которого уже локализовано в регионе. Речь идет о комплектных распределительных устройствах среднего напряжения с элегазовой изоляцией (КРУЭ), устанавливаемых на распределительных и трансформаторных подстанциях. Оборудование позволяет осуществлять дистанционное управление, а также передачу сигналов телеизмерений и телесигнализации от подстанций к диспетчерскому центру. 

 

Элементы «умных сетей» помогают обнаружить и несанкционированные подключения. По расхождению показаний счетчиков несложно вычислить место такого подключения, чтобы оперативно принять меры. В конце 2014 года потери электроэнергии в целом по Уфе составляли порядка 16–17%. По окончании проекта, к 2020 году, этот показатель снизился в два раза. 

Раньше на восстановления схемы питания уходило почти 2,5 часа. Теперь проходит всего 2 минуты, а питание микрорайона уже восстановлено.
Дмитрий Шароватов, Генеральный директор АО «БЭСК»
Цифровизация электрических сетей

Цифровизация электрических сетей

Постепенное слияние цифровых технологий производства и управления в электроэнергетике – это важнейший шаг на пути к цифровой экономике. Автоматизация инженерных и технологических задач и объединение полученных результатов с современными технологиями управления многофункциональными системами дает мощный толчок для развития электрических сетей России. Внедрение процессов цифровизации в крупных российских электросетевых компаниях приносит реальные результаты и задает вектор будущего развития электросетевого бизнеса.

Практический опыт цифровизации электрических сетей в России

Скачать книгу

Инфографика

«Умные сети» в Уфе

Уфа стала первым российским городом, где внедряются элементы «умных сетей». С 2013 года в столице Башкортостана реализуется совместный проект компании «Сименс» и АО «БЭСК» по модернизации электросетевого комплекса. Внедрение технологий Smart Grid позволяет обеспечить бесперебойное и надежное энергоснабжение, ликвидировать аварии за две минуты и сократить потери в городских электросетях.

100%
наблюдаемость

электросети

669

количество
модернизируемых
трансформаторных
пунктов
Прокладка 350 км
кабельных линий
Полный мониторинг
состояния сети и нагрузки
оборудования
Ликвидация аварий за
2 минуты вместо 2,5 часов
Обнаружение
несанкционированных
подключений к сети

50%

сокращение потерь
в городских электросетях
к 2020 году
Бесперебойное энергоснабжение для жителей УфыСнижение затрат на обслуживание оборудования
Обзор

Технология будущего: «умные сети»

Smart Grid – это не просто технология, а целая философия, где главное – получение информации с ее последующей обработкой. Уфа стала первым российским городом, который стал использовать «умные сети». С 2013 года в столице Башкортостана реализуется совместный проект компании «Сименс» и АО «БЭСК» по модернизации электросетевого комплекса. В его рамках было обновлено 513 энергообъектов, включающих 417 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, а также проложено 96,5 км кабельных линий.
Портфолио

Smart Grid – «умные сети»

Технология «умных сетей» (Smart Grid) позволяет обеспечить бесперебойное и надежное электроснабжение, быстро ликвидировать аварии, а также значительно сократить потери в электросетях.

Смотрите также