Как скорость может открыть новые возможности?

Благодаря пригородным поездам «Ласточка», которые «Сименс» производит для РЖД, у пассажиров есть возможность добираться до места назначения быстро и с комфортом.
Интеллектуальная инфраструктура

Скорость, открывающая новые возможности

Сегодня можно жить в Твери, а работать в Москве или соседних городах. В современном мире люди готовы преодолевать большие расстояния в поисках новых возможностей. Благодаря пригородным поездам «Ласточка», которые «Сименс» производит для РЖД, у пассажиров есть возможность добираться до места назначения быстро и с комфортом.

Поезд «Ласточка» адаптирован к российским условиям, что предполагает не только устойчивость к температуре воздуха до -40 °C, но и адаптацию кузова вагона и тележек к колее шириной 1520 миллиметров. Большие многофункциональные зоны пассажирского салона предоставляют достаточно места для негабаритного багажа; предусмотрены специальные места для людей с ограниченными физическими возможностями; в салонах установлено климатическое оборудование, поддерживающее комфортную температуру на протяжении всего пути. Система пассивной безопасности защищает пассажиров и персонал в маловероятных аварийных ситуациях. 

 

«Ласточки» способны развивать скорость до 160 километров в час. Облегченная конструкция вагона и пневмоподвеска обеспечивают высокий комфорт на любой скорости. 

 

Первые поезда Desiro RUS («Ласточка») были заказаны РЖД в 2009 году и произведены на заводе «Сименс» в Германии. В 2011 году ОАО «РЖД» разместило заказ еще на 1200 вагонов «Ласточек». Производство этих поездов локализовано под Екатеринбургом на «Уральских локомотивах», совместном предприятии «Сименс» и Группы Синара. Уровень локализации к 2017 году достигнет 80%.

 

Компания «Сименс» также обеспечивает сервисное обслуживание всего парка «Ласточек». В течение 40 лет они будут обслуживаться в моторвагонных депо в Москве и Адлере. 

 

Пассажирская эксплуатация электропоездов началась в 2013 году. А в начале 2014 года они перевозили спортсменов и зрителей к местам соревнований во время проведения зимних Олимпийских игр в Сочи.

 

Первым участком, где начали курсировать «Ласточки» отечественного производства, стал маршрут Москва – Тверь. Благодаря вводу скоростных поездов время в пути между двумя городами сократилось в два раза. Теперь от Твери до Москвы можно добраться всего за полтора часа. 

 

Сегодня «Ласточки» соединяют города уже в шести регионах России, обеспечивая комфорт и безопасность тысячам пассажиров. В перспективе такие поезда будут использоваться в качестве подвижного состава на Малом кольце Московской железной дороги, движение по которому планируется запустить в 2016 году.

Инфографика

«Ласточка»

«Ласточки» соединяют города нашей страны, обеспечивая скорость, комфорт и безопасность тысячам пассажиров. Эти инновационные поезда компании «Сименс» адаптированы к российским климатическим условиям. Они сделаны в России и для России.
lastochkalastochka
80% – локализация

К 2017 году поезда «Ласточка» будут почти полностью российскими.

160 км/ч – максимальная скорость

Благодаря быстрому и комфортному железнодорожному сообщению все больше россиян предпочитают поезд другим видам транспорта.

30% – экономия энергии

«Ласточка» потребляет примерно на 30% меньше энергии, чем пригородные поезда, которые сейчас используются в России.

1520 мм – ширина колеи

Поезда «Ласточка» адаптированы к российским железнодорожным путям.

От -40 до +40 °C

Поезда «Ласточка» адаптированы к российским климатическим условиям и выдерживают экстремальные температуры.

6 регионов

«Ласточки» курсируют по всей России.

Обзор

Скоростной электропоезд «Ласточка»

Разработанная на платформе Desiro, «Ласточка» является современным электропоездом с усовершенствованной системой безопасности и особым оснащением кузова. Она адаптирована к российским условиям и обеспечивает пассажирам высокий комфорт на любой скорости. Desiro – одна из самых успешных платформ скоростных пригородных поездов, производимых компанией «Сименс».