Энергия, которая спасает жизни
В современном мире электричество необходимо человеку всегда и везде, а на Крайнем Севере – особенно. В условиях сурового климата и огромных расстояний между населенными пунктами без электроэнергии не выжить, поэтому в таких районах ее бесперебойная выработка важна как нигде. Няганская ГРЭС, построенная компанией «Фортум» в северных широтах и оснащенная энергетическим силовым оборудованием «Сименс», надежно удовлетворяет растущие потребности региона в энергии.Город Нягань находится севернее 62-й широты – менее чем в 500 километрах от полярного круга. Среднегодовая температура воздуха здесь – 3 градуса ниже нуля. Зимой столбик термометра опускается ниже минус 40, а разница между зимней и летней температурами – 80 градусов, как на Марсе. Продолжительность светового дня в этих краях в декабре составляет чуть более 5 часов. За все время пути из Ханты-Мансийска до Нягани не встречается ни один населенный пункт. В таких суровых условиях надежное электроснабжение – необходимое условие жизни региона.
Основные потребители энергии здесь – нефтяники. Но еще больше в электричестве нуждаются больницы, школы и другие инфраструктурные объекты. При этом до запуска Няганской ГРЭС на востоке Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не было крупных электростанций и энергию, необходимую для жизни региона, приходилось брать с Сургутских ГРЭС, находящихся на расстоянии 400 километров.
Няганская ГРЭС компании «Фортум» – крупнейшая в России тепловая электростанция, построенная с нуля в северных широтах, и одна из самых современных в стране. Она включает в себя три парогазовых энергоблока суммарной мощностью 1302 МВт и способна обеспечить электроэнергией половину Ханты-Мансийского автономного округа. На станции внедрены наиболее передовые технологии в тепловой генерации, позволяющие ей достичь одних из самых высоких показателей эффективности среди российских электростанций аналогичного класса.
В сердце Няганской ГРЭС – энергетический силовой остров. В его основе лежит инновационное оборудование производства «Сименс». Компания поставила силовые установки SCC5-4000F для всех трех блоков НГРЭС, каждый из которых состоит из газовой турбины SGT5-4000F, паровой турбины SST5-3000, генератора SGen5-2000H и системы АСУ ТП SPPA-T3000. «Сименс» также осуществляет долгосрочное сервисное обслуживание оборудования.
Передовая технология сочетания газовой, паровой турбины и генератора с новейшей системой управления электростанцией обеспечивает высокую производительность Няганской ГРЭС, надежность энергоснабжения и более низкую себестоимость электричества. Благодаря внедренным средствам автоматизации персонал станции может дистанционно управлять всеми процессами.
«Для нас важно, что на НГРЭС установлено самое передовое оборудование и применены лучшие современные технологии эксплуатации, в том числе последующего технического обслуживания высокоэффективного «силового острова» станции».Александр Чуваев, Генеральный директор ОАО «Фортум»
Няганская ГРЭС
В северных регионах страны надежная выработка энергии жизненно необходима. В условиях суровой зимы с экстремально низкими температурами и коротким световым днем, а также с учетом огромных расстояний между населенными пунктами местные жители постоянно нуждаются в бесперебойном энергоснабжении. Его обеспечивает Няганская ГРЭС, в сердце которой современное энергетическое оборудование «Сименс». Она включает в себя три парогазовых энергоблока и способна удовлетворить половину потребностей Югры в электроэнергии.- 500 км от Северного полярного круга
- Нягань, Россия

- -40ºC зимой
- 80ºC разница между зимней и летней температурами, как на Марсе
- 5 часов продолжительность светового дня в декабре
- 17000 тонн общий вес основного технологического оборудования
- Мощности каждого из энергоблоков достаточно, чтобы осветить город размером с Лос-Анджелес
- Долгосрочное сервисное обслуживание
- Надежное энергоснабжение региона в суровых условиях