Умные решения на основе сбалансированного бюджета
В условиях роста урбанизации, сложных финансовых ситуаций и изменения климата значение городов для развития общества становится критически важным. Какова роль интеллектуальной инфраструктуры для зданий, транспорта и управления электроэнергией?Проблемы непрерывного роста городов
Инфраструктура оказывает огромное влияние на качество жизни в городах, но мы осознаем ее важность только тогда, когда возникают проблемы с привычным укладом жизни. Каждый, кто испытывал перебои с энергоснабжением или стоял в пробках, знает, что ситуацию можно и нужно улучшить.Урбанизация усугубляет эти проблемы. Численность городского населения увеличивается на 1,5 миллиона человек каждую неделю. К 2050 году свыше двух третьих населения планеты будет проживать в городах – а ведь еще в 1950 году этот показатель составлял не более одной трети. По мере роста городов критически важным для глобального экономического и социального развития становится то, как мы создаем городскую инфраструктуру и управляем ею.
Дигитализация меняет наш мир. На сегодняшний день количество подключенных к сети устройств превышает численность населения земного шара. Умные устройства генерируют огромные массивы данных, меняя нашу жизнь, а также способы ведения бизнеса во всех секторах экономики. Однако большой части инфраструктуры еще предстоит пройти цифровую трансформацию. Так в железнодорожном и энергетическом секторах, строительстве, автомобильной промышленности и дорожном хозяйстве практически отсутствуют значимые изменения. Безусловно, где-то цифровые решения уже внедрены, но мы еще только начинаем раскрывать потенциал полностью цифровой, электрифицированной, информационной, интеллектуальной инфраструктуры. Она поможет решить текущие и будущие задачи по обеспечению устойчивого развития на глобальном уровне. «Сименс» является надежным партнером, предлагающим решения для всех видов инфраструктуры, что позволяет делать города более энергоэффективными, безопасными и комфортными для жизни. Уже сегодня мы помогаем справляться с вызовами завтрашнего дня за счет обслуживания, модернизации и обновления городской инфраструктуры.
Более половины мирового населения проживает в городах. Нет сомнений в том, что мы живем в урбанизированном мире и глобальные вызовы XXI века напрямую связаны с городскими агломерациями.Хуан Клос, Исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам



Digitalization drives infrastructure of tomorrow
Challenges for Intelligent Infrastructure
-
5 bn
Number of people living in cities in 20301
-
194,000 TWh
Global energy demand 2030: 194,000 TWh, + 25% compared to 20122
-
2.5 bn
Number of vehicles in 2050: 2.5 bn + 100% compared to 20153
-
USD 239 billion
Expected costs resulting from traffic jams in Europe and USA in 20304
-
40%
Advanced building automation and control systems can save up to 40% of energy5
-
15%
Of global NOx emissions are stem from shipping6
-
~ 5% p.a.
Rate of Data Center energy consumption increase to 2026 7
1. www.zukunftsentwicklungen.de/welt.html
2. WEO Report 2014
3. www.handelsblatt.com/technik/vernetzt/smart-city-auf-dem-weg-zur-intelligenten-stadt-ohne-stau/11780908.html
4. INRIX [www.inrix.com/xdtraffic.asp] Pressemeldung: www.presseportal.de/pm/70926/2855715
5. Siemens
6. Smith, T.W.P. et al. (2014b) Third IMO GHG Study 2014. London: International Maritime Organisation
7. DCD Global Market Overview and Forecast, 2015
Эффективные, безопасные и экологичные перевозки
Перевозка людей и товаров имеет первостепенное значение для городских агломераций. «Сименс» устанавливает новые стандарты в области транспорта, успешно объединяя информационные технологии, экспертные знания и многолетний опыт в сфере мобильности для обеспечения комфорта пассажиров и удовлетворения потребностей клиентов.Инновационные системы управления дорожным движением оптимизируют пропускную способность автомобильных и железных дорог, а информационные системы помогают пассажирам найти наиболее удобный маршрут. Полностью автоматизированные линии метро могут легко приспосабливаться к меняющемуся пассажиропотоку, а динамические системы регулирования движения обеспечивают оптимальный транспортный поток. В результате все виды транспорта городской агломерации объединяются в одну сеть и легко адаптируются к быстро меняющимся условиям.
Мы обладаем исчерпывающими экспертными знаниями, а также обширным опытом в области мобильности и реализации проектов под ключ, что позволяет нам предлагать широкий спектр услуг для всех видов транспорта. Комплексные решения «Сименс» обеспечивают системный подход к перевозкам и объединяют различных поставщиков транспортных услуг: метрополитены, автобусные парки, автомобили, компании по прокату велосипедов и заказу такси. Будучи централизованным поставщиком, мы предлагаем высококачественные продукты и решения для железнодорожной отрасли, в частности для городских и междугородных перевозок и логистики. Мы помогаем повысить общую эффективность транспортных сетей.
Здания потребляют больше энергии, чем промышленность или транспорт
На здания приходится 41% мирового энергопотребления и треть объема всех выбросов парниковых газов – это один из основных источников негативного воздействия на окружающую среду. Если мы хотим успешно бороться с изменением климата, нам необходимо строить экологичные и энергоэффективные здания.Помимо того, что здания ухудшают экологическую обстановку, нужно принимать во внимание и экономический аспект: недвижимое имущество часто занимает вторую строчку в списке расходов большинства организаций. Таким образом, стоимость содержания зданий может являться определяющим фактором успеха компании и, в конечном итоге, сохранения рабочих мест.
Однако влияние зданий на человеческую жизнь гораздо больше. Люди проводят в помещениях около 90% своего времени, начиная с рождения в стенах больниц, обучения в школах, развития в университетах и заканчивая карьерными успехами на работе. Здания – это не просто места, где мы работаем или живем. В них мы проводим всю свою жизнь.
Создание прекрасных мест для жизни
Жизнь каждого из нас начинается в прекрасном месте – в животе матери. Месте, где никогда не бывает слишком холодно, жарко или шумно, месте, где мы чувствовали себя в безопасности. Почему мы не можем всю свою жизнь проводить в таких прекрасных местах?
Модернизируя старые здания и участвуя в строительстве новых, мы повышаем качество жизни людей. Наша цель – создавать прекрасные места для каждого этапа человеческой жизни.
Надежное и бесперебойное энергоснабжение является ключевым фактором экономического роста и стабильности, а также социального благосостояния жителей городов во всех странах мира. При этом существующие энергосети сталкиваются с такими проблемами, как рост энергетических потребностей, колебания выработки электроэнергии из возобновляемых источников, перебои в электроснабжении, вызываемые природными катаклизмами, повышенным спросом и износом инфраструктуры.
Все эти факторы оказывают большое влияние на коммерческие предприятия и индивидуальных потребителей, поскольку последствия перебоев в электроснабжении сказываются на всех элементах инфраструктуры. Технологии интеллектуальных электросетей, предлагаемые компанией «Сименс», позволяют модернизировать существующие сети и адаптировать их к будущим потребностям. Эти инновационные решения помогают энергетическим компаниям управлять электроэнергией более эффективно, реагировать на меняющиеся требования более гибко, а также значительно увеличить производительность сети и оптимально использовать электроэнергию, получаемую из распределенных и возобновляемых источников.