Партнеры по ремонту и обслуживанию

Сервисные партнеры
Даже лучшие технологии иногда дают сбой. В этом случае в вашем распоряжении наши сервисные партнеры, которые быстро придут на помощь. Сервисные партнеры обладают обширным опытом в области технического обслуживания, анализа неисправностей и ремонта. Кроме того, они используют новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет быстро выявить проблему, а благодаря высокой доступности запасных частей оперативно решить ее.
- Отличное знание продукции и линейки запасных частей
- Высококвалифицированный персонал
- Обширный опыт в области анализа и устранения неисправностей
- Локальное присутствие, гибкость и близость к клиенту
- Комплексное обслуживание и ремонт
- Современное технологическое оборудование для ремонта в мастерской или непосредственно на площадке заказчика
- Инструментарий удаленного обслуживания
- Гарантия высокой производственной доступности
- Наличие всех запасных частей
- Оптимальная альтернативная замена при необходимости
Авторизован по следующим партнерским программам и сервисным модулям:
- выездной сервис по направлению «Cистемы автоматизации – SIMATIC, HMI»;
- выездной сервис по направлению «Низковольтные частотные преобразователи»;
- ремонт преобразователей:
- MASTERDRIVES / MM4;
- SINAMICS G130/G150, S120/S150;
- SINAMICS G120 / G110.
Авторизован по следующим партнерским программам и сервисным модулям:
- обслуживание преобразователей на объектах:
- SINAMICS S120 с воздушным охлаждением: шасси/шкаф;
- SINAMICS G120: шасси/шкаф PM240;
- SINAMICS G120P: шасси/шкаф PM230;
- SIMOVERT: Micromaster MM4xx (6SE6410/20/30/36/40);
- SIMOVERT Masterdrive: шасси 6SE70. - ремонт преобразователей:
- MASTERDRIVES / MM;
- SINAMICS G130/G150, S120/S150;
- SINAMICS G120 / G110.
Авторизован по следующим партнерским программам и сервисным модулям:
- обслуживание средств автоматизации на объектах:
- Система автоматизации SIMATIC S7 Classic;
- Система автоматизации SIMATIC HMI;
- Система промышленной коммуникации SIMATIC. - обслуживание преобразователей на объектах:
- SINAMICS S120 с воздушным охлаждением: шасси/шкаф;
- SINAMICS S150 с воздушным охлаждением: шасси/шкаф;
- SINAMICS G130/G150 с воздушным охлаждением: шасси/шкаф;
- SIMOVERT: Micromaster MM4xx (6SE6410/20/30/36/40);
- SIMOVERT Masterdrive: шасси 6SE70;
- SIMOREG: DC Master 6RA70;
- SINAMICS: DCM 6RA80.
Больше информации о промышленных партнерах «Сименс»
Продукты, консалтинг и индивидуальные модификации от наших партнеров.
Техническое обслуживание и ремонт от наших партнеров.