Сети, устойчивые к высоким температурам
Дым, пыль, интенсивная вибрация и экстремально высокие температуры: непростые условия окружающей среды на сталелитейном заводе требуют немалой выносливости как от людей, так и от техники. И это особенно актуально для компонентов промышленных сетей.Качество данных обеспечивает качество продукции
На сталелитейных заводах коммуникационные сети необходимы мастерам печей, контролирующим качество конечной продукции. Именно по этим сетям в распределенную систему управления поступают важные данные (например, состав и вес металла), которые затем передаются дальше. Для обеспечения бесперебойной коммуникации сетевое оборудование должно выдерживать экстремальные условия сталелитейного завода, где проводные сети очень быстро достигают пределов своих возможностей.
Разрабатывая и внедряя беспроводную сеть для сталелитейного завода, необходимо учитывать уникальные условия эксплуатации. Например, крупногабаритное оборудование затрудняет создание сети с неизменно высоким уровнем сигнала. Только преодолев эти барьеры, можно добиться того, что сигналы и данные из плавильного цеха будут доходить до получателя без потерь, – и гарантировать соответствие стали высочайшим стандартам.
Надежная система коммуникации без «если», «и» или «но»
Промышленные коммуникационные сети АСУ ТП должны успешно преодолевать ограничения по условиям среды, а не утрачивать работоспособность. Даже неблагоприятные или экстремальные рабочие среды не должны влиять на их производительность.Разработано для промышленности
Как партнер промышленных компаний, мы хорошо понимаем, насколько важно для вас обеспечить быструю, безопасную и унифицированную передачу данных. Наши знания и опыт в области промышленной коммуникации помогут вам постоянно повышать и поддерживать уровень конкурентоспособности независимо от трудности стоящих перед вами задач и сложности условий, в которых должно работать ваше оборудование.
Среди наших продуктов и услуг обязательно найдутся подходящие решения: компоненты, работающие без сбоев даже при высокой внешней температуре или в пыльной либо агрессивной среде.
Подходящий продукт для каждой отрасли
Ваша отрасль требует эффективной передачи данных даже в условиях сильных электромагнитных помех, экстремальных температур или на большом расстоянии? В нашем широком ассортименте мощных и надежных сетевых продуктов вы без труда найдете решение для повышения эффективности вашей сети.Выбор №1 для промышленного применения
В семейство продуктов SCALANCE входят сетевые компоненты, гарантирующие надежную работу созданной на их основе инфраструктуры в любой промышленной среде. Их дополняют кабельная система для быстрого подключения предварительно собранных узлов на объекте, средства мгновенного выделения резервных мощностей для обеспечения высокого уровня эксплуатационной готовности и система управления, с помощью которой можно постоянно отслеживать состояние сетевых компонентов. Специально для заказчиков, находящихся в поисках особенно отказоустойчивых решений, был создан портфель RUGGEDCOM. Включенные в него сетевые компоненты успешно работают даже в самых жестких условиях, выдерживают экстремальные температуры, невосприимчивы к серьезным электромагнитным помехам и способны за считанные секунды восстановить сеть после сбоя. Еще один сегмент нашего комплексного портфеля – процессоры связи. Они снижают нагрузку на ЦП при управлении задачами по коммуникации, обеспечивают эффективную интеграцию устройств с промышленной сетью Ethernet и помогают создать каналы подключения к системам автоматизации и ИТ-среде.