Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
Go to Siemens Global Website
Go to Siemens in your region
Цифровизация открывает перед обрабатывающей промышленностью совершенно новые возможности успешно отвечать на запросы рынка. Но если компания хочет в полной мере реализовать потенциал цифровых технологий, у нее должна быть коммуникационная сеть, созданная с учетом ее конкретных требований. Другого способа гарантировать каждому сотруднику компании круглосуточный доступ к нужным данным в режиме реального времени не существует. Такая сеть, в свою очередь, позволит усовершенствовать производственные процессы, сделав их значительно более быстрыми, гибкими и эффективными.
Промышленные коммуникационные сети – это основа успешной цифровой трансформации, а также согласованной комплексной интеграции, цифровизации и оптимизации всей цепочки создания добавленной стоимости, включая внешних поставщиков. Такой подход подразумевает создание цифровой копии реальной цепочки – цифрового двойника для моделирования, тестирования и совершенствования производственных процессов. Это обеспечивает планомерное повышение эффективности, производительности и качества на каждом этапе жизненного цикла производства.
Промышленная коммуникационная сеть автоматизации – это абсолютная согласованность и прозрачность данных, благодаря чему все компоненты автоматизации взаимодействуют друг с другом исключительно продуктивно. Это значит, что компании могут оптимально использовать свои производственные объекты и более гибко, чем когда бы то ни было, реагировать на требования рынка. Именно эти условия являются ключевыми для сокращения сроков выхода на рынок.
В связи с заметным увеличением сетевого оборудвания на производственных объектах и их связи с ИТ-инфраструктурами компаний каждой организации необходима стройная и продуманная концепция обеспечения безопасности. Одним из перспективных решений является реализация концепции многоуровневой «глубинной защиты для промышленных предприятий» на основе стандарта IEC 62443. При использовании этого стандарта выполняются все условия для согласованного взаимодействия между поставщиками продуктов, системными интеграторами и операторами заводов. При создании безопасного производственного объекта все меры, среди которых внедрение процедур обеспечения безопасности, обучение персонала и использование защищенных продуктов, важны одинаково.
Данные создаются не только отдельными агрегатами и приборами. В этом процессе участвуют также целые производственные линии. Благодаря открытому интерфейсу OPC UA платформа TIA не только обеспечивает обмен данными между механизмами, но и позволяет передавать их корпоративным ИТ-системам или в облако для дальнейшего использования. Затем средства анализа обрабатывают эту информацию для получения ценных сведений об эффективности работы производственных линий.
Тщательное планирование подключений между сетями офисов и центров обработки данных (ЦОД) и сетями автоматизации — это важная проблема для компаний. Особенно ярко она проявляется в свете задач, возникающих при цифровизации промышленности, создании комплексных сетей во всех регионах присутствия компании и масштабном обмене данными. Опыт показывает, что планирование, развертывание и эксплуатация сетей на основе Ethernet зачастую происходит совершенно по-разному. Поэтому неверный подход к достижению полной сетевой конвергенции может обернуться для заказчика значительными расходами.
Из-за отсутствия стандартизированных интерфейсов и протоколов при интеграции различных систем в ИТ-инфраструктуру или систему автоматизации возникает немало сложностей. Какой же должна быть коммуникационная архитектура, чтобы объединить в сеть десятки тысяч устройств на цифровом производстве? Ключевыми компонентами цифровой инфраструктуры являются промышленные сети и архитектура OPC Unified Architecture.
Главное преимущество промышленного Интернета вещей (IIoT) заключается в том, что эта технология позволяет собирать и анализировать данные с объектов при помощи соответствующих систем и алгоритмов в различных целях, например для диагностического техобслуживания и соответствующего планирования производства. В результате появляется возможность реализовать новые, стратегически важные конкурентные преимущества. Однако для использования новых взаимоотношений (взаимосвязей) необходимо передать в облако максимум данных, затратив минимум средств на ретрофит существующих установок.
Для выхода в общую сеть с уровня производственного объекта через точку переноса и Интернет при создании канала между промышленной магистральной линией связи и ядром архитектуры необходимо учесть требования различных технологий. Высокопроизводительные промышленные Ethernet-коммутаторы с поддержкой средств автоматизации и ИТ-алгоритмов позволяют без труда воплотить в жизнь концепцию «Один провод для всех подключений».
Техническая статья о высокопроизводительных промышленных Ethernet-коммутаторах для подключения сетей автоматизации к офисным инфраструктурам.
На сегодняшний день Ethernet стал стандартом как для офисных инфраструктур, так и для сетей автоматизации. Это перспективная технология для объединения таких сетей. Однако есть определенные риски и подводные камни, о которых нельзя забывать.
На этом сайте есть функции, которые не поддерживаются вашим браузером. Если страница работает некорректно, рекомендуем использовать один из современных браузеров.