Сети, для которых расстояние не преграда
Иногда природный газ, прежде чем попасть к потребителю, проделывает очень большой путь. Трубопроводы протяженностью несколько тысяч километров – обычное явление. Мониторинг их работы – совсем не простая задача, и она была бы практически невыполнимой, если бы не существовало надежных систем обмена данными.Дублирование ресурсов системы для самых важных сценариев
Мониторинг газопроводов – это обязательное условие успешных поставок природного газа по назначению и устранения потенциальных утечек на ранней стадии. Для этого все датчики, установленные на протяжении всего маршрута газопровода, должны быть подключены к центральной системе мониторинга через мощную коммуникационную сеть, которая будет непрерывно работать даже на больших расстояниях и в сложных климатических и геологических условиях.
В зависимости от строгости требований к безопасности, надежности и эффективности для мониторинга критически важных сценариев рекомендуется развертывать дублирующие коммуникационные сети на основе промышленных сетей Ethernet. Они необходимы для того, чтобы в случае отказа одного из узлов основной сети поток данных был за несколько миллисекунд перенаправлен в другую, неповрежденную сеть. Данные продолжат передаваться без задержек, и инцидент никак не повлияет на функциональность системы.
Эффективный удаленный доступ
Несмотря на растущую популярность практики управлять машинным оборудованием и системами на производстве удаленно, такой подход требует безоговорочной уверенности в производительности и доступности средств управления. Как результат, растет значимость удаленного доступа.Интеллектуальность и экономичность
Для каких бы целей ни использовался удаленный доступ к машинному оборудованию и заводам (мониторинг и контроль удаленных объектов и подстанций или удаленное техническое обслуживание, подразумевающее временное подключение к определенному узлу в случае ошибки), результат один – увеличение эффективности и значительное сокращение затрат на сервисное обслуживание. Кроме того, это невероятно результативная стратегия по оптимизации производительности машинного оборудования и заводов без затратного (с точки зрения времени и финансов) посещения объектов сервисным специалистом. В качестве основы для соответствующей инфраструктуры используются мощные и безопасные сети, называемые сетями удаленного доступа, которые обеспечивают коммуникацию между различными объектами.