Огромный потенциал еще не использован
Энергосбережение и более эффективное использование энергии – два главных фактора, участвующих в обеспечении надежного и экологичного энергоснабжения в будущем. Это может быть достигнуто за счет интеграции энергоэффективных продуктов и решений в строительство, промышленность и транспорт. Даже у бытовой техники есть потенциал энергосбережения. Современные интеллектуальные бытовые приборы потребляют вдвое меньше энергии, чем их аналоги в 1990-х годах. Однако потенциал еще далеко не исчерпан.Оптимизация энергопотребления с помощью системы управления зданием
По всему миру до 40% энергии используется для электроснабжения зданий. Но обнадеживает то, что непрерывная оптимизация может сократить энергопотребление в зданиях весьма значительно – более чем на одну треть. Интеллектуальные технологии вносят существенный вклад в повышение энергоэффективности и комфортности зданий, а следовательно, продуктивности их пользователей и конкурентоспособности компаний. Для такой оптимизации жизненно важно, чтобы все системы и компоненты были хорошо отрегулированы.
Энергоэффективный транспорт: электромобили и гибридные автобусы
Будущее – за электрическим транспортом. Электродвигатели автобусов, поездов, электромобилей или даже самолетов примерно в три раза эффективнее двигателей внутреннего сгорания. При использовании энергии из возобновляемых источников выбросы CO2 можно сократить почти до нуля. Кроме того, электромобили интегрируются в интеллектуальную электрическую сеть: во время подключения к сети их аккумуляторы служат буферами энергии.
Энергосбережение в промышленности
В среднем затраты на энергию составляют 10% от всех производственных расходов. В энергоемких отраслях, таких как сталелитейная, химическая или фармацевтическая промышленность, этот показатель еще выше – до 40%. Изменения на рынке энергии и в энергетической политике приводят к усилению регулирования и необходимости сокращать расходы. Промышленность имеет огромный потенциал энергосбережения, в том числе и в энергоемких отраслях. Например, заводы по производству стали с технологией Arvedi ESP потребляют значительно меньше энергии, чем предприятия с традиционными технологическими процессами.