Учебные комплекты SCE Trainer Package

Учебные комплекты SCE Trainer Package – это специально подобранные наборы промышленных решений, соответствующие вашим требованиям и подходящие для использования на занятиях или практикумах. Данные комплекты, в которые входят инновационные аппаратные средства и программные продукты, предоставляются только образовательным учреждениям и по специальной стоимости. В настоящее время мы предлагаем более 90 наборов SCE Trainer Package, включающих в себя все необходимые аксессуары. Наборы предназначены для обучения в области автоматизации производства и технологических процессов, что дает возможность продемонстрировать теорию курсов промышленной автоматизации на практике. И еще одно преимущество: учебные комплекты и учебная программа интегрированы в системы обучения наших дидактических партнеров, а также идеально соответствуют нашим учебным пособиям.
Новое в учебных комплектах SCE
Значительная часть учебных комплектов SCE была обновлена: добавились последние версии оборудования и ПО, появились совершенно новые наборы.
Главные нововведения
- Наборы для компактного ПЛК 1215C (DC/DC/DC, AC/DC/RELAY и DC/DC/RELAY)
- Три набора SCALANCE с поддержкой промышленного Ethernet для коммутатора XC208, маршрутизатора S615 и модели S615 с ПО SINEMA RC Basis
- Бесплатная загрузка базовой версии SinuTrain SINUMERIK Operate V4.5/V4.7/V4.8:
siemens.com/sinutrain-downloads - Только для общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений и университетов:
IOT2000EDU, программный контроллер S7, исполняемый на IOT2020/IOT2040, для программирования TIA Portal при помощи V15
Как заказать учебный комплект SCE Trainer Package
Использовать аппаратно-программные комплекты SCE Trainer Package могут только государственные и частные учреждения среднего профессионального образования, высшие профессиональные училища, средне-специальные учебные заведения и университеты, а также центры содействия образованию или внутренние департаменты профессионального обучения, некоммерческие исследовательские и учебные организации. Кроме того, наборы можно использовать во внутренних отделах профессионального обучения и в целях начального обучения собственных сотрудников в коммерческих компаниях или организациях.
Чтобы приобрести учебный комплект, необходимо подписать лицензионное соглашение и предоставить его в наш региональный офис.
Заказывайте учебные комплекты SCE Trainer Package в онлайн-каталоге Industry Mall.
Что входит в комплект SCE Trainer Package
- Основы программирования с использованием логического модуля LOGO! и высокоуровневых языков программированияе на базе SIMATIC IOT2000
- Инженерное ПО (SIMATIC STEP 7/TIA Portal)
- Программирование логических контроллеров серии SIMATIC S7 на базе ET 200SP, S7-1500, S7-1200.
- Человеко-машинный интерфейс SIMATIC HMI, WinCC, KTP400, KTP 700, TP1500
- Создание промышленных сетей на основе SIMATIC NET и развертывания промышленных коммуникационных систем, включая средства безопасности, при помощи SINEMA, SCALANCE
- Системы датчиков Machine Vision, RFID и SIWAREX
- Распределенные системы ввода-вывода ET 200SP с модулями расширения
- Промышленные системы управления на основе SIRIUS
- Моделирование процессов с использованием SIMIT SCE Simulation Framework
- Распределенные системы укправления SIMATIC PCS 7
- Сетевые технологии управления приводами и движением: SINAMICS/SIMOTION
- Программирование ЧПУ при помощи SinuTrain