Пожарная безопасность в центрах обработки данных

Максимальная готовность
Центры обработки данных являются мировой цифровой магистралью, и бесчисленное количество пользователей полагаются на информацию, хранящуюся в них. Наше быстро развивающееся общество ожидает, что эта информация будет доступна в любом месте и в любое время, и даже самые короткие простои могут иметь значительные финансовые последствия. Поэтому первостепенной задачей является сведение к минимуму риска пожара: Надежное раннее обнаружение пожаров и быстрая активация соответствующих мер реагирования являются ключевыми предпосылками обеспечения максимальной готовности системы. Наш ассортимент устройств и решений по противопожарной безопасности поможет вам обеспечить бесперебойную работу вашего центра обработки данных.
Комплексная защита
Есть несколько областей, где перебои в работе обходятся так же дорого, как и при хранении данных. В среднем финансовый ущерб, вызванный простоями серверов, составляет $7300 в минуту, а пожары в центрах обработки данных могут легко угрожать всему бизнесу. Статистика показывает, что 6% сбоев в инфраструктуре центров обработки данных связаны с пожарами, а более 70% компаний, пострадавших от крупных пожаров, вынуждены прекратить свою деятельность в течение трех лет. Для обеспечения максимальной защиты необходима комплексная система противопожарной безопасности, обеспечивающая непрерывность деятельности, личную безопасность и снижение ущерба в случае пожара. Наше современное предложение обеспечивает оптимальную противопожарную защиту и помогает круглосуточно поддерживать центры обработки данных.Наше обещание
Специализированные решения для всех областей применения
Системы противопожарной защиты для всех областей применения – от односерверных помещений до крупных центров обработки данных с различными площадями – должны быть адаптированы к их специфическим требованиям.
Технология бесшумного пожаротушения
Несколько лет назад в отрасли пожарной безопасности стали известны потенциальные сбои в работе жестких дисков и систем хранения после запуска систем газового пожаротушения. Мы проанализировали проблему и пришли к выводу, что все имеющиеся в настоящее время магнитные жесткие диски чувствительны к шуму. Благодаря интеллектуальной технологии бесшумного пожаротушения Sinorix мы предлагаем безопасное пожаротушение для центров обработки данных и серверных помещений. Сердцем данной технологии является насадок Sinorix Silent Nozzle. Тихий насадок и соответствующие меры могут предотвратить шумовое воздействие на жесткие диски и целые системы хранения данных в дата-центрах обработки данных и серверных помещениях.