Оптимизация охлаждения

Охлаждение составляет большую часть потребления электроэнергии в центрах обработки данных после ИТ. Наши интегрированные решения и услуги по управлению позволяют контролировать и управлять системами охлаждения центра обработки данных и связанными потоками воздуха. Это помогает обеспечить бесперебойную и эффективную работу. Мы поможем вам взглянуть на охлаждение со всех сторон. Используя опыт наших технических специалистов или опытных отраслевых партнеров, мы повысим тепловую надежность, оптимизируем техническое обслуживание оборудования и снизим эксплуатационные расходы.
Технология оптимизации охлаждения
Технология оптимизации охлаждения White Space Cooling обеспечивает динамическое управление охлаждением в ЦОДе. Решение разработано в партнерстве с компанией Vigilent с применением локального программного обеспечения, использующего данные надежной сети датчиков и передовую модель машинного обучения для анализа и автоматической оптимизации распределения охлаждения на уровне стоек. Основными преимуществами для заказчика являются повышенная термическая надежность (решение динамически управляет максимальной температурой стойки гораздо более тесно и надежно) и экономия энергии.
- Тепловая надежность:
- Автоматическое уменьшение горячих точек и визуальные рекомендации по постоянному совершенствованию
- Повышение надежности за счет интеллектуального обслуживания - Энергосбережение
- 38% постоянной экономии энергии при охлаждении в среднем более 500 установок
- Увеличение коэффициента эффективности использования энергии (PUE) от 5 до 10%
- < 3 года простой окупаемости - Больше информационных технологий
- Новые возможности для расширения ИТ-инфраструктуры
«Сименс» координирует поставку и установку программного обеспечения на месте. Полученная экономия документально подтверждается на основе базовых показателей. Клиенты имеют доступ к пользовательскому интерфейсу системы и получают информацию о производительности оборудования и охлаждении через приборные панели и т. д., а также отчеты о тревогах.
Оптимизация чиллеров
Demand Flow – решение по оптимизации систем ОВК, которое сокращает затраты на энергопотребление и обеспечивает постоянную операционную эффективность, принося ощутимую финансовую отдачу. Наши запатентованные решения обеспечивают немедленные результаты благодаря автоматизированной технологии и интегрированной аналитике, которые снижают ограничения на внутренние ресурсы наших клиентов и продлевают срок службы оборудования. Алгоритмы Demand Flow также гарантируют, что энергия не будет перемещаться из одной подсистемы установки в другую, как в некоторых других режимах энергосбережения. Demand Flow измеряет и проверяет общее энергопотребление установок охлаждения воды, включая каждую подсистему для получения точного отчета об общем энергопотреблении до и после внедрения.
Navigator – облачная платформа управления данными, разработанная компанией «Сименс» для оптимизации эффективности вашего здания. В сочетании с системой подачи охлажденной воды и/или VAV-системой, вы получаете возможность контролировать долгосрочную производительность вашей системы ОВК путем отслеживания, обслуживания и усовершенствования мер по улучшению ее характеристик. Настраиваемый Navigator позволяет вам достичь поставленных целей в области энергосбережения, устойчивого развития и производительности системы.