Обеспечение максимального использования энергии ветра

На конкурентном рынке ветроэнергетики важнейшим фактором являются минимальные затраты на выработку электроэнергии – стоимость энергии (CoE). Это, в свою очередь, требует использования высокоэффективных ветровых турбин, которые работают надежно и без сбоев. Необходимы ветровые турбины с эффективными и надежными компонентами, полностью интегрированные и имеющие оптимальную эксплуатационную готовность. Цифровизация обеспечивает важную поддержку в этой области.
Оборудование для оптимальной работы ветровых электростанций
Благодаря стандартизированным компонентам, систематической цифровизации и всестороннему консультированию мы являемся важным партнером для предприятий ветроэнергетики. Наш ассортимент продукции и услуг обеспечивает надежные решения с высокой доступностью для ветровых турбин или ветровых электростанций и способствует быстрому внедрению инноваций. Пользуйтесь многочисленными преимуществами в течение всего жизненного цикла решения благодаря быстрой окупаемости инвестиций и низкой стоимости вырабатываемой энергии, обеспечивая при этом максимальную безопасность!Оптимизация эксплуатационной готовности
Основой вашего успеха является максимальная эксплуатационная готовность ваших ветровых турбин. Если вы производите или используете ветровые турбины, то только безотказно работающие турбины смогут приносить вам прибыль. В любом климате и в самых суровых условиях. Именно поэтому мы предлагаем вам продукты и системы, которые отлично зарекомендовали себя и предназначены для максимальной производительности и совместной работы. Непрерывный обмен информацией на всех уровнях дает вам полный контроль над электростанцией, от удаленного мониторинга каждой отдельной турбины в центре управления до мониторинга состояния отдельных систем. Чем большей информацией о турбинах вы располагаете, тем легче избежать незапланированных простоев за счет профилактического обслуживания и ремонта. Кроме того, встроенная технология защиты гарантирует защиту от перегрузки, например, в экстремальных погодных условиях, защищая ваши инвестиции.
Максимальное повышение КПД
Если вы являетесь производителем ветровых турбин или оператором ветровых электростанций, вместе с «Сименс» вы можете повышать свои показатели, используя эффективные автоматизированные турбины, которые позволяют максимально использовать энергию ветра. Наши стандартизированные компоненты и системы могут использоваться совместно, в соответствии с вашими требованиями. Кроме того, наши системы имеют очень высокую надежностью, обеспечивая эффективность всей электростанции. Мы гарантируем это за счет всесторонних испытаний оборудования и программного обеспечения. Наши ветрогенераторы разрабатываются специально для вашей отрасли и имеют очень высокий КПД. В сочетании с нашими новыми преобразователями ветровых турбин они обеспечивают максимальную выработку энергии.
Сокращение времени выхода на рынок
Время – деньги, а иногда время также имеет решающее значение для успеха на рынке. Те, кто быстрее выводит свои инновации на рынок, имеют лучшие конкурентные позиции. Мы поддерживаем вас с помощью наших интеллектуальных программных решений, например, для виртуального создания опытных образцов и виртуальных испытаний. Наши системные инструменты разработки позволяют сократить затраты на программирование и ввод в эксплуатацию, при этом сводя к минимуму риск возникновения ошибок. Мы разместили 80% функций ветровых турбин в специализированной базе данных SIMATIC, которую вы можете включить в свою систему автоматизации в качестве готового к использованию программного компонента. Все это сокращает ваши усилия по планированию, упрощает и ускоряет разработку новых моделей турбин, а также снижает ваши затраты.
Защита инвестиций на протяжении всего жизненного цикла
Надежная защита инвестиций обеспечивается благодаря стандартизированной продукции с высокой степенью совместимости и обширным испытаниям систем, а также проверенным качеством всех компонентов. Мы являемся мировым лидером в области технологий автоматизации, а наш опыт позволяет нам обеспечивать высочайшее качество продукции и производства, подтвержденное отраслевыми сертификатами. Мы обеспечиваем совместимость с предыдущими версиями и долгосрочную доступность запасных частей по всему миру, гарантируя возможность быстрой замены и возобновления эксплуатации.