Знаете ли вы о техническом состоянии ваших электростанций?

Правда такова: только надежная электростанция приносит доход. Это в особенности актуально для ветровых электростанций, где каждое нарушение работоспособности и каждый сбой напрямую увеличивают стоимость энергии. Поэтому необходимо обеспечить бесперебойную работу электростанций. Вы сможете добиться лучших результатов, если система мониторинга состояния (CMS) SIPLUS CMS1200 компании «Сименс» будет постоянно контролировать работу электростанций. Неполадки выявляются на ранней стадии, задолго до того, как они приведут к снижению выработки энергии, и до того как они, вследствие остановки турбины, приведут к дополнительным высоким затратам.
Повышение производительности благодаря сбору подробных данных
Чем более подробную информацию операторы имеют о своих ветровых электростанциях, тем лучше они могут принимать решения о том, когда и как проводить мероприятия по техническому обслуживанию, когда и какие компоненты заменять, и переходить ли от циклического обслуживания к обслуживанию на основе состояния для сокращения расходов. Помимо того, что незапланированные простои сводятся к минимуму, работы по техническому обслуживанию также могут специально планироваться, вместо того, чтобы выполнять их в зависимости от ситуации. Это особенно рентабельно для удаленных регионов или морских объектов.Простая интеграция за счет TIA
Решение SIPLUS CMS1200 предлагает еще одно преимущество: поскольку оно является частью системы комплексной автоматизации (TIA), проектирование системы и интеграция электростанции особенно упрощаются. Система CMS уже готова для работы в рамках промышленной революции 4.0. За счет подключения к облачным системам анализа и оптимизации, таким как MindSphere, вы можете планировать будущую деятельность уже сегодня, а также пользоваться преимуществами цифровизации. Например, анализ данных эксплуатации различных ветровых электростанций предоставляет средства прямого сравнения производительности, а также показывает области, в которых возможна оптимизация.
Свойства
- Система контроля состояния для непрерывного мониторинга оборудования и электростанций
- Цифровой контроль состояния электростанции
- Раннее выявление неисправностей
- Сбор и анализ данных, связанных с оборудованием, а также интеграция этих данных в систему автоматизации
Преимущества
- Более низкие расходы на техническое обслуживание (планирование ресурсов, отсутствие незапланированных простоев)
- Больший срок службы компонентов
- Более высокая эксплуатационная готовность = более высокая производительность
- Комплексное решение для сбора, анализа и визуализации данных
Свойства
- Компактный размер, встроенные устройства ввода-вывода, возможности модульного расширения
- Единая концепция визуализации с простой текстовой информацией
- Интегрированные технологические функции для задач подсчета и измерения
- Эффективное проектирование на портале TIA
Преимущества
- Экономия времени при внедрении вашего приложения благодаря исполнимым, проверенным шаблонам проектов
- Идеально сочетающиеся, оптимально взаимодействующие модули
- Пошаговые инструкции, помогающие избежать ошибок