Получите больше при меньших затратах
Как производитель ветровых турбин, вы преследуете одну простую цель: получить как можно больше энергии при минимальных затратах. Ключом к этому являются высокоэффективные ветрогенераторы и преобразователи, а также специализированное оборудование, предназначенное для бесперебойной работы систем, высокоэффективного проектирования и передачи энергии с малыми потерями.
Значительное снижение стоимости электроэнергии
Благодаря ветрогенераторам и преобразователям энергии ветра с высоким КПД компании «Сименс» вы обеспечиваете своим клиентам высокоэффективные средства для снижения стоимости энергии. Прекрасно сочетающиеся друг с другом, генераторы и преобразователи компании «Сименс» предлагают лучшие в своем классе показатели с точки зрения энергоэффективности и надежности. Преимущества очевидны: более низкие эксплуатационные расходы на техническое обслуживание и эксплуатацию, большая выработка электроэнергии и, следовательно, устойчивое снижение эксплуатационных затрат. Являясь многолетним партнером ветроэнергетической отрасли, мы также поддерживаем непрерывную передачу данных на всех уровнях систем генерации, а также предоставляем высокоэффективные распределительные устройства и трансформаторы.Вы можете рассчитывать на наши системы генерации для ветровых турбин мощностью до 10 МВт, которые в течение многих десятилетий занимают лидирующие позиции на мировом рынке: более 50 000 ветрогенераторов и преобразователей энергии ветра уже используются по всему миру на суше и на море в качестве систем с редукторными приводами (GD) или в качестве ветрогенераторов с прямым приводом (DD) без редукторов. Подходящими системными дополнениями для наших ветрогенераторов являются модульные, высоко стандартизированные преобразователи энергии ветра SINAMICS W180. (англ. язык)
Максимальная выработка энергии в сочетании с максимальной эксплуатационной готовностью системы: в отношении ветровых турбин с редукторами наши специализированные системы генерации мощностью до 10 МВт предлагают идеальное сочетание производительности и качества. Генераторы доступны в наземном и морском исполнении и могут быть идеально адаптированы к соответствующему типу ветровых турбин и местным условиям эксплуатации в диапазоне мощностей от 250 кВт до 10 МВт.
Преимущества
- Проверенное качество: в эксплуатации находятся более 20 000 устройств
- Надежная работа во всех климатических зонах, даже в суровых условиях эксплуатации
- Специализированные решения согласно требованиям ваших клиентов
- Максимальная выработка энергии благодаря высокому КПД
- Компактная модульная конструкция
- Максимальная надежность: 100%-ная проверка качества перед отправкой
- Решения для всех стандартных типов генераторов: асинхронных с короткозамкнутым ротором, асинхронных с переключением полюсов, асинхронных двойного питания, синхронных со сторонним возбуждением, синхронных с возбуждением постоянными магнитами
Максимальная рентабельность, КПД и надежность даже в самых суровых условиях: мы разработали безредукторный ветрогенератор с прямым приводом – многополюсную синхронную машину на основе технологии постоянных магнитов. Основываясь на концепции модульной платформы, генератор изготавливается не как единое целое, а состоит из предварительно собранных блоков. Это позволяет выполнять индивидуальную адаптацию к соответствующим требованиям заказчиков к производительности, благодаря чему блоки оптимально интегрируются в систему силовой передачи ветряной турбины с использованием расчетов методом конечных элементов.
Преимущества
- Оптимальная эффективность благодаря отсутствию редуктора и собственному подшипнику генератора
- Более простые транспортировка и сборка даже для изделий с очень высокой номинальной мощностью
- Серийное производство благодаря использованию концепции платформы со стандартизованными компонентами
- Механически высокоинтегрированное решение с малым занимаемым пространством и весом
- Максимальная надежность при минимальных затратах на техническое обслуживание
- Гибкая концепция для различных типов турбин с внутренним или внешним ротором
Многолетний опыт работы с ветроэнергетической отраслью, впечатляющий парк установленного оборудования из более чем 50 000 надежных ветрогенераторов и преобразователей, которые постоянно доказывают свое превосходство в промышленном и инфраструктурном секторах – все это является прочной основой, благодаря которой мы разработали SINAMICS W180 – преобразователь ветряной турбины, устанавливающий новые стандарты КПД, компактности, эксплуатационной готовности и надежности. Это означает, что преобразователь SINAMICS W180 полностью готов к требованиям будущего. Наши преобразователи энергии ветра и ветрогенераторы создаются совместно друг с другом – от этапов разработки, производства и общих испытаний на испытательном стенде до сертификации и технического обслуживания.
Преимущества
- Универсальное, упрощенное проектирование всех типов генераторов с использованием стандартных средств компании «Сименс», таких как инструменты SINAMICS и TIA
- Стабильная работа электростанции даже в условиях перегрузки с током более 110 %
- Частоты на стороне линии и генератора могут быть оптимизированы независимо друг от друга
- Минимальные гармонические искажения со стороны линии
- Высочайшая надежность и долговечность, даже в самых суровых условиях
- Идеальное взаимодействие преобразователя энергии ветра и ветрогенератора в едином блоке
- Максимальная выработка энергии за счет оптимального КПД
- Упрощенные проектирование и интеграция
- Увеличенный срок службы биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) благодаря сниженному напряжению в цепи постоянного тока при неполной нагрузке
- Сниженный уровень шума генератора
- Сниженные механические нагрузки при отключении
- Простое техническое обслуживание и быстрый доступ к запасным частям
- Экономия пространства за счет высокой удельной мощности
- Обновления программного обеспечения, диагностика и обслуживание осуществляются посредством удаленного доступа через веб-сервер
- Гибкая адаптация к любому типу турбин
Дополнительная информация о наших предложениях для ветроэнергетики
Вам нужна дополнительная информация? Вы ее нашли! Здесь вы можете скачать брошюры и спецификации оборудования для ветряной энергетики, связаться с нашей службой поддержки и воспользоваться нашими онлайн-сервисами!Контакты
Более эффективное производство
Наш портфель продукции также предлагает множество преимуществ для производителей. Воспользуйтесь стандартизированными модулями для обеспечения важных функций, которые значительно упрощают и ускоряют разработку: от комплексных системных тестов аппаратного и программного обеспечения до установки модулей, которые идеально согласованы друг с другом для быстрого и легкого монтажа. Все это снижает ваше общее время производственного цикла, позволяя вам быстрее выводить на рынок ваши инновационные продукты. А если вы предлагаете своим клиентам решения для всего жизненного цикла, такие как техническое обслуживание в зависимости от состояния или запасные части, доступные по всему миру, то вы сможете увеличить эксплуатационную готовность ветряных турбин и еще больше сократить свои расходы.