Непрерывное производство

Выиграйте гонку за более высокую производительность в фармацевтическом производстве
Меньше отклонений в производстве, более высокая доходность, меньшее время выхода на рынок и более прибыльные процессы с меньшими затратами на эксплуатацию, оборудование и инвестиции являются ключевыми факторами для опережающего развития конкуренции в фармацевтической промышленности. С помощью наших решений для непрерывного производства вы можете проложить путь к более высокой производительности.
Догнать по системе непрерывного производства
Непрерывное производство в фармацевтической промышленности дает существенные преимущества − настолько существенные, что управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) активно содействует разработке и внедрению концепций непрерывного процесса в фармацевтическом производстве. Вот как это делается.Опередить конкурентов с выпуском продукта в режиме реального времени
Наши системы непрерывного производства были разработаны в тесном сотрудничестве с крупнейшими фармацевтическими компаниями и производителями оборудования и уже применяются на нескольких предприятиях по всему миру. Благодаря нашим передовым цифровым решениям, компании могут выпускать продукцию в режиме реального времени и постоянно совершенствовать ее с помощью процесса передачи данных, полностью соответствующего нормативным требованиям и руководящим принципам.Более короткое время выхода на рынок с помощью технологии анализа процессов
Многие фармацевтические производители уже переводят свои технологические процессы на непрерывное производство: активные ингредиенты производятся в компактных закрытых установках с более высокой степенью автоматизации и меньшим количеством ручных вмешательств, а производственные этапы, которые были выполнены последовательно в классическом серийном процессе, интегрируются в непрерывный процесс. Непрерывное производство буквально делает классические пакетные процессы устаревшими: загрузка активов увеличивается на 30-40%, а продукт, который ранее занимал один или даже два месяца в производстве, производится за два дня.
Непрерывное производство − корректное производство с первого раза
Использование технологической аналитической технологии (PAT) обеспечивает технологическую основу для непрерывного производства. PAT может быть использован для определения клинической эффективности активного ингредиента путем прямого сбора качественных данных в режиме онлайн. Наше решение PAT SIMATIC SIPAT широко считается одним из самых передовых программных решений PAT в отрасли и позволяет фармацевтическим производителям увеличить загрузку своих систем на треть и снизить производственные затраты на 10-20 процентов всего за короткое время.
SIMATIC SIPAT – все инструменты PAT на одной платформе
SIMATIC SIPAT предоставляет интегрированную платформу управления данными для всех инструментов PAT, необходимых для непрерывного производства. С помощью SIPAT вы можете организовать прямое и обратное управление различными операциями блока во всей линии. Это обеспечивает глубокое понимание процессов и выпуск продукции в режиме реального времени на основе технологических данных.
Загрузка активов увеличивается на 30-40%, производственные затраты могут быть сокращены до 20 %. Продукт, который ранее занимал один или даже два месяца в производстве, изготавливается за два дня.