Оптимизация технологических процессов на нефтехранилищах

«Какие требования предъявляются к современным нефтехранилищам?»
Как моя компания может безопасно и эффективно транспортировать и хранить дорогостоящие вещества на нефтехранилище? Соблюдаем ли мы пороговые значения по вредным выбросам? Можно ли оптимизировать операции доставки и избежать утечек? Эти и другие вопросы имеют решающее значение для обеспечения безопасной работы предприятия. Мы расскажем, как оптимизировать технологические процессы в эпоху Индустрии 4.0 и Интернета вещей (IoT) на протяжении всего жизненного цикла нефтехранилища или резервуарного терминала.
Успешная работа нефтехранилищ
Безопасность. Прозрачность. Техническая готовность. Эффективность. Для успешной работы сегодняшние нефтехранилища должны соответствовать всем этим критериям. Как партнер, обладающий обширным багажом знаний о терминалах морских портов, нефтехранилищах, погрузочно-разгрузочных станциях и решениях с широкими возможностями настройки, в том числе для цифровизации, мы готовы предоставить поддержку для ваших конкретных задач на каждом этапе их реализации.Идеальны для любого предприятия
У нас есть продукты, решения и услуги для обработки заказов клиентов и управления запасами. Они подойдут для разгрузки морских судов, операций по загрузке цистерн, грузовых автомобилей или железнодорожных вагонов, а также для мониторинга нефтеперерабатывающих установок и трубопроводов.Загрузка и разгрузка морских судов
Высокопроизводительное нефтехранилище должно работать стабильно и беспрерывно, в том числе при разгрузке морских судов. Как только танкер или грузовое судно причаливает к пристани, с ним устанавливается соединение при помощи загрузочных рукавов. Состояние судна и продукта определяется на месте, еще до начала разгрузки. Модули операционного оборудования обеспечивают высокую степень прозрачности работы, упрощают все процессы загрузки и выгрузки, сокращают время ожидания и уменьшают ошибки, которые характерны для ручных операций.
Безопасность технологических процессов и установок: защита активов и оборудования
Управление безопасностью на нефтехранилищах становится все более сложным. Правильная эксплуатация резервуаров и топливных систем, защита персонала, оборудования и окружающей среды имеет первостепенное значение. Наша линейка продуктов для специальных инфраструктур охватывает все потребности таких объектов — от инновационных систем обнаружения пожаров и газов до широкополосного видеонаблюдения и контроля доступа, анализа рисков, систем аварийного останова и многое другое. Используемый нами комплексный подход к защите промышленных систем и установок включает внедрение многоуровневых механизмов безопасности для всесторонней защиты ИТ, сетей и систем автоматизации.
Управление оборудованием: нефтехранилища и терминалы становятся цифровыми
Комплексное управление данными охватывает все этапы производства. Горизонтальный поток – от разгрузки до поставки; а также вертикальный поток – от измерительных, электрических и коммуникационных систем, вплоть до систем управления, соответствующих стандарту МСА 95. Для нас понятие цифровизации объединяет в себе интегрированное проектирование и интегрированное производство на одной, общей базе данных. Большое количество актуальных и унаследованных данных, собираемых в режиме реального времени, обеспечивает высокую степень поддержки принятия решений. Цифровые решения будут сопровождать вас на протяжении всего жизненного цикла установки в таких операциях как планирование, инвентаризация и управление заявками для формирования запаса продукта, обслуживание терминала или эксплуатационного оборудования.
Оптимизация процессов: автоматизация управления нефтехранилищами и терминалами
На современном уровне автоматизация управления нефтехранилищами и терминалами означает гораздо больше, чем простой мониторинг и контроль потоков жидкости, уровней наполнения, производительности насосов, потребления энергии или сбор данных от двигателя. Эффективное управление разнообразными видами топлива, смазочных материалов и химических продуктов требует интеллектуальных решений, которые позволяют быстро и гибко адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и гарантируют, что качество продукции будет оставаться высоким. Необходима последовательная, сквозная автоматизация при помощи систем управления резервуарами и терминалом.
Контроль оборудования: повышение производительности с помощью интеллектуальных приборов на нижнем уровне
Актуальность информации и точность измерений играют чрезвычайно важную роль в работе нефтехранилищ. Продукты и решения, формирующие комплексную линейку нашей техники для измерений, аналитики и взвешивания, обеспечивают исключительную точность и прозрачность измерений уровней заполнения, расхода, давления и температуры, а также контроль за выбросами газов, функциональностью клапанов, весовыми нагрузками и многое другое. С ними вы получите высоконадежный мониторинг продукции и прозрачность технологических процессов, более надежную защиту от утечек и переполнения, интерфейс для прецизионных измерений и точную приемку-сдачу продукции. Дополнительные преимущества включают точное измерение давления в резервуаре и концентрации кислорода, а также беспроводную связь со всеми приборами.
Интегрированные функции безопасности: самые высокие стандарты для максимальной безопасности
Интегрированные функции безопасности реализует наш модульный и гибкий портфель решений для комплексной защиты резервуаров. Они соответствуют всем стандартам безопасности, охраны труда, окружающей среды, отраслевым стандартам, а также требованиям законодательства. Продукты отличаются различной степенью интеграции и функционалом, что позволяет удовлетворить самые специфические потребности в отношении стандартных функций контроля и безопасности, включая обеспечение интерфейсов, интеграцию и объединение. Благодаря SIMATIC с интегрированными функциями безопасности вы можете полностью интегрировать систему противоаварийной защиты (SIS) в систему автоматизированного управления SIMATIC PCS 7. Гибкий продукт полностью совместим со всеми стандартами.
SITAS TMS – модульная система для максимальной гибкости
Для нефтехранилищ и наливных эстакад любого размера особенно хорошо подходит решение SITAS TMS. Модульная система управления терминалом обеспечивает сквозное управление процессом. Продукт SITAS TMS выполняет комплексные функции управления для поточного и периодического смешивания, а также для производства в процессе обработки. Он позволяет учитывать и документировать количество, качество и затраты на имеющееся сырье и обеспечивает точное соответствие стандартным техническим характеристикам продукта. SITAS TMS основана на системе SIMATIC PCS7 и использует проверенные высокопроизводительные протоколы связи Industrial Ethernet и PROFIBUS.
Эффективное управление и распределение электроэнергии
Мы предлагаем широкую номенклатуру электрических компонентов и систем, включая распределительные устройства среднего и низкого напряжения «под ключ», а также двигатели с сертификатами IEC и NEMA. Наши частотно-регулируемые приводы способны обеспечить значительную экономию электроэнергии в операциях, где используются насосы. В то же время наши системы управления двигателями помогут повысить эффективность использования активов. Интегрируя данные из этих систем в среду автоматизации технологического процесса, вы получите возможность интеллектуального управления двигателями и эффективного управления энергопотреблением. Результатом будет экономия электроэнергии, а также денег – в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Надежные, безопасные и эффективные источники питания
Полностью интегрированные силовые блоки (TIP) – это полная линейка надежных, безопасных и эффективных источников питания. В нашем портфеле имеются интеллектуальные решения для всех задач химической промышленности и для оптимизации передачи электроэнергии.
SIMATIC Route Control: путь к оптимальному управлению маршрутами
Основной задачей управления нефтехранилищами является конфигурирование, контроль и мониторинг транспортировки материалов по трубопроводным сетям. Необходимо обеспечить перемещение жидкой или газообразной среды из определенного источника в заданное место назначения. Решение этой задачи зачастую требует использования сложных алгоритмов, которые реализованы в нашей программе SIMATIC Route Control. Она включает диагностические функции, которые идеально подходят для трубопроводных магистралей практически любой сложности и масштаба. Платформа SIMATIC Route Control обеспечивает как полностью автоматическую, так и полуавтоматическую маршрутизацию, позволяя операторам выбирать между различными транспортными маршрутами. Наше решение для управления наливными эстакадами как специальная функция для нефтехранилищ обеспечивает статическое определение маршрута и контроль, необходимый для лучшего управления физическим потоком и управляемым оборудованием.
Точный и надежный контроль уровня в резервуарах хранилища
Множество наших устройств контроля уровня предназначены для обеспечения эффективного и безопасного хранения и транспортировки продуктов в пределах нефтехранилища, а также для предотвращения перегрузки емкостей. Мы предлагаем широкий спектр технологий для измерения объемов различных типов продуктов, хранящихся в резервуарах – жидкостей, суспензий, твердых веществ и низкодиэлектрических сред (таких как сжиженный углеводородный газ – СУГ). Наш модельный ряд охватывает задачи мониторинга всех типов резервуаров для хранения, включая вертикальные, горизонтальные, криогенные и подземные емкости, а также резервуары с успокоительным колодцем.
Надежное и точное измерение параметров
Наша линейка продуктов содержит решения для высоконадежных, точных и непрерывных измерений и определения уровня в цистернах, а также трубопроводах для бензина и сырой нефти. Устройства идеально подходят для таких задач, как идентификация продукта, автоматическое управление дозированием, обнаружение захваченной воды и газа во всех продуктах, а также обнаружение положения очистного внутритрубного скребка.
Обнаружение и локализация утечек – без компромиссов
Наша система обнаружения утечек FUS-LDS оснащена полным набором программных и аппаратных решений, позволяющих обнаруживать недостачу продукта (включая его кражу). Кроме того, она обеспечивает легкий доступ к данным о производительности трубопровода.
Надежный контроль давления в резервуаре и вредных выбросов
Наш высокочувствительный измерительный прибор SITRANS P предназначен для задач, требующих измерения давления в резервуаре. Он автоматически контролирует давление, помогает сократить время реагирования на изменение параметра и минимизировать риски. Непрерывный газоанализатор LDS6 точно измеряет концентрацию кислорода и сразу же при обнаружении критических составов газов инициирует принятие превентивных мер (например, переход в режим продувки азотом или аварийное отключение в наихудшем случае).
Проверка клапанов во время работы
Безопасность на рабочем месте имеет решающее значение. Вот почему в аварийных ситуациях клапаны аварийного отключения должны работать абсолютно надежно. Позиционеры SIPART PS2 имеют интеллектуальные функции для отказоустойчивости, благодаря которым обеспечивается сбор всесторонней диагностической информации о состоянии клапана. Испытание клапана с неполным ходом дает возможность проводить периодические проверки функциональности и безопасности во время работы, тем самым увеличивая время между процедурами технического обслуживания и повышая техническую готовность активов.
Пункты налива в грузовые автомобили и железнодорожные вагоны
Транспортировка жидких химических и других легковоспламеняющихся веществ, таких как бензин и дизельное топливо, требует соблюдения самых строгих норм безопасности. Продукты серии Safety Integrated – это наш портфель решений для комплексной защиты. Он включает соответствующие технологические процессы, средства информационной безопасности и видеонаблюдения, способные работать во взрывоопасных зонах, а также системы для обнаружения газа, пожаротушения, предотвращения переполнения, обнаружения утечек и улавливания пара. Наши механические, электрические и автоматические решения охватывают все типы наливных эстакад и легко интегрируются в систему управления резервуарами, РСУ и систему планирования ресурсов предприятия. Благодаря новейшим технологиям также возможна реализация терминалов, работающих без обслуживающего персонала.
Безопасность технологических процессов и установок: защита активов и оборудования
Управление безопасностью на нефтехранилищах становится все более сложным. Правильная эксплуатация резервуаров и топливных систем, защита персонала, оборудования и окружающей среды имеет первостепенное значение. Наша линейка продуктов для специальных инфраструктур охватывает все потребности таких объектов — от инновационных систем обнаружения пожаров и газов до широкополосного видеонаблюдения и контроля доступа, анализа рисков, систем аварийного останова и многое другое. Используемый нами комплексный подход к защите промышленных систем и установок включает внедрение многоуровневых механизмов безопасности для всесторонней защиты ИТ, сетей и систем автоматизации.
Управление оборудованием: нефтехранилища и терминалы становятся цифровыми
Комплексное управление данными охватывает все этапы производства. Горизонтальный поток – от разгрузки до поставки; а также вертикальный поток – от измерительных, электрических и коммуникационных систем, вплоть до систем управления, соответствующих стандарту МСА 95. Для нас понятие цифровизации объединяет в себе интегрированное проектирование и интегрированное производство на одной, общей базе данных. Большое количество актуальных и унаследованных данных, собираемых в режиме реального времени, обеспечивает высокую степень поддержки принятия решений. Цифровые решения будут сопровождать вас на протяжении всего жизненного цикла установки в таких операциях как планирование, инвентаризация и управление заявками для формирования запаса продукта, обслуживание терминала или эксплуатационного оборудования.
Оптимизация процессов: автоматизация управления нефтехранилищами и терминалами
На современном уровне автоматизация управления нефтехранилищами и терминалами означает гораздо больше, чем простой мониторинг и контроль потоков жидкости, уровней наполнения, производительности насосов, потребления энергии или сбор данных от двигателя. Эффективное управление разнообразными видами топлива, смазочных материалов и химических продуктов требует интеллектуальных решений, которые позволяют быстро и гибко адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и гарантируют, что качество продукции будет оставаться высоким. Необходима последовательная, сквозная автоматизация при помощи систем управления резервуарами и терминалом.
Контроль оборудования: повышение производительности с помощью интеллектуальных приборов на нижнем уровне
Актуальность информации и точность измерений играют чрезвычайно важную роль в работе нефтехранилищ. Продукты и решения, формирующие комплексную линейку нашей техники для измерений, аналитики и взвешивания, обеспечивают исключительную точность и прозрачность измерений уровней заполнения, расхода, давления и температуры, а также контроль за выбросами газов, функциональностью клапанов, весовыми нагрузками и многое другое. С ними вы получите высоконадежный мониторинг продукции и прозрачность технологических процессов, более надежную защиту от утечек и переполнения, интерфейс для прецизионных измерений и точную приемку-сдачу продукции. Дополнительные преимущества включают точное измерение давления в резервуаре и концентрации кислорода, а также беспроводную связь со всеми приборами.
Интегрированные функции безопасности: самые высокие стандарты для максимальной безопасности
Интегрированные функции безопасности реализует наш модульный и гибкий портфель решений для комплексной защиты резервуаров. Они соответствуют всем стандартам безопасности, охраны труда, окружающей среды, отраслевым стандартам, а также требованиям законодательства. Продукты отличаются различной степенью интеграции и функционалом, что позволяет удовлетворить самые специфические потребности в отношении стандартных функций контроля и безопасности, включая обеспечение интерфейсов, интеграцию и объединение. Благодаря SIMATIC с интегрированными функциями безопасности вы можете полностью интегрировать систему противоаварийной защиты (SIS) в систему автоматизированного управления SIMATIC PCS 7. Гибкий продукт полностью совместим со всеми стандартами.
Промышленная безопасность
Чтобы обеспечить комплексную защиту промышленных предприятий от внутренних и внешних кибератак, необходимо использовать средства защиты на всех уровнях одновременно – от управления установкой до нижнего уровня; от контроля доступа до защиты данных от копирования. Наш подход «глубокой защиты» гарантирует безопасность на всех уровнях. Эта всеобъемлющая концепция соответствует рекомендациям ISA99/IEC 62443 - основного стандарта по безопасности при промышленной автоматизации.
SITAS TMS – модульная система для максимальной гибкости
Для нефтехранилищ и наливных эстакад любого размера особенно хорошо подходит решение SITAS TMS. Модульная система управления терминалом обеспечивает сквозное управление процессом. Продукт SITAS TMS выполняет комплексные функции управления для поточного и периодического смешивания, а также для производства в процессе обработки. Он позволяет учитывать и документировать количество, качество и затраты на имеющееся сырье и обеспечивает точное соответствие стандартным техническим характеристикам продукта. SITAS TMS основана на системе SIMATIC PCS7 и использует проверенные высокопроизводительные протоколы связи Industrial Ethernet и PROFIBUS.
Программа SITAS IT для задач организации производства (MES)
По мере роста масштабов предприятия перед его владельцами встает задача дальнейшей оптимизации технологических процессов. Появляется необходимость вести учет больших объемов информации и группировать их в полезные отчеты. Программа SITAS IT предоставляет собой интегрированную систему организации производства (MES) с настраиваемой функциональностью, ориентированной на нефтехранилища и терминалы. Она предлагает обширные функции мониторинга и управления на уровне предприятия и позволяет быстро и адекватно реагировать на требования рынка, а также гибко настраивать технологические процессы. Система SITAS IT основана на платформе SIMATIC IT. В сочетании с нашей системой автоматизации она позволяет реализовать интегрированную системную архитектуру и централизованное управление информацией с мощными функциями.
Эффективное управление и распределение электроэнергии
Мы предлагаем широкую номенклатуру электрических компонентов и систем, включая распределительные устройства среднего и низкого напряжения «под ключ», а также двигатели с сертификатами IEC и NEMA. Наши частотно-регулируемые приводы способны обеспечить значительную экономию электроэнергии в операциях, где используются насосы. В то же время наши системы управления двигателями помогут вам повысить эффективность использования активов. Интегрируя данные из этих систем в среду автоматизации технологического процесса, вы получите возможность интеллектуального управления двигателями и эффективного управления энергопотреблением. Результатом будет экономия электроэнергии, а также денег в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Надежные, безопасные и эффективные источники питания
Полностью интегрированные силовые блоки (TIP) – это полная линейка надежных, безопасных и эффективных источников питания. В нашем портфеле имеются интеллектуальные решения для всех задач химической промышленности и для оптимизации передачи электроэнергии.
Точный и надежный контроль уровня в резервуарах хранилища
Множество наших устройств контроля уровня предназначены для обеспечения эффективного и безопасного хранения и транспортировки продуктов в пределах нефтехранилища, а также для предотвращения перегрузки емкостей. Мы предлагаем широкий спектр технологий для измерения объемов различных типов продуктов, хранящихся в резервуарах – жидкостей, суспензий, твердых веществ и низкодиэлектрических сред (таких как сжиженный углеводородный газ – СУГ). Наш модельный ряд охватывает задачи мониторинга всех типов резервуаров для хранения, включая вертикальные, горизонтальные, криогенные и подземные емкости, а также резервуары с успокоительным колодцем.
Надежное и точное измерение параметров
Наша линейка продуктов содержит решения для высоконадежных, точных и непрерывных измерений и определения уровня в цистернах, а также трубопроводах для бензина и сырой нефти. Устройства идеально подходят для таких задач, как идентификация продукта, автоматическое управление дозированием, обнаружение захваченной воды и газа во всех продуктах, а также обнаружение положения очистного внутритрубного скребка.
Надежный контроль давления в резервуаре и вредных выбросов
Наш высокочувствительный измерительный прибор SITRANS P предназначен для задач, требующих измерения давления в резервуаре. Он автоматически контролирует давление, помогает сократить время реагирования на изменение параметра и минимизировать риски. Непрерывный газоанализатор LDS6 точно измеряет концентрацию кислорода и сразу же при обнаружении критических составов газов инициирует принятие превентивных мер (например, переход в режим продувки азотом или аварийное отключение в наихудшем случае).
Весовые и компрессионные тензодатчики
Тензодатчики для сжимающих нагрузок рассчитаны на номинальный вес до 280 тонн и хорошо подходят для различных применений, например, для использования в весах для грузовых контейнеров или автомобилей. Для большинства из них мы также предоставляем торговые сертификаты, как правило, удостоверяющие классу точности C3 в соответствии со стандартом OIML R60. Наши модули для взвешивания SIWAREX оснащены весовыми процессорами, которые подходят практически для любых задач – измерений силы, взвешивания содержимого бункера, дозирования, дифференциального дозирования, дозировочных и конвейерных весов, а также для счетчиков твердых частиц.
Беспроводные адаптеры – простые и экономичные
Беспроводная связь позволяет значительно снизить общую стоимость владения (TCO) на этапах планирования, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания. Кроме того, она обеспечивает пользователям повышенную гибкость благодаря увеличению прозрачности всего оборудования. Решения WirelessHART значительно более экономичны и гибки, чем традиционные концепции для улучшения качества продукции и безопасности на предприятии. Они обеспечивают полную прозрачность технологического процесса за счет добавления новых точек измерения. Сбалансированное и грамотное использование технологий проводной и беспроводной связи гарантирует максимальную производительность нефтехранилища на протяжении всего жизненного цикла.
Прецизионные датчики для откачки продукта потребителю
Ультразвуковой кольцевой расходомер SITRANS FUT1010 обеспечивает высокую точность измерений благодаря технологии WideBeam transittime. Он соответствует строгим требованиям стандартов OIML R117 и API. В качестве альтернативы мы предлагаем кориолисовый расходомер SITRANS FC430, который сертифицирован для операций откачки продукта потребителю и характеризуется высокой скоростью измерений.
Учет активов и контроль доступа с помощью RFID
Знаете ли вы, кто имеет доступ к активам и зонам ограниченного присутствия при погрузке и разгрузке грузовых автомобилей и железнодорожных цистерн? Безопасность в этих операциях столь же важна, как и точная прослеживаемость процессов, причем не только в случае терминалов, работающих без обслуживающего персонала. С нашей стороны мы готовы предложить системы идентификации RFID, позволяющие управлять электронным доступом. Они также могут использоваться для учета активов и визуализации потоков материалов, что повышает прозрачность и безопасность.
Нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы
Эффективная транспортировка жидких или газообразных сред по трубопроводным магистралям с нефтеперерабатывающего завода в определенный пункт назначения (например, цистерну) представляет собой очень сложную операцию. Мы предлагаем оборудование для полностью автоматической и полуавтоматической маршрутизации продуктов и богатый выбор технологий управления транспортировкой по трубопроводам (управление маршрутизацией). Чтобы добиться максимальной производительности систем, мы не только обеспечиваем мониторинг цистерн и трубопроводов. Программное обеспечение автоматизации работы с резервуарами контролирует процессы поточного и периодического смешивания, предоставляет графическую визуализацию процессов и ведет документирование в режиме реального времени. И это лишь некоторые из преимуществ.
Безопасность технологических процессов и установок: защита активов и оборудования
Управление безопасностью на нефтехранилищах становится все более сложным. Правильная эксплуатация резервуаров и топливных систем, защита персонала, оборудования и окружающей среды имеет первостепенное значение. Наша линейка продуктов для специальных инфраструктур охватывает все потребности таких объектов — от инновационных систем обнаружения пожаров и газов до широкополосного видеонаблюдения и контроля доступа, анализа рисков, систем аварийного останова и многое другое. Используемый нами комплексный подход к защите промышленных систем и установок включает внедрение многоуровневых механизмов безопасности для всесторонней защиты ИТ, сетей и систем автоматизации.
Управление оборудованием: нефтехранилища и терминалы становятся цифровыми
Комплексное управление данными охватывает все этапы производства. Горизонтальный поток – от разгрузки до поставки; а также вертикальный поток – от измерительных, электрических и коммуникационных систем, вплоть до систем управления, соответствующих стандарту МСА 95. Для нас понятие цифровизации объединяет в себе интегрированное проектирование и интегрированное производство на одной, общей базе данных. Большое количество актуальных и унаследованных данных, собираемых в режиме реального времени, обеспечивает высокую степень поддержки принятия решений. Цифровые решения будут сопровождать вас на протяжении всего жизненного цикла установки в таких операциях как планирование, инвентаризация и управление заявками для формирования запаса продукта, обслуживание терминала или эксплуатационного оборудования.
Оптимизация процессов: автоматизация управления нефтехранилищами и терминалами
На современном уровне автоматизация управления нефтехранилищами и терминалами означает гораздо больше, чем простой мониторинг и контроль потоков жидкости, уровней наполнения, производительности насосов, потребления энергии или сбор данных от двигателя. Эффективное управление разнообразными видами топлива, смазочных материалов и химических продуктов требует интеллектуальных решений, которые позволяют быстро и гибко адаптироваться к меняющимся требованиям рынка и гарантируют, что качество продукции будет оставаться высоким. Необходима последовательная, сквозная автоматизация при помощи систем управления резервуарами и терминалом.
Контроль оборудования: повышение производительности с помощью интеллектуальных приборов на нижнем уровне
Актуальность информации и точность измерений играют чрезвычайно важную роль в работе нефтехранилищ. Продукты и решения, формирующие комплексную линейку нашей техники для измерений, аналитики и взвешивания, обеспечивают исключительную точность и прозрачность измерений уровней заполнения, расхода, давления и температуры, а также контроль за выбросами газов, функциональностью клапанов, весовыми нагрузками и многое другое. С ними вы получите высоконадежный мониторинг продукции и прозрачность технологических процессов, более надежную защиту от утечек и переполнения, интерфейс для прецизионных измерений и точную приемку-сдачу продукции. Дополнительные преимущества включают точное измерение давления в резервуаре и концентрации кислорода, а также беспроводную связь со всеми приборами.
Интегрированные функции безопасности: самые высокие стандарты для максимальной безопасности
Интегрированные функции безопасности реализует наш модульный и гибкий портфель решений для комплексной защиты резервуаров. Они соответствуют всем стандартам безопасности, охраны труда, окружающей среды, отраслевым стандартам, а также требованиям законодательства. Продукты отличаются различной степенью интеграции и функционалом, что позволяет удовлетворить самые специфические потребности в отношении стандартных функций контроля и безопасности, включая обеспечение интерфейсов, интеграцию и объединение. Благодаря SIMATIC с интегрированными функциями безопасности вы можете полностью интегрировать систему противоаварийной защиты (SIS) в систему автоматизированного управления SIMATIC PCS 7. Гибкий продукт полностью совместим со всеми стандартами.
SITAS TMS – модульная система для максимальной гибкости
Для нефтехранилищ и наливных эстакад любого размера особенно хорошо подходит решение SITAS TMS. Модульная система управления терминалом обеспечивает сквозное управление процессом. Продукт SITAS TMS выполняет комплексные функции управления для поточного и периодического смешивания, а также для производства в процессе обработки. Он позволяет учитывать и документировать количество, качество и затраты на имеющееся сырье и обеспечивает точное соответствие стандартным техническим характеристикам продукта. SITAS TMS основана на системе SIMATIC PCS7 и использует проверенные высокопроизводительные протоколы связи Industrial Ethernet и PROFIBUS.
Эффективное управление и распределение электроэнергии
Мы предлагаем широкую номенклатуру электрических компонентов и систем, включая распределительные устройства среднего и низкого напряжения «под ключ», а также двигатели с сертификатами IEC и NEMA. Наши частотно-регулируемые приводы способны обеспечить значительную экономию электроэнергии в операциях, где используются насосы. В то же время наши системы управления двигателями помогут вам повысить эффективность использования активов. Интегрируя данные из этих систем в среду автоматизации технологического процесса, вы получите возможность интеллектуального управления двигателями и эффективного управления энергопотреблением. Результатом будет экономия электроэнергии, а также денег в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Надежные, безопасные и эффективные источники питания
Полностью интегрированные силовые блоки (TIP) – это полная линейка надежных, безопасных и эффективных источников питания. В нашем портфеле имеются интеллектуальные решения для всех задач химической промышленности и для оптимизации передачи электроэнергии.
SIMATIC Route Control: путь к оптимальному управлению маршрутами
Основной задачей управления нефтехранилищами является конфигурирование, контроль и мониторинг транспортировки материалов по трубопроводным сетям. Необходимо обеспечить перемещение жидкой или газообразной среды из определенного источника в заданное место назначения. Решение этой задачи зачастую требует использования сложных алгоритмов, которые реализованы в нашей программе SIMATIC Route Control. Она включает диагностические функции, которые идеально подходят для трубопроводных магистралей практически любой сложности и масштаба. Платформа SIMATIC Route Control обеспечивает как полностью автоматическую, так и полуавтоматическую маршрутизацию, позволяя операторам выбирать между различными транспортными маршрутами. Наше решение для управления наливными эстакадами как специальная функция для нефтехранилищ обеспечивает статическое определение маршрута и контроль, необходимый для лучшего управления физическим потоком и управляемым оборудованием.
Точный и надежный контроль уровня в резервуарах хранилища
Множество наших устройств контроля уровня предназначены для обеспечения эффективного и безопасного хранения и транспортировки продуктов в пределах нефтехранилища, а также для предотвращения перегрузки емкостей. Мы предлагаем широкий спектр технологий для измерения объемов различных типов продуктов, хранящихся в резервуарах – жидкостей, суспензий, твердых веществ и низкодиэлектрических сред (таких как сжиженный углеводородный газ – СУГ). Наш модельный ряд охватывает задачи мониторинга всех типов резервуаров для хранения, включая вертикальные, горизонтальные, криогенные и подземные емкости, а также резервуары с успокоительным колодцем.
Надежное и точное измерение параметров
Наша линейка продуктов содержит решения для высоконадежных, точных и непрерывных измерений и определения уровня в цистернах, а также трубопроводах для бензина и сырой нефти. Устройства идеально подходят для таких задач, как идентификация продукта, автоматическое управление дозированием, обнаружение захваченной воды и газа во всех продуктах, а также обнаружение положения очистного внутритрубного скребка.
Обнаружение и локализация утечек – без компромиссов
Наша система обнаружения утечек FUS-LDS оснащена полным набором программных и аппаратных решений, позволяющих обнаруживать недостачу продукта (включая его кражу). Кроме того, она обеспечивает легкий доступ к данным о производительности трубопровода.
Надежный контроль давления в резервуаре и вредных выбросов
Наш высокочувствительный измерительный прибор SITRANS P предназначен для задач, требующих измерения давления в резервуаре. Он автоматически контролирует давление, помогает сократить время реагирования на изменение параметра и минимизировать риски. Непрерывный газоанализатор LDS6 точно измеряет концентрацию кислорода и сразу же при обнаружении критических составов газов инициирует принятие превентивных мер (например, переход в режим продувки азотом или аварийное отключение в наихудшем случае).
Проверка клапанов во время работы
Безопасность на рабочем месте имеет решающее значение. Вот почему в аварийных ситуациях клапаны аварийного отключения должны работать абсолютно надежно. Позиционеры SIPART PS2 имеют интеллектуальные функции для отказоустойчивости, благодаря которым обеспечивается сбор всесторонней диагностической информации о состоянии клапана. Испытание клапана с неполным ходом дает возможность проводить периодические проверки функциональности и безопасности во время работы, тем самым увеличивая время между процедурами технического обслуживания и повышая техническую готовность активов.
Контакты
Мы будем рады ответить на ваши вопросы
Работа предприятия, использующего резервуары для химических продуктов, должна отвечать самым строгим требованиям. Благодаря нашему богатому опыту мы можем обеспечить высокий уровень качества, надежности и гибкости процессов на ваших основных и вспомогательных установках, гарантируя при этом эффективное использование ресурсов и минимизацию издержек.