Базовый пакет решений SIMOCRANE

Гибкость для наилучших результатов
SIMOCRANE – это готовые к работе и отлично зарекомендовавшие себя технические решения, которые обеспечивают стабильную производительность кранов, упрощают проектирование и ускоряют пусконаладку. При разработке готового к запуску решения для управления кранами специалисты «Сименс» применили все знания, накопленные за 90 лет работы на глобальном рынке. Решение представляет собой набор настраиваемых модулей со стандартным функционалом. Эти модули встраиваются в контроллер SIMOTION D, самый производительный контроллер перемещения из доступных на рынке. Базовый пакет решений SIMOCRANE – это система автоматизации кранов, объединяющая аппаратные средства и пакеты программного обеспечения. Ее применение гарантирует максимальную производительность кранов.
Стабильная производительность кранов
Базовый пакет решений SIMOCRANE Basic Technology оптимизирует перемещение крана в любом направлении. В сочетании с семейством приводов SINAMICS S120 решение SIMOCRANE позволяет создать высокопроизводительную систему приводов для полного контроля над перемещением, которая может стать основой для последующей автоматизации работы крана.Максимальная производительность, гибкость и доступность
Базовый пакет решений SIMOCRANE позволяет управлять перемещением всех основных механизмов крана, в том числе подъема, перемещения крана, тележки, поворота, вылета, лебедки подъема стрелы, замыкания и подъема грейфера.
Стандартные типы кранов с более низким уровнем автоматизации также поддерживаются благодаря интеграции соответствующих упрощенных функций непосредственно в привод (технология SIMOCRANE на базе приводов). Такой подход применим при работе с козловыми кранами на пневмоколесном ходу (RTG) и козловыми кранами на рельсовом ходу (RMG). Основными преимуществами являются модульное исполнение и поддержка масштабирования.
Данное прикладное решение полностью совместимо с портовыми кранами различных типов: причальными перегружателями (STS), корабельными разгрузчиками (GSU), RTG и RMG.
Одна платформа для всех крановых технологий
Стандартизация позволяет интегрировать в одно решение несколько различных технологий (SIMOCRANE Advanced Technology). В этом продукте объединены все проверенные решения для управления перемещением кранов из семейства SIMOCRANE, при этом оно отличается достаточной гибкостью для адаптации к вашим требованиям.Единое модульное решение для кранов любого типа
Сделайте следующий шаг
Надежный партнер в крановой отрасли
Самые безопасные, производительные, энергоэффективные и надежные краны в мире выпускаются, управляются и автоматизируются с применением технологий «Сименс». Комплексный портфель, в котором представлены инновационные продукты, серьезный опыт, накопленный за несколько десятилетий, и решения для любой отрасли обеспечивают нам статус приоритетного партнера в крановой отрасли по всему миру.