Двигатели для кранов SIMOTICS

Максимальная мощность в любых условиях
Двигатели кранов часто подвергаются воздействию экстремальных погодных условий, а также к ним предъявляются высокие эксплуатационные требования. Они должны выдерживать высокую влажность, соленый воздух и высокие скорости ветра, обеспечивая при этом высокую перегрузочную способность и широкий диапазон регулирования скорости. Двигатели для кранов SIMOTICS предлагают выдающуюся производительность, качество, эффективность и компактность. Используется модульная концепция со специальными прочными компонентами для гибкого использования в качестве механизмов подъема, передвижения тележки, поворота и передвижения портала по всему миру.
Инновационная приводная техника для всех отраслей, областей применения и классов мощности
SIMOTICS – это самый полный ассортимент электродвигателей в мире. От энергоэффективных низковольтных двигателей и серводвигателей с высокими динамическими характеристиками до проверенных двигателей постоянного тока и мощных высоковольтных двигателей. Инновационная приводная техника для всех отраслей, областей применения и классов мощности.
Двигатели для наружного и внутреннего применения: обзор продуктовой линейки
Низковольтные двигатели SIMOTICS – правильный выбор для эффективного и надежного решения приводных задач. Они доступны в различных сериях и версиях, а это значит, что всегда можно подобрать подходящий двигатель для любой области применения.Максимальная мощность даже в неблагоприятных условиях
Крановые двигатели SIMOTICS DP особенно подходят для экстремальных погодных условий, работы в условиях высокой влажности, засоленного воздуха и высоких скоростей ветра. Они отличаются высокой перегрузочной способностью и большим диапазоном настройки скорости, например для эффективного управления подъемными механизмами при работе от преобразователя. Крановые двигатели SIMOTICS DP надежно защищены от коррозии с помощью особо продуманной системы окраски и уплотнений. За счет использования активных частей для достижения высокого КПД также обеспечивается экономия энергии при работе от преобразователя.
Эти двигатели разработаны специально для следующих механизмов кранов:
- Подъем, передвижение тележки и моста.
Компактные, прочные и мощные: двигатели, превосходящие стандарты
Надежная и мощная работа даже в самых тяжелых условиях окружающей среды: именно для этих задач наши двигатели являются лучшими. Благодаря впечатляющим характеристикам и универсальности эта новая серия двигателей предлагает вам переход к перспективной приводной технике. В дополнение к будущим задачам цифровизации и энергоэффективности это поколение двигателей было разработано с акцентом на оптимизацию конструкции, что привело к созданию компактной конструкции двигателя с высокой удельной мощностью.
Эти двигатели разработаны специально для следующих механизмов кранов:
- Вылет и подъем.
Основные двигатели SIMOTICS M
Асинхронный двигатель, разработанный для использования с преобразователем, значительно более компактный и прочный, обеспечивающий более высокие параметры соосности по сравнению с обычным трехфазным двигателем. Он оснащается инкрементальными энкодерами для работы с регулированием скорости, а также абсолютного энкодерами для применения в системах позиционирования.
Эти двигатели разработаны специально для следующих механизмов кранов:
- Перемещение тележки и подъем.
Сделайте следующий шаг
Надежный партнер в крановой отрасли
Самые безопасные, производительные, энергоэффективные и надежные краны в мире управляются и автоматизируются компанией «Сименс». Наш обширный инновационный портфель, наш многолетний опыт и отраслевые решения сделали нас предпочтительным партнером для крановщиков во всем мире.