Система управления кранами SIMOCRANE

Нужная информация в нужное время
Система управления краном SIMOCRANE Crane Management System (CMS) – это центральная часть визуального представления кранов. CMS от «Сименс» сочетает в себе лучшие технологии, доступные операторам, обслуживающему персоналу и менеджерам, для сбора и раскрытия важной информации в нужное время. Объединяя соответствующие рабочие и диагностические сообщения с простым в использовании интерфейсом, система дает возможность оператору эффективно управлять краном.
Интуитивно понятный интерфейс для оптимизации работы крана
Графический интерфейс SIMOCRANE CMS интуитивно понятен, увлекателен и тесно связан с рабочими целями и рабочим процессом на повседневной основе. Пиктограммы и цвета образуют интеллектуальный интерфейс, который всего за несколько шагов приводит пользователей к их цели, преобразуя сложные данные в простую информацию. Интеллектуальные объекты используются для простого и быстрого получения подробной информации об обслуживании крана для планирования замены компонентов командой технического обслуживания.
SIMOCRANE CMS сохраняет данные крана интеллектуальным способом, позволяя оператору предпринимать быстрые действия, сводя к минимуму простои крана и оптимизируя его работу. Благодаря особому расположению данных в таблицах SQL легко извлечь нужную информацию. Также возможен удаленный доступ ко всей этой информации посредством графического представления через систему удаленного менеджмента краном SIMOCRANE RCMS (Remote Crane Management System) – удаленный веб-обзор всей системы управления информацией о кранах.

Удобство использования и умные инженерные функции
Команда технического обслуживания и операторы получают всю возможную информацию по эксплуатации, циклам нагружения и техническому обслуживанию. В результате время простоя кранов сокращается, а эксплуатационная готовность кранов и всей линии повышается. От простых до сложных архитектур, SIMOCRANE CMS опирается на хорошо зарекомендовавшее себя семейство продуктов SIMATIC, в результате чего создано самое продвинутое приложение визуализации.
Получите информацию о кране с помощью SIMOCRANE RCMS
Система дистанционного менеджмента кранами (RCMS) собирает все данные с работающих кранов. Возможен удаленный доступ ко всем этим данным посредством графического представления через SIMOCRANE RCMS. Удаленный веб-обзор данных, которые легко проанализировать, предоставляет нужную информацию в нужное время. SIMOCRANE RCMS обеспечивает централизованный мониторинг нескольких кранов с одной или нескольких точек доступа.SIMOCRANE RCMS – удаленный мониторинг состояния
SIMOCRANE RCMS предоставляет важную информацию о KPI, состоянии крана и неисправностях, а также мониторинг состояния оборудования, сводя к минимуму время простоя кранов. Доступ к SIMOCRANE RCMS можно получить через безопасное беспроводное соединение или по кабелю из диспетчерской или с места наблюдения.
SIMOCRANE RCMS может одновременно обрабатывать большие объемы данных от разных кранов и выполнять функции сравнения между различными компонентами крана. Эта функция извлекает информацию в режиме реального времени и помогает оптимизировать работу крана в дальнейшем.
Работа крана может быть оптимизирована посредством быстрой и надежной диагностики. SIMOCRANE CMS предоставляет дополнительные модули, такие как функции повторного воспроизведения, чтобы выполнять оценку действий, когда происходит отклонение работы кранов от графика. В порту на счету каждая минута. На основе структурированных модулей данных от каждого крана к системе SIMOCRANE RCMS операторы кранов и технический персонал могут принимать быстрые и надёжные меры для сокращения времени простоя крана.
Независимо от времени эксплуатации или типа крана все действия, выполняемые крановщиком или с помощью пультов дистанционного управления, регистрируются в базе данных MS SQL каждой станции SIMOCRANE CMS. На более позднем этапе эти действия и перемещения крана визуализируются на экранах станций SIMOCRANE RCMS, обеспечивая удобство понимания и оптимизацию работы крана в сложных ситуациях. Контроллер воспроизведения, внедренный компанией «Сименс» в станцию SIMOCRANE CMS, обеспечивает ключевые преимущества для извлечения и хранения данных в любой момент времени.
Дополнительные преимущества при использовании SIMOCRANE CMS
Обучение и поддержка
Наряду с обширным портфелем продуктов для крановых решений «Сименс» предоставляет множество других преимуществ, таких как учебные курсы для операторов, исчерпывающая документация по продуктам, оборудование для тестирования решений для клиентов, а также послепродажное обслуживание и поддержка проектов.
Предлагаем ознакомиться с обучающими курсами по SIMOCRANE CMS (англ. язык)
Сделайте следующий шаг
Надежный партнер в крановой отрасли
Самые безопасные, производительные, энергоэффективные и надежные краны в мире управляются и автоматизируются компанией «Сименс». Наш обширный и инновационный портфель, наш многолетний опыт и отраслевые решения сделали нас предпочтительным партнером для крановщиков во всём мире.