Система управления кранами SIMOCRANE

Нужная информация в нужное время
Благодаря системе управления кранами SIMOCRANE вы можете создать любое приложение для рынка промышленных кранов, используя современную систему менеджмента краном от «Сименс». Данное решение может поддерживать мониторинг всего портфеля кранов на высоком уровне, выполнять быструю диагностику и подсказывать о необходимости технического обслуживания. Для любого типа кранов в промышленном секторе, будь то металлургические заводы, автомобильная промышленность, производственные мощности или химические предприятия, возможно использование решения для управления кранами.
Сложные данные превращаются в простую информацию
Используя систему управления кранами SIMOCRANE CMS, вы можете формировать расширенные отчеты и анализировать данные для максимального увеличения производительности за счет оптимизации крана на основе интеллектуального анализа данных. SIMOCRANE CMS сочетает в себе удобство использования с интеллектуальными инженерными функциями.Интуитивно понятный интерфейс для оптимизации работы крана
Графический интерфейс CMS интуитивно понятен, увлекателен и тесно связан с рабочими целями и рабочим процессом на повседневной основе. Пиктограммы и цвета образуют интеллектуальный интерфейс, который всего за несколько шагов приводит пользователей к их цели, преобразуя сложные данные в простую информацию.
Основываясь на данные от системы SIMOCRANE CMS оператор управляет краном быстро, сводя к минимуму простои крана и оптимизируя его работу. Возможен удаленный доступ ко всем этим данным посредством графического представления через систему удаленного управления краном (RCMS). Удаленный веб-обзор данных, которые легко проанализировать, предоставляет нужную информацию в нужное время.
Правильные решения и лучшая производительность
С помощью решения для управления кранами вы можете поддерживать мониторинг всего портфеля кранов на высоком уровне. Также вы можете выбрать подходящее время для проведения технического обслуживания крана и быстро и оперативно вмешаться при возникновении проблем.Пакет CMS Lean, разработанный специально для промышленных кранов, предлагает простое и быстрое решение для управления кранами. Пакет основан на SIMATIC WinCC SCADA от «Сименс» с использованием новейших решений SCADA для обслуживания и диагностики кранов.
Автономные конфигурации состоят из аппаратного и программного обеспечения в одном пакете. Аппаратное обеспечение может основываться на промышленных ПК семейства SIMATIC от «Сименс», таких как сенсорные панели (например, с экранами 12, 15, 19 дюймов) или компактные и надежные промышленные IPC со встроенными решениями без подвижных частей, таких как SSD-карта, без вентилятора, со встроенной системой охлаждения.
Связь кранов с централизованной системой данных, диагностика и техническое обслуживание крана возможны благодаря централизованной системе управления краном SIMOCRANE CCMS. С помощью удаленной станции SIMOCRANE CCMS технический персонал может быстро и точно определить состояние всего парка кранов. Привязка неисправности в централизованной базе данных MS SQL к крану происходит благодаря различным идентификаторам у каждого крана.
Используя архитектуру типа «клиент – сервер», основанную на веб-интерфейсах, информацию можно распределить по группе технического обслуживания или управления для извлечения наиболее важной информации о работе крана. В то же время веб-клиенты могут быть активированы на каждом кране с централизованной станции SIMOCRANE CCMS для получения данных с каждого конкретного крана, связанного с ПЛК или приводами и двигателями, для простого и быстрого выполнения работы и обслуживания крана.
Мобильные устройства с функцией переключения с одного крана на другой с одного мобильного клиента могут использоваться для легкого доступа к информации в удобной форме.

Дополнительные преимущества при использовании SIMOCRANE CMS
Наряду с обширным портфелем продуктов для крановых решений «Сименс» предоставляет множество других преимуществ, таких как учебные курсы для операторов, исчерпывающая документация по продуктам, оборудование для тестирования решений для клиентов, а также послепродажное обслуживание и поддержка проектов.
Сделайте следующий шаг
Надежный партнер в крановой отрасли
Самые безопасные, производительные, энергоэффективные и надежные краны в мире управляются и автоматизируются компанией «Сименс». Наш обширный и инновационный портфель, наш многолетний опыт и отраслевые решения сделали нас предпочтительным партнером для крановщиков во всем мире.