Повышение гибкости промышленного производства
Вслед за изменениями потребностей клиентов изменилось и промышленное производство. Клиенты все чаще требуют абсолютно новых и изготавливаемых в индивидуальном порядке продуктов. При этом они желают, чтобы изделия по особому заказу производились в тех же условиях, что и массовые продукты. Для удовлетворения этих требований промышленным предприятиям приходится еще больше сокращать затраты и сроки доставки.Растущие потребности требуют инновационных решений
Эти требования клиентов также ставят современные предприятия перед огромным вызовом.
Чтобы не отставать от тенденций рынка машиностроителям и проектировщикам оборудования необходимо разработанное на основе потребностей клиентов решение:
- позволяющее без особых усилий проводить модификацию и модернизацию производственного оборудования и систем,
- обеспечивающее максимальную универсальность и опции индивидуальной адаптации,
- предлагающее реализуемые варианты, которые экономят время и затраты.
Мультисекционная транспортная система специально разработана для удовлетворения этих требований рынка. Она включает ориентированные на потребности клиентов масштабируемые технические средства, а также модульные аппаратные компоненты. Кроме того, вам предлагаются наши обширные знания, которые обязательно будут включены в решение, разработанное в соответствии с вашими требованиями.
Нам необходимо оборудование, способное на быструю модернизацию, производство различных вариантов изделия и которое бы уже сейчас могло продемонстрировать свои возможности по серийному производству продукции для массового рынка.Д-р Мартин Штрампфер, начальник производства компании Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
Инновационное системное решение для повышения гибкости производственных процессов
С транспортным решением Multi-Carrier-System процесс планировки производственных линий становится максимально гибким. Отказ от обычной жесткой системы транспортных путей обеспечивает свободу выбора и возможности для максимально динамичного реагирования на изменяющиеся требования.Модульные, гибкие и динамичные производственные процессы
В этой конфигурируемой транспортной системе реализован принцип гибкого перемещения тележек-модулей, приводимых в движение линейными двигателями, к отдельным устройствам, например, станциям заполнения, запечатывания или маркировки. Модули свободно перемещаются синхронно с технологическим процессом и могут быть объединены с существующей внутризаводской логистикой, включая тщательно согласованную загрузку и разгрузку тележек. Остальные транспортные пути остаются без изменений.
Модульный подход позволяет быстро адаптировать систему к различным форматам, типам продуктов и сезонным требованиям. Интегрированный подход обеспечивает управление перемещениями транспортных тележек и функцию контроля перемещения, а также согласование работы дополнительных модулей системы.
Конфигурация системы
- Мощный контроллер: полная интеграция функций контроллера и задач управления движением в масштабе системы
- Инерционные тележки без двигателей и активной электроники для снижения износа и вибрации
- Линейный двигатель, базовый профиль и роликовый конвейер
- Простая, модульно-организованная механическая базовая система
Модульная и масштабируемая система для повышения гибкости и конкурентоспособности
Аппаратное и программное обеспечение, от базового до высшего уровня: пользователь решает, что необходимо для определенного применения. Благодаря возможности легкого изменения масштаба системы последующие переналадки в соответствии с изменяющимися требованиями могут осуществляться без значительных затрат и с небольшими техническими усилиями.Просто выберите, какие из элементов модульной системы вам необходимы
Пользователь имеет возможность гибкого выбора требуемых механических и электрических компонентов модульной системы в нужном количестве. Он может выбрать практичный полный пакет или отдельные элементы с различными размерно варьируемыми приводами и контроллерами.
Дополнительная гибкость
Multi-Carrier-System можно легко объединить с системами ленточных конвейеров известных производителей. В зависимости от требований объем поставки может варьироваться от отдельного модуля до полной, предварительно собранной транспортной системы Multi-Carrier-System.
Максимальная степень свободы конструирования
Программное обеспечение, точно соответствующее вашим потребностям – с помощью наших совместимых, комбинируемых наборов программных инструментов вы сможете с легкостью разрабатывать индивидуальные решения применительно к каждому требованию.Быстрое получение наилучшего индивидуального решения
Интеллектуальное программное обеспечение и современные средства управления меняют правила игры в машиностроении
Изготовление различных модификаций изделия на одной производственной линии – мультисекционная транспортная система, разработанная «Сименс» для фирмы OPTIMA, делает это возможным.Контакты
Мы будем рады проконсультировать вас
Вы хотели бы получить дополнительную информацию о преимуществах Multi-Carrier-System и узнать, как можно использовать эту систему для повышения конкурентоспособности вашего предприятия в долгосрочной перспективе? Наши опытные специалисты с удовольствием ответят на все ваши вопросы.