Специальные решения по технологии упаковки

Сокращение времени вывода продукта на рынок благодаря масштабируемым модульным решениям
Растущее разнообразие индивидуализированной и персонализированной упаковки требует, чтобы оборудование обладало максимальной гибкостью, возможностями динамичного реагирования на изменение требований и обеспечивало надежность производственного процесса и перемещения материалов. От серийного производства до партий размером в одну единицу: модульные решения от «Сименс» для упаковочной промышленности сокращают время вывода продукта на рынок и повышают техническую готовность оборудования блоагодаря экономичности конструкции и меньшей сложности.
Решения для производителей упаковочного оборудования
Во всем мире, особенно в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, растет спрос на линии расфасовки и упаковки продукции. Тенденция перехода на индивидуализированную упаковку требует гибкого, высокопроизводительного оборудования, динамично реагирующего на изменение требований. Как специалист в области упаковочной промышленности «Сименс» предлагает перспективные модульные решения, а также комплексные системы управления перемещением, в том числе для производства партий объемом в одно изделие на серию.Несмотря на то, что требования к производителям упаковочных материалов быстро меняются, наши специалисты в области упаковочной промышленности хорошо осведомлены о потребностях машиностроителей. Являясь технологическим лидером, компания «Сименс» предлагает индивидуальные масштабируемые решения для всех областей применения, основанные на обширных знаниях местных и глобальных требований к упаковке.
Характеристики и ключевые преимущества
Решения по дигитализации: ваши преимущества
В настоящее время машиностроители выступают в качестве поставщиков решений. Предметами продажи для них являются производительность и техническая готовность оборудования. «Сименс» предоставляет в их распоряжение программный продукт TIA Portal, объединяющий в единое целое виртуальное и реальное производство посредством модульного аппаратного и программного обеспечения и эффективного инжиниринга для максимального снижения издержек.Правильное решение для любого требования
«Сименс» является надежным партнером для предприятий упаковочной промышленности, предлагая мощные, эффективные и индивидуальные решения в области полностью интегрированной автоматизации технологических процессов (TIA). Инженерную среду TIA Portal можно использовать при создании системы практически для любого применения: от небольших полуавтоматических установок до высокоточных полностью автоматизированных систем с максимальной производительностью. Она даже позволяет скомпоновать систему для серийного производства партий объемом в одно изделие. Транспортное решение Multi-Carrier-System обладает максимальной гибкостью, позволяя отказаться от жесткой системы транспортировки в пользу свободы выбора путей перемещения и максимально динамичного реагирования на изменяющиеся требования.SIMATIC S7-1500 T-CPU и SINAMICS S210
Передовые контроллеры SIMATIC S7-1500 с технологическими центральными процессорами предлагают расширенный набор функций управления перемещением. Это позволяет реализовывать в контроллере при помощи полностью интегрированной инженерной среды (TIA Portal) стандартные функциональные возможности, функции обеспечения безопасности, а также более широкие функции управления перемещением. Вместе с новой и простой в использовании системой привода SINAMICS S210 любое применение становится возможным в диапазоне средних мощностей.
Расширенные функции управления перемещением включают в себя функциональность редукторов и путевых кулачков. Встроенный графический редактор Cam Editor обеспечивает поддержку графического и табличного конфигурирования и оптимизации данных кулачков. Можно даже настроить и рассчитать кулачки в пользовательской программе в процессе работы (например, при смене продукта).
SIMOTION и SINAMICS S120
Версия 4.5 программного обеспечения для высокотехнологичной системы управления перемещением SIMOTION включает средства объектно-ориентированного программирования (OOP), а также возможности коммуникации через открытую платформу с унифицированной архитектурой (OPC UA). Эти инструменты позволят пользователям-машиностроителям гораздо эффективнее, чем раньше, реализовывать более крупные проекты по разработке ПО и обеспечат их стандартизованным доступом к данным SIMOTION на всех уровнях автоматизации, включая облачный сервис.
Модульная приводная система SINAMICS S120 предлагает широкий спектр идеально согласованных компонентов и функций, включая мощные одиночные и координированные приводы (для многоосевого применения) с функциями серво- и векторного управления, что позволяет реализовывать индивидуальные решения.
Контроллер SIMATIC с сервоприводом V90
Решения «Сименс» для стандартных задач по упаковке, основанные на стандартизированных и идеально согласованных компонентах, обладают значительными преимуществами, включая отсутствие сложности и низкие затраты на протяжении всего жизненного цикла.
Модульная конструкция и библиотеки готовых к использованию легко адаптируемых программ обеспечивают максимальную гибкость и быструю перенастройку. Открытые структуры автоматизации основаны на экономичной интеграции привода посредством функций управления перемещением и профиля PROFIdrive.
Оптимизация технологических процессов
Как специалист по индивидуальным решениям в области технологий упаковки компания «Сименс» предлагает клиентам консультации экспертов и комплексные услуги. Кроме того, клиентам представляются многочисленные примеры различных приложений для оказания помощи при создании упаковочного оборудования.Примеры приложений
-
Библиотека базовых функций SIMOTION
-
Приложение «Управление осями» обеспечивает основные функции управления перемещением осями производственной машины
-
Библиотека LCamHdl для SIMATIC/SIMOTION – Создание кулачковых дисков во время выполнения программы
-
Стандартное приложение «Вращающийся нож» для SIMOTION
-
SINAMICS S120: Приложение для линейной летучей пилы с дополнительным блоком управления приводом (DCB)
-
Приложение «Режимы оборудования и установки» в соответствии со стандартом OMAC PackML V3 для SIMATIC/SIMOTION
-
Интеграция стандартов Weihenstephan в контроллеры SIMATIC и SIMOTION
-
Интеграция линии на предприятиях по производству продуктов питания и напитков
-
Библиотека программ для легкого программирования поточных упаковочных машин
-
Поддержка разработки приложений по робототехнике для SIMOTION
-
Функции и концепции управления перемещением для печатных машин и устройств последующей обработки
-
Примеры блоков для SIMATIC S7-1200 и S7-1500, написанные на SCL (структурированный язык управления)
-
На странице портале онлайн-поддержки Siemens Industry Online Support можно найти дополнительные примеры практического применения приложений