Архивация параметров обработки
Вывод на внешнее устройство
Архивация параметров станочной обработки
Производство с применением станков ЧПУ требует большого количества измерительных данных и параметров, чтобы гарантировать качество и обеспечивать соответствие производства требованиям законодательства. Особенно это касается медицинской техники и авиастроения. Оба сектора сталкиваются с очень высокими требованиями к качеству и ответственностью за производимые детали на протяжении десятилетий.
Чтобы предотвратить потерю параметров обработки в процессе производства, элементы языка высокого уровня EXTOPEN, WRITE и EXTCLOSE могут использоваться для архивирования параметров обработки, например для поддержания качества производства. Архивирование с использованием файла журнала возможно во всех каналах обработки NCK для всех внешних устройств вывода на станке.
В приведенном ниже примере показан вывод данных на внешнее устройство с использованием элементов языка высокого уровня: EXT OPEN, WRITE и EXTCLOSE.
EXTOPEN - WRITE - EXTCLOSE
Запись данных из программы «Детали» на предварительно определенное устройство вне NCK с помощью языковых команд возможна с помощью высокоуровневых языковых элементов WRITE. Например, чтобы создать резервную копию данных измерений или зарегистрировать данные измерений, элемент языка высокого уровня WRITE должен использоваться совместно с командой EXTOPEN.
В этой комбинации EXTOPEN инициирует открытие внешнего предопределенного устройства до того, как данные или наборы данных будут считаны с помощью функции записи и записаны в целевую папку. После того, как данные были успешно выведены на внешнее устройство, операция завершается с помощью EXIT CLOSE, окончания программы командой M30 или при Channel reset. Директории на локальной карте CompactFlash считаются внешними устройствами или файлами.
Структура команд программирования
Вывод данных на внешнее устройство / файл осуществляется в 3 этапа:
- Откройте внешнее устройство/файл.
Внешнее устройство / файл открывается для канала записи с помощью команды EXT OPEN
- Запишите данные.
Для записи используется команда WRITE.
- Закрытие внешнего устройства/файла.
Операция завершается с помощью EXIT CLOSE или окончания программы командой M30.
Синтаксис
Команды OPEN, WRITE и EXT CLOSE структурированы следующим образом:
DEF INT <error>
DEF STRING[<n>] <output>
…
EXTOPEN (<error>,“<ExtG>“,<processing mode>,<use mode>,<write mode>)
…
<output>="output data"
WRITE(<error>,“<ExtG>“,<output>)
…
EXTCLOSE(<error,“<ExtG>“)