О важности переработки и утилизации бытовых отходов

До 400 тысяч тонн ТБО в год выбрасывает каждый город России с населением в 1 миллион человек. На одного жителя нашей страны приходится порядка 400 килограммов мусора. Но, выкидывая твердые бытовые отходы, мы не освобождаемся от них. Они перерабатываются, сжигаются или отправляются на свалки, по-разному к нам возвращаясь. И то, в каком виде этот мусор вернется, зависит только от нас. В виде загрязненной атмосферы, отравленных почв и воды или в виде электроэнергии, выработки тепла и полезного обществу переработанного вторсырья. Правильная и своевременная утилизация – залог безопасности нашей страны, ее жителей и всей планеты. Сегодня наша компания продолжает оставаться одним из мировых лидеров по модернизации систем переработки ТБО, эффективно внедряя современные технологии в процессы переработки мусора и в России.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Мусоросортировочный комплекс предназначен для переработки отходов в больших и малых населенных пунктах. Производственная мощность линий сортировки ТБО составляет 5 000 – 500 000 тонн в год. Линия сортировки отходов дает возможность выделить полезные фракции вторичного сырья, которые прессуются в брикеты, а затем отправляются на переработку. Крупногабаритные материалы и оставшиеся после сортировки отходы могут измельчаться дробильными установками, которые позволяют получить необходимую фракцию и сократить объемы для транспортировки, также это необходимо для получения RDF-топлива.
Мусороперегрузочные линии ТБО ставятся в местах большого скопления отходов и позволяют сократить расходы на транспортировку мусора до 15 раз. Их применение целесообразно при удаленном расположении места сбора отходов и их переработки или захоронения. Благодаря применению специальных технологий прессования мусора в контейнеры удается достигнуть максимальной плотности сжатия отходов, что значительно сокращает транспортные расходы на перевозку мусора с отдаленных территорий, приводит к оптимизации трудозатрат. Кроме этого, такое оборудование продлевает срок эксплуатации полигона, поскольку объем отходов существенно уменьшается.
Мусоросортировочные и перегрузочные станции комплектуются различными конвейерными системами и оборудованием для подачи материала из бункера в сепараторы, грохоты, на сортировку, в пресс и пр. На сортировках используются цепной подающий, транспортировочный, ленточный и реверсивный конвейеры. Данные типы конвейеров также предназначены для использования на других перерабатывающих предприятиях. Конвейеры применяются практически в любой отрасли промышленности, где есть необходимость транспортировки как крупногабаритных грузов, так штучных и насыпных материалов/изделий.
Пресс-компакторы представляют собой современное оборудование, задачей которого является прессование различных видов отходов в месте их сбора будь то смешанные, влажные или вторичные материалы – пленка, картон и др. Компакторы используются в торговых, логистических, распределительных центрах, бизнес-центрах, ресторанах, больницах, жилых комплексах и на производствах. Их применение позволяет значительно сократить расходы на вывоз мусора в результате уменьшения его объема. Коэффициент сжатия зависит от характеристик материалов, объем мусора может быть сокращен от 3 до 10 раз.
Молотковые и валковые дробилки для измельчения отходов – смешанные ТКО, КГМ, деревянные поддоны, пластиковые ящики, упаковочная пленка, алюминиевые отходы, древесина, пни, ветки, шпалы и т.д. Измельченный материал может идти во вторичную переработку (например, деревоперерабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность) или на производство RDF. Измельченные фракции отходов, которые непригодны для дальнейшей переработки, в 5 раз сокращают наполняемость полигонов ТКО. Таким образом продлевается срок эксплуатации полигона.