Нефть и газ

Обеспечим стабильное будущее энергетики вместе
Мир быстро меняется. Так, по прогнозам мировое население вырастет почти на 30% к 2050 году. В связи с этим появляются новые вызовы, основным из которых является выброс загрязняющих веществ. Поэтому, если мы хотим удовлетворить постоянно растущий спрос общества на чистую энергию, должны меняться и наши решения. Мы сотрудничаем с заказчиками из нефтегазовой отрасли, чтобы ориентироваться в новых стандартах и предлагать то, что наиболее важно: безопасность, эффективность, надежность, устойчивый рост – и прежде всего, спокойствие и уверенность. Все началось с одной отличительной особенности, которая, как и само название «Сименс», является неотъемлемой частью нашего более чем 170-летнего наследия: а именно, инновационности.
Инновации «Сименс» для нефтегазовой отрасли

Заказ нашей продукции и услуг
Полезные ресурсы для приобретения нашей продукции и заказа технического обслуживания

Услуги для нефтегазовой промышленности
Мы предлагаем самые разнообразные услуги, от модернизации оборудования, удаленного мониторинга, диагностического контроля до комплексного технического обслуживания, чтобы объединить наши с вами усилия для достижения оптимальной производительности и максимального успеха.
Газовые турбины и их применение в нефтегазовой отрасли
Использование газовых турбин компании «Сименс» для генерации электроэнергии для разведки и добычи, транспортировки и хранения, переработки и сбыта, а также для механических приводов компрессоров и насосов является надежным и проверенным решением. Они обеспечивают превосходный уровень надежности производства и переработки нефти и газа, а также трубопроводов, объектов СПГ и переработки.
Ощутите силу выбора
Управление «Нефтегаз и энергетика» компании «Сименс» предлагает комплексный портфель турбо- и поршневых компрессорных решений для нефтегазовой и других перерабатывающих отраслей промышленности. Компрессорные решения также могут быть стандартизованы или адаптированы под ваши потребности для различного применения - такого как - шельфовое производство нефти и газа, передача и распределение природного газа, воздушная сепарация, химическое, нефтехимическое производство и переработка.
Адаптированные, готовые решения для нефтегазовой отрасли
Для нефтегазовой промышленности необходимы проверенные на практике решения по энергоснабжению и компримированию, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию, оптимизируют работу оборудования, сокращают время простоев и отвечают требованиям по ограниченному пространству для установки. Чтобы соответствовать этим требованиям компания «Сименс» использует опыт, накопленный десятилетиями, чтобы предложить высоконадежные готовые модули для выработки электроэнергии; высоко-, средне- и низковольтное оборудование для распределения электроэнергии; и решения по компримированию, как для материковых, так и для шельфовых объектов.
Очистка промышленных и сточных вод
Вода является самостоятельным ресурсом и побочным продуктом любой деятельности – критически важным элементом при выполнении работ на море и на суше для предшествующих и последующих технологических процессов нефтегазовой промышленности. Обработка и управление такой водой становятся все более сложными, если вы стараетесь следовать мировым стандартам, спросу на электроэнергию и требованиям по охране окружающей среды. Положитесь на нас как на вашего партнера для решений по водоснабжению. Вместе мы воплотим эту задачу в реальность.
Развитие газонефтедобычи в сложных условиях
Будущее газонефтедобычи подразумевает освоение все более труднодоступных месторождений, которые зачастую находятся глубоко под водой. Такие работы требуют применения оптимальных с точки зрения затрат разработок, особенно это касается работ с длинным шагом, месторождений с ограниченными запасами, распределенных месторождений. Это требует использования систем для повышения коэффициента нефтеотдачи и снижения эксплуатационных затрат. Более того это подразумевает применение современных технологий для электроснабжения и распределения энергии.
Решения для нефтегазовой отрасли
Благодаря широкому спектру оборудования, компания «Сименс» готова оказать вам поддержку по каждому направлению – от очистки и переработки природного газа до производства топлива, нефтепродуктов и продуктов тонкого синтеза. Ни одна другая компания не обладает более широкими возможностями по предоставлению комплексных решений локально и по всему миру.