SIMATIC Energy Management

Программное обеспечение SIMATIC Energy Management

Комплексное интегральное управление энергопотреблением на всех уровнях

Энергия – ценный ресурс. Если вы стремитесь снизить свои затраты на энергоресурсы, повысить свою конкурентоспособность и соблюдать законодательные требования в промышленном производстве, вам необходимо согласованное и сквозное управление энергопотреблением. Чтобы принимать правильные решения в нужный момент, вы должны постоянно следить за потреблением электроэнергии в масштабах всей компании. SIMATIC Energy Management от компании «Сименс» – это комплексный, масштабируемый набор продуктов и решений, прошедший сертификацию ISO 50001, от регистрации данных на полевом уровне до анализа потребления энергии по всей компании на уровне управления.

Наши специалисты будут рады ответить на ваши вопросы

Свяжитесь с нами

Актуальные темы

Ваш шлюз к энергетическим данным на цифровом предприятии

В то время как SIMATIC предлагает довольно много доводов в пользу надлежащего оперативного управления энергопотреблением в промышленных установках, один из них выделяется на фоне других: такое управление играет ключевую роль в повышении производительности предприятия. Все, кто стремится к динамически устойчивому управлению энергозатратами и уже готовится к цифровому будущему, оснащают свое предприятие интегрированными системами измерения энергии и внедряют масштабируемую систему мониторинга, связанную с производством, которую можно расширять для анализа энергетических потоков, вплоть до уровня всей компании.
Решения для энергоэффективного производства

Узнайте больше (англ. язык)

Портфолио

Масштабируемое программное обеспечение SIMATIC для управления энергопотреблением

Масштабируемые программные решения, соответствующие любым потребностям, от индивидуальных машин до решений в рамках всего предприятия: с помощью SIMATIC вы можете внедрить интегрируемо-расширяемую систему управления энергопотреблением, масштабируемую под ваши потребности по мере их роста. Проектировать системы можно быстро и легко, одновременно пользуясь функциями комплексного анализа. Открытые интерфейсы предоставляют полную свободу в процессе сбора и передачи данных, а модули измерения энергии SIMATIC Energy Meter обеспечивают идеальную основу для сбора и архивирования данных.
Загрузки и поддержка

Дополнительная информация обо всем, что связано с энергопотреблением

Скачайте более подробную документации о SIMATIC Energy Management. Воспользуйтесь вспомогательными ссылками на ответы на часто задаваемые вопросы в отношении энергопотребления, руководства по продуктам, описания продуктов и технические данные.
Референтные проекты

Интеллектуальное управление энергопотреблением в промышленности

Система SIMATIC Energy Management уже давно хорошо себя зарекомендовала в реальной практической деятельности. Эти программные решения были успешно внедрены компаниями по всему миру во многих отраслях промышленности для выполнения требований законодательства и стандарта DIN EN ISO 50001, а также для существенного снижения энергопотребления и затрат. Вы тоже можете получить конкурентное преимущество для своей компании в виде энергетически оптимизированного оперативного управления.

Контакты

Эксперты «Сименс» в вашем распоряжении

Если у вас остались открытые вопросы, необходимо получить консультацию либо уточнить информацию по продуктам и сервисам «Сименс», свяжитесь с нашими специалистами.