В сердце эффективной автоматизации лежит комплексное проектирование

Комплексное проектирование
Постоянное усложнение процессов промышленного производства влечет за собой рост требований к технологиям автоматизации с точки зрения производительности, функциональности и эффективности. Ключевым здесь является применение комплексного проектирования. «Сименс» предлагает новейшие технологии автоматизации и их основу, платформу TIA Portal.
Обеспечьте готовность своих технических систем или процессов к новым вызовам
В TIA Portal интегрированы все основные компоненты автоматизации. Вы сможете осуществлять программирование всех составляющих – от контроллеров, периферийных модулей и приводов до интерфейса человек – машина, компонентов обеспечения безопасности и управления перемещениями, а также управления потреблением энергоресурсов. Единая база данных и библиотек с универсальной функциональностью позволяет ускорить и упростить проектирование.
Сокращение сроков проектирования
С помощью TIA Portal вы сможете интегрировать все ключевые компоненты своего проекта автоматизации: безопасность, защиту, управление, интерфейс человек – машина, приводы, децентрализованные периферийные устройства, а теперь еще и управление перемещениями и распределение электроэнергии. Уменьшение числа повторных вводов информации, общая база данных и стандартизированный пользовательский интерфейс для всех задач позволят сократить сроки проектирования.
- НОВОЕ: Решения для приводов – неотъемлемая часть TIA Portal
Благодаря сочетанию SIMATIC S7-1500 T-CPU и сервоприводов SINAMICS V90 with PROFINET
- НОВОЕ: Электрификация как неотъемлемый компонент
За счет интеграции 3VA molded case circuit breaker и 7KM PAC measuring devices - НОВОЕ: Интеграция сетей и диагностика аппаратуры для всех компьютеров SIMATIC IPC
С помощью ПК-станции 2.1
Меньшие усилия по координированию за счет синхронизации на базе системы
TIA Portal Multiuser Engineering допускает одновременное подключение к проекту нескольких человек. Синхронизация происходит автоматически. Вы можете использовать гибкий подход к работе над своими задачами и выполнять их одновременно – как на уровне различных устройств, так и на уровне различных задач.
- НОВОЕ: Совместная работа над проектами в команде
Гибкое администрирование на сервере за счет Multiuser Engineering - НОВОЕ: Соответствие корпоративным стандартам
Применение базовых определений и администрирования в рамках TIA Portal - Простота сочетания HMI и PLC
За счет использования эквивалента PLC
- Совместное выполнение пусконаладочных работ в режиме онлайн
Наблюдение за системой управления, c которой одновременно работает до пяти человек
Устранение ошибок в целях минимизации дополнительных работ
Вы сможете сократить объем дополнительных работ за счет надежного выявления ошибок и их своевременного устранения с помощью многочисленных шаблонов программных кодов. Множество новых эффективных инструментов диагностики, а также циклической регистрации параметров системы помогает выполнять поиск и анализировать случайные ошибки в ходе пусконаладки.
- НОВОЕ: Адресная поддержка многочисленных шаблонов программных кодов
За счет новой справочной системы - НОВОЕ: Многочисленные новые эффективные возможности диагностики
Например, сравнение по содержанию и новые функции диагностики - Циклические тестовые записи параметров системы
В ходе пусконаладки и при анализе случайных ошибок за счет интегрированной функции трассировки
Ускоренная разработка решений
Разрабатывайте решения еще быстрее за счет автоматического генерирования объектов визуализации с помощью SIMATIC Visualization Architect (SiVArc), быстрой и простой диагностики оборудования и предприятий, эффективного внедрения системы управления энергоресурсами, а также автоматического создания программ с помощью генераторов программного обеспечения с привязкой к интерфейсу TIA Portal Openness.
- НОВОЕ: Автоматическое генерирование объектов визуализации HMI
Благодаря SIMATIC Visualization Architect (SiVArc) - НОВОЕ: Простая и быстрая диагностика оборудования и предприятий
Использование автоматического генерирования кодов и графического мониторинга состояния оборудования и предприятий (SIMATIC ProDiag) - НОВОЕ: Простое и эффективное управление энергоресурсами
За счет интуитивно понятного конфигурирования измерительных компонентов и автоматического генерирования программ контроллеров с помощью SIMATIC Energy Suite - НОВОЕ: Автоматическое генерирование программ с использованием систем сторонних производителей
Посредством общедоступного программного интерфейса приложения (API) в рамках TIA Portal Openness
Исключение дополнительных трудозатрат
Благодаря поддержке комплексной концепции библиотек вы сможете неоднократно использовать все объекты проекта, избегая дополнительных трудозатрат. Обезопасьте свои специальные знания в долгосрочной перспективе с помощью блоков защиты ноу-хау – и просто занимайтесь дальнейшей разработкой уже существующих систем и проектов в среде TIA Portal.
- Простота повторного использования всех объектов проекта
Включая функции создания нескольких версий и обновления за счет поддержки комплексной концепции библиотек - Надежная защита специальных знаний в долгосрочной перспективе
Применение блоков защиты ноу-хау - Простота модернизации действующих заводов и проектов в TIA Portal
За счет поддержки миграции уже имеющихся проектов
Откройте для себя весь портфель программного обеспечения TIA Portal
Используя TIA Portal, вы не просто интегрируете базовое программное обеспечение (STEP 7, WinCC, SINAMICS Startdrive, SIMOCODE ES и SIMOTION SCOUT TIA), но и получаете преимущества в виде дополнительных функциональных возможностей с новыми опциями, например TIA Portal Multiuser Engineering и управление потреблением энергии с SIMATIC Energy Suite, в рамках единого интерфейса.