SIMATIC Robot Integrator

SIMATIC Robot Integrator

Кратчайший путь к робототехнике

Приложение SIMATIC Robot Integrator позволяет быстро и легко интегрировать роботов различных производителей в сеть промышленной автоматизации, открывая тем самым новые возможности для производителей оборудования с любой отраслевой специализацией. 

Свяжитесь с нами

Контакты

SIMATIC Robot Library

Новинка: универсальная библиотека для еще более быстрой интеграции роботов

Интеграция роботов с SIMATIC Robot Integrator становится еще проще! Новая библиотека SIMATIC Robot Library обеспечивает еще более широкий охват промышленных роботов разных производителей, а также единообразное подключение роботов через TIA Portal – независимо от производителя. Это означает, что вы можете интегрировать любого робота в кратчайшие сроки, потому что TIA Portal говорит на его языке. С новой библиотекой роботов SIMATIC все производители роботов теперь имеют возможность интегрироваться в решения на базе ПЛК SIMATIC .
Кратчайший путь к робототехнике

SIMATIC Robot Integrator: простая интеграция и программирование роботов различных производителей

Промышленные роботы все чаще используются в самых разных отраслях. Их интеграция требует знания конкретных инструментов программирования роботов, которые не всегда доступны в компании.

Приобретение таких ноу-хау у сторонних специалистов требует много времени и средств. Приложение SIMATIC Robot Integrator делает робототехнику легкодоступной для каждого производителя оборудования. Знакомство с TIA Portal - это все, что нужно для интеграции роботов и сокращения затрат на проектирование. А если будут использоваться роботы от разных производителей, то потребуется лишь активация определенных элементов библиотеки в TIA Portal.

Преимущества

Быстрое и простое использование преимуществ роботов

SIMATIC Robot Integrator позволяет добиваться большего, сокращая при этом затраты на разработку и упрощая управление. Это готовое к использованию решение, которое позволяет интегрировать роботов от широкого круга производителей без внешней помощи.

Скачайте приложение SIMATIC Robot Integrator

Интеграция роботов в TIA Portal позволяет сразу приступить к работе:
После конфигурирования робота следует загрузить примеры применения для прямого управления роботом. Можно создавать и проходить маршруты роботов на HMI, независимо от модели и изготовителя робота.

Примеры использования

Эффективная разработка кинематических систем с помощью SIMATIC Robot Integrator

Системы розлива и укупорки от Zellwag Pharmtech AG пользуются большим спросом в фармацевтической и косметической промышленности по всему миру. Для эффективного проектирования систем Zellwag обратился к «Сименс». Основными действующими элементами являются TIA Portal и технологический процессор SIMATIC S7-1500 (T-CPU).
Keyvisual Robotics Reference Zellwag

Цифры

0 %

Выше производительность

0 %

Времени сохранено при программировании

0

На 350 больше флаконов в час, чем раньше

SIMATIC Robot Integrator упрощает проектирование и ввод роботов в эксплуатацию. Повышается эффективность машины вместе с рентабельностью

Благодаря Simatic Robot Integrator, мы достигли 30% экономии времени уже при программировании роботизированных систем для первой партии флаконов
Ахмад Асраф, руководитель группы автоматизации в компании Zellwag Pharmtech AG
Портфолио

Продуктовая линейка

SIMATIC Robot Integrator очень легко подключает роботов к среде SIMATIC. Результат: эффективное решение от одной платформы.
Узнайте больше о взаимодействии роботов и TIA Portal

Скачать брошюру (англ. язык)