Моделирование и виртуальный ввод в эксплуатацию

Виртуальный ввод в эксплуатацию

Ошибки являются неизбежным злом на этапе разработки, но их обнаружение во время реального ввода в эксплуатацию может стать причиной непредвиденных высоких расходов. Модернизация машины и интеграция в существующую линию или установку также сопряжены с рисками. Решением является моделирование с помощью TIA Portal. В основу концепции заложено параллельное проектирование устройства, начиная от концепции и заканчивая пусконаладочными работами. Это позволяет не только сократить время разработки и быстрее вывести продукт на рынок, но и тестировать функции, обнаруживать неисправности уже на начальном этапе разработки, а также моделировать взаимодействие отдельных компонентов оборудования на линии с последующей оптимизацией без остановки текущей работы. Возможны и дополнительные услуги на основе цифрового двойника машины, который может использоваться, например, для маркетинга, на выставках или в виртуальном павильоне, а также для подготовки и обучения персонала.

Исключение любых рисков

Экономия времени и средств благодаря моделированию процессов систем автоматического управления

Используя цифрового двойника машины или линии можно изначально исключить любые риски: от концепции до разработки, ввода в эксплуатацию и оптимизации во время эксплуатации. Моделирование и виртуальный ввод в эксплуатацию позволяют сократить время вывода на рынок новых машин и линий, снизить затраты на устранение ошибок, повысить качество и уменьшить риски при реальном вводе в эксплуатацию.
SIMOTICS

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Интеграция с TIA Portal

SIMATIC Machine Simulator

Интегрированный программный ландшафт позволяет моделировать и проверять машины различного уровня – от простых до сложных. Это стало возможным благодаря нашему новому пакету программного обеспечения для виртуального ввода в эксплуатацию и соответствующим инструментам моделирования.
Масштабируемое решение

Линейка продукции

Требования со стороны инженеров-машиностроителей, системных интеграторов и операторов установок различаются. Но в любом случае моделирование предоставляет ряд преимуществ. Для их использования предлагаются конкретные, зависящие от области применения, решения.

Дополнительная информация

Цифровизация в области машиностроения и производства промышленного оборудования

Для обеспечения конкурентных преимуществ, компании, работающие в области промышленного производства и переработки, все активнее внедряют цифровизацию. Это сказывается на требованиях, которым должны отвечать инженеры-машиностроители. Мы покажем, как можно интегрировать цифровизацию в свое предприятие для достижения максимальных положительных эффектов от вашего производства.