Industrial Edge одним взглядом
Как работает Industrial Edge и что он умеет? Посмотрите интерактивную презентацию о структуре открытой системы для граничных вычислений. Будут данные находиться в интранете или в облаке – решаете вы. С Industrial Edge вы можете реализовать наилучшее решение, используя не только оборудование «Сименс».Централизованная инфраструктура управления приложениями и устройствами
Система управления Industrial Edge является центральным элементом, управляющим всеми подключенными граничными устройствами в пределах сетевого доступа. Вместо установки обновлений безопасности на каждое отдельное устройство, вы можете управлять всем из одного интерфейса, доступного в вашем интранете или в облаке – так, как вам удобно.Система управления Industrial Edge
Система управления Industrial Edge позволяет видеть статусы всех подключенных устройств, а также удаленно настраивать их и устанавливать необходимые приложения. Система управления также обеспечивает доступ ко всем репозиториям приложений Edge: написанным вами, партнерами или «Сименс». Вы сами решаете, будет ли система управления находиться в интранете или в любой облачной системе (например, MindSphere). Размещение управляющего сервера в облаке позволит вам управлять граничными устройствами, размещенными на большой территории.

Infinite opportunities from infinite data
Hannover Messe 2021 will take place from April 12 to 16 in digital format. Siemens will be participating with a unique virtual presence and event program.
Learn about all of our highlights in a realistic 3D environment at the Digital Enterprise Virtual Experience in line with the motto "Infinite opportunities from infinite data". This top-notch digital experience is sure to inspire you.
В дополнение к приложениям Edge, написанным вами или вашими партнерами, вы также можете обрабатывать данные при помощи уже готовых приложений. Наши сервисы включают обработку, визуализацию и анализ данных, а также организацию обмена данными с оборудованием для реализации приложений типа мониторинга состояния или предупредительного обслуживания. Вам не нужно отправлять данные в облако, но вы имеете преимущества его наличия. Такое решение дает возможность инженерам иметь доступ к информации о состоянии оборудования, размещенного где угодно, так что они могут оптимизировать свои затраты и предлагать новые бизнес-модели.

Приложения SIMATIC Apps
Наши интуитивно понятные приложения SIMATIC apps отправляют информацию на ваши умные устройства, и эта информация может быть использована для оптимизации качества продукции, темпов производства, загрузки оборудования и потребления ресурсов необходимым образом.
Быстрая выгода от Industrial Edge через контейнеры Docker
Вы можете использовать ваши существующие приложения в Industrial Edge с минимальными дополнительными усилиями. Решение Edge основано на открытом пакете Docker, использует контейнерную виртуализацию с выгодами в виде минимальных требуемых ресурсов, быстрого запуска и простоты использования. Вы можете использовать почти любой высокоуровневый язык (C/C++, Java, Python, Node.js) для разработки Edge-приложений, преобразования их в контейнер и запуска на необходимом количестве узлов.
Глобальная экосистема для ваших приложений
Многие приложения уже готовы к загрузке на открытой платформе «Сименс» Industrial Edge App Store. Вы также можете использовать нашу платформу как разработчик, предлагать ваши приложения пользователям по всему миру и получать от этого выгоду. Напишите нам, если вы разработчик и хотите использовать наш Industrial Edge App Store.
Открытая среда исполнения Industrial Edge
В недалеком будущем среда исполнения приложений Industrial Edge от «Сименс» также сможет быть установлена на оборудовании других изготовителей, например, промышленных компьютерах. Это позволит вам использовать преимущества граничных вычислений по всему предприятию.
Industrial Edge способствует предупредительному обслуживанию
Вакуумные захваты (присоски) от J. Schmalz GmbH используются по всему миру. Потеря герметичности из-за износа повреждений может привести к остановке производственного процесса. Эта проблема была решена при помощи решения Industrial Edge с подключением к облаку.Распознание признаков износа на ранней стадии
Присоски используют вакуум для быстрого переноса деталей и точки А в точку Б. Если герметичность периметра падает из-за износа, предметы не могут быть надежно удержаны. Если деталь упадет – может остановиться вся линия. В дополнение, фильтры могут быть загрязнены пылью, например, от древообработки. Это приводит к излишним энергозатратам на создание вакуума. Schmalz использует данные с датчиков для распознания ранних признаков износа присосок и фильтров. Данные предобрабатываются контроллером и оцениваются алгоритмами Schmalz на граничном устройстве при помощи их приложения SICON. Таким образом, Schmalz концентрируется на ключевом элементе, создающем ценность для потребителя – приложении. Благодаря использованию инфраструктуры Industrial Edge больше нет необходимости в программировании драйверов связи и мер кибербезопасности. Работа с оборудованием также заметно упростилась. Устройства и приложение могут использоваться по всему миру. Благодаря подключению к облаку (Mindsphere) владельцы оборудования могут наблюдать за ним удаленно. В результате, Schmalz обеспечивает своих заказчиков быстрой помощью и другими услугами на базе этой информации.
Контакты
Раскройте все возможности Industrial Edge
С Industrial Edge вы можете получать выгоду от централизации управления граничными устройствами и их программами, добавлять новые функции – независимо от того, разработаны ли приложения вами, «Сименс» или партнерами. Хотите узнать больше? Поговорите с нашими экспертами – они будут рады помочь.