Готовая конфигурация – быстро и просто с интеллектуальным инструментом TIA Selection Tool
Максимальная эффективность при использовании наших продуктов
Ищите оптимальную конфигурацию для планирования проекта? У нас есть, что предложить: TIA Selection Tool подходит для всех – от начинающих проектировщиков до экспертов в своем деле. При этом не нужно обладать глубокими знаниями о нашей продукции. TIA Selection Tool может быть загружен как бесплатная настольная версия или использоваться в облачном варианте.
Преимущества
Объяснение функций и приемов работы
Цель программного обеспечения TIA Selection Tool – помочь пользователю максимально быстро и правильно выбрать и сконфигурировать устройства для любого проекта автоматизации. В учебных материалах в краткой и понятной форме изложены подсказки и приемы работы с важными функциям TIA Selection Tool. Нужно лишь выбрать необходимые темы – а мы объясним, как быстро, легко и грамотно достичь желаемого результата.Основы работы и самые важные функции Tia Selection Tool
Созданные пользователем брошюры всегда актуальны благодаря ежемесячным обновлениям. Они содержат заказные номера для конкретных продуктов в TIA Selection Tool. После регистрации в Industry Mall отобразятся и цены* для конкретной страны.
* Цены в данном видеоролике используются в качестве примера и являются вымышленными.
Функции для особых требований
Конфигураторы и дополнения для специальных групп продуктов
Инженерный инструмент проектирования SIZER позволяет выбирать параметры привода с помощью TIA Selection Tool. Моделирование, определение размеров и конфигурирование производится быстро, правильно и с открытым доступом к информации. Основными элементами полностью интегрированной приводной системы являются двигатель, преобразователь частоты и редуктор. Проектирование в TIA Selection Tool является гарантией быстрого и прозрачного выбора необходимого решения с приводной техникой.
С помощью интерфейса для SIZER для приводов «Сименс» можно перейти из TIA Selection Tool в SIZER для конфигурирования решения с приводом, включая такие компоненты, как контроллер и управление перемещением. Готовая конфигурация может быть передана обратно в TIA Selection Tool для заключительной обработки.
Выбор подходящей защитной и коммутационной аппаратуры для двигателя с автоматическим вычислением сечений кабелей и значений короткого замыкания для беспредохранительных пусковых сборок с помощью конфигуратора пусковых сборок+ (IEC) в TIA Selection Tool. Никогда прежде расчет параметров для пусковых сборок не был таким простым и надежным!
На видео показано, как несколькими кликами в TIA Selection Tool можно выбрать нужное устройство из всего спектра низковольтной пускорегулирующей аппаратуры SIRIUS:
- от простого выбора продукта с использованием широких возможностей для фильтрации
- а также выбора подходящих аксессуаров для этого продукта
- и вплоть до конфигурирования сложных систем, например, модульных систем SIRIUS, систем управления и защиты Simocode или светосигнальной аппаратуры SIRIUS ACT
Использование IO-Link в шкафах управления и на полевом уровне значительно упрощает интеграцию датчиков и коммутационных аппаратов, обеспечивая максимальную открытость и эффективность оборудования. Видео демонстрирует процесс простого интеллектуального сопряжения компонентов с уровнем систем управления при использовании промышленного коммуникационного интерфейса IO-Link и инструментария TIA Selection Tool.
AS-Interface – это открытая, многоплатформенная системная шина. Исполнительные механизмы и датчики подключаются к контроллерам по неэкранированной двухпроводной линии с одновременной передачей данных и энергии. Видео демонстрирует, как обеспечить ясное структурирование не уровне индивидуальных устройств с подключением к уровню автоматизации, используя унифицированный стандарт fieldbus, в TIA Selection Tool.
Инструмент TIA SELECTION TOOL и все его редакции предоставляются бесплатно. Поэтому мы не даем никаких гарантий, в частности, в отношении точности, правильности, полноты, эксплуатационной готовности или удобства использования этого инструмента. Любые претензии к нам по поводу имущественного вреда, основанные на любой юридической причине, в результате использования примеров, примечаний, программ, конфигурационных и технических данных и т. д., описанных в этом TIA SELECTION TOOL и всех его редакциях, исключаются, кроме случаев обязательной ответственности, например, в соответствии с «Законом об ответственности за продукцию», в случае умысла, грубой небрежности или причинения вреда жизни или здоровью из-за взятой на себе ответственности за определенные качества продукта и умышленного сокрытия недостатков. Передача третьим лицам или копирование данного инструмента TIA SELECTION TOOL, а также всех его редакций или фрагментов, запрещено, если иное прямо не разрешено компанией «Сименс». TIA Selection Tool используется для конфигурирования актуальных версий встроенного программного и аппаратного обеспечения.
© 2020 «Сименс»