Контрольно-измерительное оборудование для технологических процессов

Компания «Сименс» предлагает уникальные решения по контрольно-измерительному оборудованию для технологических процессов от одного поставщика. Наша инновационная линейка SITRANS обеспечивает возможности для достижения ваших бизнес-целей благодаря широкому спектру точных и надежных устройств для измерения различных технологических показателей, таких как давление, температура, расход, уровень, весоизмерение, а также системы управления для регистрации и контроля практически любого производственного процесса. Конструкция наших интеллектуальных приборов также обеспечивает четкое взаимодействие с любой промышленной автоматизацией, что позволяет максимально эффективно использовать данные технологических процессов. Датчики и измерительные преобразователи идеально подходят для интеграции в системы управления, такие как SIMATIC PCS7, что обеспечивает большую прозрачность процессов и принятие более обоснованных решений для вашего бизнеса. Воспользуйтесь знаниями и опытом компании «Сименс» – комплексного поставщика решений в сфере автоматизации, работающего по всему миру, с круглосуточной поддержкой, доступной 365 дней в году.

Каталог контрольно-измерительного оборудования
Полный каталог оборудования на русском языке
Точное управление технологическим процессом во всех областях применения – в любой отрасли промышленности
Независимо от отрасли, к которой относится ваше предприятие, поддержание высокой эффективности и качества возможно только при комплексном подходе, который начинается с точных, прозрачных измерений параметров процесса на полевом уровне. «Сименс» предлагает интеллектуальные решения по КИП для любых областей применения.Контакты
Как мы можем вам помочь?
«Сименс» предлагает лучшее в своем классе контрольно-измерительное оборудование для любых измерений: давления, температуры, расхода, уровня или веса, способное удовлетворить даже самые уникальные потребности вашего предприятия или сферы деятельности, а также всемирную сеть технической поддержки, доступную 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Наши высокопроизводительные и экономичные решения для различных отраслей промышленности также включают устройства для позиционирования клапанов, защиты технологического процесса, регистрации параметров, управления, связи и т. д.