Как заказать наши продукты, решения и услуги
Инструмент для проектирования, оформления заказов, монтажа и эксплуатации
Представьте себе ситуацию: новая установка уже сейчас строится на базе приобретенного вами здания. Пока идут строительные работы, вы используете это время, чтобы выполнить проектирование. Запуск предприятия с нуля может занять много времени. Существует множество различных вспомогательных инструментов, ориентированных на ускорение различных этапов этого процесса. Как насчет инструмента, который поможет вам выбрать подходящее оборудование согласно назначению предприятия и легко перенести данные о нем в инженерную базу? Для этого и создан портал жизненного цикла PIA.Подобрать идеально соответствующее оборудование с помощью портала жизненного цикла PIA
Портал жизненного цикла PIA поможет подобрать подходящие устройства для измерительных задач с использованием фильтра по:
- отрасли промышленности
- области применения
- технологии
Система руководствуется технологическими картами наиболее распространенных процессов (подпроцессов), разработанными для конкретной отрасли, и позволяет сократить время, затрачиваемое на поиск оборудования по каталогам, техническим спецификациям или в сети Интернет.
Познакомьтесь с виртуальным близнецом вашей установки!
На этапе выбора требуемой аппаратуры собирается большой объем важной информации. Эти данные не только определяют техническую фазу, но также будут использованы позже, во время работы. Интерфейс программного обеспечения COMOS обеспечивает согласованность данных на всех этапах жизненного цикла. Он позволяет создать виртуальную копию (1:1) установки в цифровом формате.COMOS – интеграция реального с виртуальным
Программа COMOS использует информацию об оборудовании из PIA для интеграции данных о фактических устройствах на объекте в цифровую модель – двойника установки. При выполнении работ различными специалистами по обвязке будущей установки, вводе оборудования и аппаратуры в эксплуатацию, соответствующая документация сохраняется в системе COMOS. Позже во время работы это позволяет:
- легко найти устройство на установке;
- иметь под рукой всю документацию, хранящуюся в одном месте, и быстро получить к ней доступ при необходимости;
- фильтровать документацию по рабочим параметрам;
- работать с надежной базой данных, предполагающей циклическое обновление (т. е. после выполнения работ по техническому обслуживанию);
- при необходимости получить схему электропроводки.
Simatic Process Device Manager (система управления данными по продукту – PDM): один инструмент для каждой задачи
В эпоху Индустрии 4.0 и постепенной цифровизации непрерывного производства контрольно-измерительные приборы приобретают новую роль. Несомненно, они имеют важное значение в генерации информации о технологических процессах. Их развитие тесно связано с так называемыми интеллектуальными датчиками. С ростом их интеллекта возникает ряд сложностей: они становятся умнее, а значит, приобретают дополнительные функции и, следовательно, большее число параметров, которые необходимо настраивать. Устройства SITRANS имеют встроенные функции обслуживания и диагностики, такие как самодиагностика, индикация сопротивления, испытание при неполном ходе и множество регулируемых предельных значений. Кроме того, существует целый ряд дополнительных и сложных функций, предназначенных для отслеживания, мониторинга и управления технологическими процессами.
Программа Simatic Process Device Manager (PDM) является одним из наиболее широко используемых инструментов в непрерывном производстве. Система обеспечивает доступ ко всем параметрам, а также диагностической и технической информации о технологических устройствах. Она позволяет выполнять пусконаладочные работы, параметризацию и обслуживание более 4500 устройств от 200 разных производителей с использованием одной программы с единым пользовательским интерфейсом.
В последней 9-й версии появилась возможность работы с задачами с использованием как стационарных, так и мобильных клиентов. Данная функция освобождает операторов от необходимости использовать одну инженерную станцию для разных заводских установок. Теперь доступ к интеллектуальным устройствам на нижнем уровне возможен из локального клиента, хотя данные по-прежнему хранятся централизованно. Благодаря такой функциональности обслуживающий персонал больше не нуждается в доступе к центральной инженерной станции, что упрощает координацию, сокращает потери времени и обеспечивает высокую эффективность технологических процессов и техническую готовность оборудования.
При использовании станции технического обслуживания SIMATIC PDM диагностическая информация и данные о состоянии устройств на нижнем уровне периодически передаются в систему в виде аварийных сигналов обслуживания – локально или через облако. Циклический прием данных в SIMATIC PDM MS приводит к формированию долгосрочных пакетов данных, на базе которых приложения могут принимать решения о состоянии жизненного цикла или стратегиях интеллектуального обслуживания.
Проверьте, будет ли устройство работать с вашей системой РСУ.
Наша команда специалистов из лаборатории Interoperability Lab уже позаботилась об этом. Мы заранее испытываем все устройства на совместимость со всеми распространенными системами РСУ, чтобы обеспечить их простую и беспроблемную интеграцию. Мы проверили совместимость устройств со следующими системами РСУ:
- «Сименс» SIMATIC PCS 7
- ABB 800xA
- Emerson Delta V
- Yokogawa Centum VP
Лаборатория гарантирует проверку интеграционной совместимости устройств нижнего уровня SITRANS со всеми основными системами РСУ. При любых проблемах с интеграцией наших устройств свяжитесь с нами! Наши специалисты воспроизведут проблему в лаборатории Interoperability Lab и подготовят советы и рекомендации.
Максимальное использование возможностей интеллектуальных устройств нижнего уровня с помощью библиотеки SITRANS
Интеллектуальные КИП для технологических процессов обладают многими смарт-функциями, доступ к которым ранее требовал дополнительного программирования. Теперь этот пробел закрывает библиотека SITRANS. Данный инженерный и рабочий инструмент, содержащий интерфейсы конкретных устройств, обеспечивает владельцам предприятий новый уровень прозрачности, что упрощает работу и сокращает сроки устранения неполадок.
Библиотека SITRANS также помогает защитить активы. Хорошим примером этого являются клапаны, которые в зависимости от их размера могут требовать больших капиталовложений. Поэтому позиционер электропневматического клапана SIPART PS2 оснащен дополнительными функциями для защиты устройства и сокращения затрат на его техническое обслуживание.
На передней панели SIPART PS2 наглядно отображается следующая информация, которая избавляет операторов от необходимости создавать специфические для проекта функциональные блоки по эскизам:
- индикация открытия и закрытия клапана;
- переход от автоматического к ручному управлению клапаном;
- установка предельных значений;
- визуализация дискретныхвходов и выходов;
- графикитрендов
- управление аварийными сигналами.
Благодаря взаимодействию между системой автоматизированного управления технологическими процессами SIMATIC PCS 7 и библиотекой SITRANS операторы могут воспользоваться всеми функциональными преимуществами устройств нижнего уровня. Результатом являются более простые и безопасные решения для автоматизации с меньшими затратами на разработку.
Цифровизация на нижнем уровне с помощью PROFINET
Цифровизация дает важные преимущества обрабатывающей промышленности. Одно из них – это повышенная гибкость. Она позволяет получить выгоду от более простой интеграции устройств на самом высоком уровне доступности. Новый подход к подключению устройств нижнего уровня SIMATIC Compact Field Unit (CFU) позволяет перенести стандартную концепцию системы на цифровую станцию, опираясь на промышленный стандарт связи Ethernet PROFINET, который отличается высокой скоростью обмена данными в режиме реального времени. Километры медной кабельной сети, тысячи терминальных точек и подверженная ошибкам проводка останутся в прошлом в случае перехода на цифровые решения. Интеграция и замена устройств будет простой, как никогда ранее.
Наши услуги для устройств нижнего уровня цифрового типа
Проверка расходомеров на объекте, калибровка приборов для измерения давления и температуры на нижнем уровне и другие «полевые» услуги являются частью нашего комплексного предложения. Благодаря тому, что наши устройства полностью привязаны к виртуальному миру, клиенты, использующие цифровые услуги (будь то информационная аналитика или дистанционное обслуживание и сервис), оказываются в выигрыше. Кроме того, онлайн-поддержка «Сименс» Industry (SIOS) предоставляет множество функций поиска, которые помогут быстро найти нужную информацию.
Сервис SIOS предлагает широкий спектр услуг и поддержку в режиме 24/7 по всему миру, необходимую для быстрого поиска информации о продуктах, примерах их использования или прямого общения с консультантами.