Измерение расхода кориолисом
Лучшая точность и самая быстрая частота обновления
Обратитесь к семейству кориолисовых расходомеров SITRANS FC для надежного контроля жидкостей и газов практически во всех областях применения. Благодаря мощной цифровой обработке сигналов наши, лучшие в своем классе, расходомеры обеспечивают чрезвычайно точные многопараметрические измерения мгновенного массового расхода, объемного расхода, температуры, плотности и фракционного расхода, такие как Brix и Plato.

Новый кориолисовый преобразователь SITRANS FCT 070
Разработан для станции распределения SIMATIC ET 200SP для прямой интеграции расходомеров в «Сименс» TIA Portal и SIMATIC PCS 7. Обеспечивает обмен данными в реальном времени между контроллером и расходомером. Для универсального использования со всеми кориолиосвыми расходомерами «Сименс» через цифровую коммуникацию с датчиком.
Кориолисовы расходомеры SITRANS FC
Кориолисовы расходомеры SITRANS FC, разработанные для высокоточного измерения массового расхода при низкой стоимости владения, идеально подходят для требовательных процессов с жидкостью и газом в любой отрасли − от малейшей дозы химикатов до огромных количеств бункерного топлива, перекачиваемого на грузовое судно.Как работает расходомер кориолиса?
Эффект кориолиса является движущей силой исключительных характеристик расходомеров SITRANS FC.
Вибрируют две симметричные металлические трубы. Это обеспечивается катушкой драйвера в центральной части. Колебания точно измеряются двумя датчиками − на входе и выходе. Если жидкости или газы теперь текут по трубкам, происходит фазовый сдвиг − как в водяном шланге. Пикапы измеряют пространственное и временное смещение. Это определяет количество жидкости или газа, протекающего по трубкам.
Посмотрите видео, чтобы увидеть, как это работает!