Коммуникационные модули

Высокая эффективность интеграции для любых требований
Коммуникационные модули позволяют подключать системы SIMATIC Ident к контролерам SIMATIC, установленным на ПК системам и контроллерам сторонних производителей, начиная от производства до систем логистики.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Неважно, какую RFID-систему или систему считывания кодов вы используете, и независимо от того, подключаетесь вы к контроллерам SIMATIC, ПК или контроллерам сторонних производителей: данные коммуникационные модули могут интегрироваться в систему SIMATIC в качестве RFID-интерфейсов как часть Totally Integrated Automation (TIA). Стандартные функциональные блоки, которые интегрированы в TIA Portal, гарантируют мгновенную работу существующих элементов системы идентификации, даже в случае смены считывателя.
- Доступ к функциям настройки, обслуживания и диагностики через TIA Portal и веб-интерфейс (Web-based management, WBM) для гибкой визуализации и снижения времени настройки
- Модульная система интеграции со стандартными функциональными блоками
- Программирование совместимо с предшествующими коммуникационными модулями
- Настройка через RFID-технологические объекты в TIA Portal
- Видимый PROFIBUS адрес благодаря прозрачной крышке
- Запрос статуса устройства в процессе работы, включая запросы данных журнала событий, и снижение простоев
- Быстрый и мощный анализ случайных событий без модификации настройки контроллера
- Выполнение функций считывания без дополнительных приложений
- Доступ с любого компьютера с помощью браузера без установки дополнительного ПО и обновления
- Модели для подключения к одному, двум или четырем считывателям для специальной настройки
- Два подключения для Ethernet и электропитания, новые устройства поддерживают топологии звезда, шина, кольцо
- Стандартные M12 разъемы (L-coded) для подключения питания рассчитаны на ток 16А в линейной топологии
- Опции для подключения различных IO-Link хабов или стандартных датчиков/сенсоров на основе встроенного IO-Link master
- Связь через OPC UA с AutoID Companion Specification V1.0 моделью данных
- Связь с системами автоматизации независимо от оборудования вендоров
- Стандартные подключения к облачным приложениям, например, к открытой облачной операционной системе MindSphere
- Подключение через промышленный IoT-шлюз: например, RUGGEDCOM RX1400 с CloudConnect
- Связь с облачными решениями параллельно обмену данных с контроллером
- Позволяет подключать считыватели HF RFID-системы (например, SIMATIC RF200 и RF300) к облачным платформам – это позволяет идентифицировать и отслеживать разные объекты, такие как контейнеры и паллеты, которые ранее не могли быть промаркированы и отслежены
Коротко о коммуникационных модулях
Версии с различными интерфейсами доступны для оптимальной интеграции систем SIMATIC Ident в TIA (Totally Integrated Automation). Коммуникационные модули идеально подходят для использования в различных областях автоматизации. Компактный конструктив и высокий уровень защиты позволяет использовать устройства в условиях ограниченного пространства и в суровых климатических условиях.
- SIMATIC RF18xC/CI для PROFINET/OPC UA
- SIMATIC RF166C для PROFIBUS DP
- SIMATIC RF170C для распределенных контролеров SIMATIC ET 200pro
- SIMATIC RF120C для SIMATIC S7-1200
- ASM 475 для SIMATIC S7-300 и ET 200M
Области применения
- Машиностроение и системы проектирования, системы автоматизации, системы конвейеров
- Вспомогательные сборочные линии в автомобильной промышленности / поставщики
- Небольшие сборочные линии
- Производственные станки
Преимущества системы
- Различные варианты подключения (M12, RJ45, вставной разъем, ECOFAST) для различных систем
- Разносторонние функции диагностики для быстрого поиска неисправностей
- Модульная система интеграции со стандартными функциональными блоками
- Простое подключение благодаря поддержке Ident profile (PNO)
- Доступ к инструментам настройки, обслуживания и диагностики через TIA Portal с использованием Ident technology object
- Бесшовная передача данных полевого уровня в открытую облачную операционную систему MindSphere