SIMATIC RF200: компактные RFID-системы для диапазона HF

SIMATIC RF200 Keyvisual

Прозрачность данных для систем интралогистики и небольших сборочных линий

SIMATIC RF200 предлагает бюджетные HF считыватели для небольших сборочных линий, RFID-систем для интралогистики и производства.

Преимущества системы

RFID-система RF200: гибкая и быстрая

Стандартные задачи идентификации, такие как считывание ID-идентификатора или чтение/запись данных пользователей, могут осуществляться с помощью любого устройства из линейки RFID-считывателей. Линейка устройств также была расширена считывателями с поддержкой IO-Link стандарта v1.1: их скорость чтения/записи в десятки раз быстрее чем у устройств с поддержкой IO-Link стандарта v1.1.
Больше о SIMATIC RF200

Подробнее (англ. язык)

Преимущества

SIMATIC RF200: качество и эффективность для целой производственной цепочки

Последовательное улучшение эффективности: используя инновационные системы идентификации SIMATIC RF200, вы делаете решающее вложение. Узнать, как построить систему идентификации, можно узнать из примеров – от небольшой сборочной линии, RFID-систем для контроля производства интралигистики до идентификации компонентов конвейерной сборки и инструментов.

Описание задачи

  • Контролировать держатель заготовок на производстве
  • Централизовано хранить информацию о продукции и качестве продукции держателя заготовок
  • Динамическое чтение и запись данных
  • Компактный конструктив устройства

Решение

  • На держатель заготовок установлен специальный ISO-транспондер: например, MDS D424 со встроенной памятью 2 КБ
  • Установлены SIMATIC RF200 считыватели (например, RF210R) вдоль производственной линии
  • Направление заготовки в правильный центр обработки перед каждым этапом
  • Оценка точности сборки после каждого этапа обработки результаты каждого процесса записываются на транспондере

Преимущества

  • Улучшено качество, так как каждый производственный процесс контролируется
  • Надежное документирование данных о качестве изделий и полное отслеживание на уровне компонентов
  • Возможность децентрализации и/или централизации управления данными
  • Компактный конструктив устройства позволяет гибко использовать считыватели SIMATIC RF200 в различных сценариях работы

Описание задачи

  • Уникальная идентификация кузова по раме для заказного производства
  • Поддержка процесса динамического чтения и записи (при небольших скоростях)
  • Большая дальность считывания с неточным позиционированием
  • Компоненты без силикона и устойчивые к химическому воздействию
  • Устойчивость к высокой температуре до 220° C
  • Гарантия передачи данных и безопасность использования в суровых условиях (например, рядом со сварочными роботами)

Решение

  • Считыватели SIMATIC RF280R с транспондерами MDS D126 или MDS D139/D339
  • Считыватель устанавливается снизу рамы
  • Транспондер устанавливается на перекладине

Преимущества

  • Транспондеры рассчитаны на долгую работу в суровых условиях и не требуют дополнительного обслуживания
  • Высокий уровень защиты данных в сложных условиях при использовании беспроводных каналов связи
  • Доступны различные модели транспондеров: с различным объемом памяти, различными размерами и в различных вариантах исполнения
  • Глобально подтвержденный конструктив

Описание задачи

  • Полная прозрачность данных для инвентаризации и определение местоположения инструментов в процессе работы системы
  • Быстрое управление данными о инструментах без ошибок
  • Максимальная продуктивность и качество благодаря быстрой и безошибочной смене инструментов
  • Идеальное использование времени простоя

Решение

  • Считыватели SIMATIC RF210R и RF250R с антенной ANT 12 и транспондерами MDS D117/D127/D421/D521
  • Инструменты проходят радом с RFID-антенной
  • Данные инструментов на транспондере автоматически записываются и передаются в систему управления ЧПУ
  • Ручной RFID-считыватель SIMATIC используется для корректной загрузки тележки с инструментами

Преимущества

  • Быстрая и надежная идентификация инструментов
  • Возможность гибкой установки даже в условиях ограниченного пространства
  • Устранение потенциального источника ошибок благодаря маркировке инструмента
  • Наилучшее использование запасов инструментов благодаря прозрачности данных и эффективному управлению складом инструментов
  • ISO-транспондеры (ISO 15693) обеспечивают гибкое применение и защиту инвестиций

Описание задачи

  • Загрузка всей информации об этапах производства в базу данных
  • Данные идентификации и отслеживания должны быть собираться, документироваться и архивироваться
  • Необходимые этапы производства должны контролироваться по специальному номеру (UID)
  • Оптимальная цена интеграции большого количества считывателей
  • Строгие требования к температурным характеристикам

Решение

  • Считыватели SIMATIC RF200 IO Link с MDS D160 транспондерами
  • Точки считывания с использованием SIMATIC RF210R для определение идентификационного номера (UID) для контроля этапов производства
  • Данные производства (OK/NOK, параметры винтов и тд.) моментально записываются в базу данных
  • Термостойкие транспондеры (литье при 100° C)
  • Транспондеры крепятся сбоку или снизу заготовки

Преимущества

  • Простая интеграция в систему с помощью стандарта IO-Link
  • Не требуется специальное RFID-программирование
  • Приложение может быть быстро дублировано благодаря быстрой настройке компонентов

Описание задачи

  • Необходимо осуществлять контроль AGV в сочетании с другими сенсорными технологиями (определенные пути)
  • Хранить данные о положении AGV на носителе: управлять движением AGV (продолжать движение, повернуть налево/направо, остановиться) в ключевых точках
  • Осуществлять контроль скорости, фиксировать конечное положение, определять путь на основе RFID

Решение

  • Установка считывателя the RF260R на дне AGV
  • Транспондеры утоплены в поверхность на ключевых точках

Преимущества

  • Прочные промышленные устройства для сложных условий эксплуатации
  • Возможность точного позиционирования в ключевых точках
  • Различные считыватели с поддержкой больших расстояний считывания и боковых допусками
  • Считыватели с хорошими характеристиками ЭМС
Оптимальное устройство для ваших требований

Компоненты RFID-систем SIMATIC RF200

Мы предлагаем большой выбор устройств из линейки SIMATIC RF200 для решения задач интралогистики и производства, независимо от потребляемой мощности, конструктива устройства и уровня защиты.

Технические данные

Расстояние чтения/записи

До 650 мм

Частота

13,56 MHz

Поддержка стандартов

ISO 15693

Интерфейсы

RS422

RS232

IO-Link

SITRAIN – Digital Industry Academy

Цифровая академия SITRAIN 

Время для получения знаний: услуги по обучению от опытных и квалифицированных специалистов «Сименс».

Контакты

SIMATIC RF200: индивидуальный подход к вашей системе идентификации

Хотите узнать больше? Если вы хотите получить персональную консультацию в вашем регионе, то наши опытные эксперты «Сименс» в вашем распоряжении. Мы с нетерпением ждем встречи с вами.