HF RFID-система SIMATIC RF300

Многофункциональность для самых высоких требований
SIMATIC RF300 позволяет осуществлять контроль, позиционирование и отслеживание продукции, а также более эффективное управление активами предприятия. Система соответствует самым высоким требованиям в части скорости считывания, объема передачи данных и функций диагностики.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Высокопроизводительная RFID-система SIMATIC RF300
Как ведущий поставщик систем промышленной идентификации, мы постоянно совершенствуем наши системы для RFID. Что наиболее важно для нас в рамках будущего развития: совместимость с существующей линейкой оборудования – как в случае со вторым поколением RFID-считывателей SIMATIC RF300.Особенности
Считыватели SIMATIC RF300 RFID соответствуют высоким требованиям по производительности, диапазону работу и используемому частотному диапазону.
- Идентификация материалов на производстве
- Конвейеры в машиностроении
- Основные и дополнительные сборочные линии для автомобильной промышленности и производства электроники
- Покрасочные линии для автомобильной промышленности
- Электрические монорельсовые системы
- Удобная помощь в настройке для определения оптимального положения антенны, особенно в среде с наличием металлов
- Оптимизированная устойчивость к HF помехам
- RGB светодиодная индикация (LED) для удобной визуальной диагностики
SIMATIC RF300 повышает уровень: скорость считывания потока материалов в соответствии с требованиями будущего
С помощью SIMATIC RF300 мы можем построить высокопроизводительную RFID-систему с высокими требованиями к скорости, объему данных и функциям диагностики, которые подтверждены огромных количеством реализованных проектов по всему миру.Еще более надежные, еще более функциональные
RFID-системы SIMATIC RF300 соответствуют ряду требований по производительности, чтению/записи и частотному диапазону. Вы можете положиться на комплексную, прозрачную передачу данных – основную предпосылку бесшовного контроля и систематической оптимизации материалов.
SIMATIC RF300: совместимость во всех отношениях
Считыватели SIMATIC RF300 полностью совместимы с существующей линейкой продукции – механически, электрически и в части интеграции в различные системы. В дополнение подтвержденному качеству своих предшественников, они предлагают множество революционных особенностей и функций.
SIMATIC RF300: особенности и преимущества
- Прочные, компактные компоненты с высоким уровнем защиты (до IP 68)
- Версии с сертификацией взрывозащиты для работы в опасных условиях
- Помехозащищенная и защищенная передача данных
- Метки, не требующие управления, со встроенной памятью до 64 КБ и одноразовой программируемой областью данных (one-time programmable data area, OTP) до 20 Б, что является удобным условием для использования меток стандарта ISO 15693
- Очень быстрая скорость обмена данными считывателя и метки при чтении/записи (до 8000 Б/с)
- Комплектные функции определения состояния и диагностики
- Простая интеграция с SIMATIC, PROFIBUS, PROFINET, TCP/IP и EtherNet/IP
В зависимости от требований к производительности, системы идентификации доступны в 2 вариациях:
- Стандартные и универсальные метки стандарта ISO 15693 для простых и более сложных задач
- Высокопроизводительные метки, совместимые только с SIMATIC RF300, для быстрой скорости считывания и поддерживающие большой объем памяти
SIMATIC RF300: технические данные
SIMATIC RF300: для наибольших требований
Индивидуальные решения для всех приложений и создание полнофункциональной системы для соответствия высоким требованиям скорости, объему данных и функциям диагностики. SIMATIC RF300 гарантирует максимальную эффективность при производстве продукции, идентификации и отслеживании, а также управлении активами предприятия. С помощью быстрого сбора данных можно сократить время цикла и повысить производительность.SIMATIC RF300: лучший выбор для большинства приложений
Более жесткая конкуренция, более строгие стандарты и нормативные акты, более короткие жизненные циклы продуктов и все более специфические требования клиентов: современные рынки требуют эффективности и прозрачности передачи данных. Оптимальным решением для этих требований является инновационная RFID-система SIMATIC RF300, которая доказала свою эффективность в большом количестве проектов по всему миру.Описание задачи
Организация гибкого производства с выбором этапов производства.
Решение
Блоки двигателей, закрепленные на держателях заготовок, транспортируются ленточным конвейером на различные рабочие места. Транспондеры SIMATIC RF340T или 350T устанавливаются на нижнюю часть поддона. Считыватели SIMATIC RF310R и RF340R встроены в конвейерную систему таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную связь с транспондерами. Если поддоны не используются в производстве, то можно использовать транспондер с винтовым креплением непосредственно к двигателю (например, MDS D428). В таком случае считыватель устанавливается сбоку от конвейерной ленты. Все производственные данные собираются и хранятся на считывателе. Эти данные считываются на каждой отдельной рабочей станции, модифицируются или дополняются в зависимости от конкретной станции, а затем повторно сохраняются на транспондере. Это позволяет определять статус двигателя на каждом этапе производства, даже если потеряна связь с центральной базой данных.
Преимущества
- Короткий цикл для индивидуальных этапов производства, благодаря высокой скорости передачи данных, которая позволяет значительно увеличить объем выпускаемой продукции
- Не требуются дополнительные данные управления для контроля потока производства
- Данные производственного заказа считываются мобильными портативными считывателями SIMATIC RF350M для технического обслуживания
Описание задачи
Идентификация рам и кузовов в покрасочном цехе.
Решение
В промышленных покрасочных цехах однозначная идентификация кузовов автомобилей имеет важное значение для выбора и применения цветов по заказу. К транспондерам предъявляются высокие требования в плане защиты от воздействия химических веществ и работе при высокой температуре. Более того, все компоненты должны быть на 100% свободны от веществ, препятствующих смачиванию краски (например, силикона). Транспондеры SIMATIC RF380T соответствуют указанным требованиям и могут использоваться при температуре +220° C до двух часов.
Преимущества
- Быстрая и н надежная идентификация
- Надежная идентификация даже в быстрых и динамичных системах, обработка данных при скорости передачи до 8000 Б/с
- Объем памяти до 32 КБ для полного сохранение данных непосредственно на раме / заготовке
- Подтвержденная эффективность использования в покрасочных цехах по всему миру
Описание задачи
Сохранение всей необходимой производственной информации и информации о качестве изделий. Данные необходимо считывать и записывать динамически.
Решение
На каждый держатель установлен транспондер SIMATIC RF360T со встроенной памятью 8 КБ, на который записаны данные производства и данные о качестве изделия (включая заводской номер и измеренные показатели). Данные можно считать и изменить в любое время с помощью считывателя SIMATIC RF380R. SIMATIC RF300 предлагает автоматическую, быструю и надежную идентификацию.
Преимущества
- Возможность распределенного хранения данных
- Быстрая скорость передача данных идентификации
- Динамическое считывание и запись данных (без остановки конвейерной системы)