Высокопроизводительная UHF RFID-система

SIMATIC RF600 обеспечивает прозрачность производства цифрового предприятия
SIMATIC RF600 – это важный элемент цифровой инфраструктуры. SIMATIC RF600 предлагает комплексные решения для цепочки поставок с интегрируемой и масштабируемой линейкой считывателей, антенн и транспондеров (меток).

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Особенности
- Масштабируемая линейка высокопроизводительных UHF-считывателей теперь включает в себя компактные версии устройств
- Большой выбор меток и наклеек для различных промышленных решений
- Широкий выбор внешних антенн для любых внешних условий
- Обеспечение прозрачности производств ИИ логистики, благодаря простому подключение в облако с помощью OPC UA
- Сокращение расходов по проекту благодаря простому и быстрому доступу к настройке, обслуживанию и инструментам диагностики через веб-браузер
- Поддержка проверенных алгоритмов UHF для промышленности
- Снижение стоимости проектирования: простая интеграция в системы автоматизации SIMATIC, например, в TIA Portal
SIMATIC RF600 отправляет данные в облако
Анализ и хранение большого объема данных открывает невероятные возможности. Теперь вы можете эффективно использовать ваши данные благодаря MindSphere: открытой, облачной операционной системе для Интернета вещей. SIMATIC RF600 выступает в роли посредника между реальным и цифровым миром, позволяя регистрировать и отслеживать производственные ресурсы, которые ранее не могли быть отображены в цифровом виде. Последующий анализ делает прозрачными такие ключевые показатели эффективности, как доступность системы, использование мощностей и потенциал энергосбережения. Это позволяет оптимизировать производственные процессы и цепочки поставки, например, для улучшения эффективности и качества производства, логистики, управления активами и других систем.Увеличьте потенциал с новейшими решениями
Благодаря использованию SIMATIC RF600 вы получите преимущества от использования комплексных решений – от датчиков до подключения к цифровым службам и облачным приложениям. Простое и безопасное подключение к облачным приложениям можно организовать с помощью шлюз IoT, такого как RUGGEDCOM RX1400 с CloudConnect – SIMATIC S7-1500 и CP1545-1. Такое решение поддерживается в MindSphere от «Сименс», Amazon Web Services, Microsoft Azure и IBM Cloud.
Новинки от «Сименс»: масштабируемая линейка высокопроизводительных UHF считывателей
Качество и эффективность для цепочки ценности
Индивидуальные решения для различных систем, надежная идентификация меток и простое обслуживание, управление и сервис – получайте выгоду от объединенных вместе преимуществ. Узнайте о том, как это сделать из следующих примеров.Требования
- Транспортировка типовой продукции через модульную и компактную конвейерную систему
Решение
- UHF-антенны SIMATIC RF615R и SIMATIC RF650A используются совместно, образуя небольшие ворота
- SIMATIC RF610R подключается напрямую к ПК конвейерной системы как автономное решение
Преимущества
- Компактные считыватели просто интегрировать в места с ограниченных пространством
- Локальное срабатывание по пороговым сигналам и событиям считывания благодаря использованию встроенных дискретных вводов/выводов
Требования
- Оснастить рабочие станции одной точкой считывания для контроля объектов на сборочной линии
Решение
- SIMATIC RF680R и RF685R могут быть соединены между собой благодаря поддержке двух PROFINET соединений на каждом устройстве
Преимущества
- Сеть PROFINET позволяет избежать использования ненадежной топологии подключения типа “звезда”
- Это позволяет легко реализовать различные системы, например средства контроля производства и единовременное систему производства в соответствии с требованиями заказчика
Требования
- Контроль приема, отправки и распределения товара
Решение
- Считыватель SIMATIC RF680R с четырьмя антеннами позволяет контролировать вход для приема товара
- Данные отправителя на метке считываются и отправляются по беспроводной сети в вышестоящую систему
- Индивидуальные посылки обслуживаются в соответствии с заказом, с новыми данными о получателе в метках
- После проверки посылки открывается выход для исходящих товаров или выдается предупреждение
Преимущества
- Экономия времени, предотвращение ошибок, повышение пропускной способности системы
- Встроенный OPC UA интерфейс позволяет упростить и удешевить интеграцию в систему
Требования
- Автоматический, перекрестный контроль и отслеживание товаров
Решение
- Установка считывателя SIMATIC RF650R с четырьмя антеннами, сенсорной технологией и сигналов от одних ворот
- Сенсор начинает/заканчивает процесс считывания метки, установленной на продукт
- Сигнал высвечивается красным (ошибка) и зеленым (проход разрешен)
- Данные автоматически собираются и передаются в облачную платформу через промышленный IoT-шлюз
Преимущества
- Создание прозрачности потока материалов и предотвращение ошибок.
- Доступность актуальных данных по всему миру – в том числе за пределами компании
Требования
- Комплексная, последовательная идентификация кузовов автомобилей, от изготовления корпуса до окончательной сборки
Решение
- Термостойкие умные наклейки SIMATIC RF680L автоматически крепятся на кузов автомобиля
- Считыватель SIMATIC RF685R подключается по PROFINET или с использованием ASM456 по PROFIBUS
- Дополнительная адаптивная антенна SIMATIC RF680A гарантирует надежное считывание даже в сложной обстановке
Преимущества
- Универсальность системы идентификации позволяет удешевить решение
- Последовательная идентификация улучшает качество и производительность
Требования
- Постоянное получение актуальной информации о местонахождении, состоянии и содержимом контейнеров
Решение
- Получение информация через RFID-шлюзы и точки считывания в районе расположения контейнеров
- Комплексное документирование каждого этапа процесса
- Информация о состоянии и содержимом контейнеров записывается на метки
- Прозрачность процессов благодаря инвентаризации и оценке степени использования активов
- Комплексное документирования качества продукции и требований законодательства