Системы оптической идентификации

Гибкое считывание и верификация
Оптическая идентификация – это ключ к цифровизации и прозрачности процессов. Она позволяет осуществлять комплексное отслеживание продукции и компонентов на этапах производства, поставки и транспортировки. «Сименс» предлагает разнообразное, комплексное портфолио высокопроизводительных и гибких оптических считывателей – ручных и стационарных. Они позволяют быстро считывать и верифицировать 1D/2D коды, проводить оптическое распознавание символов и объектов, а также гарантируют надежную идентификацию на различных поверхностях даже в сложных условиях применения. Все устройства рассчитаны для использования в системах автоматизации и поддерживают разные варианты интеграции и подключения.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Оптические считыватели SIMATIC MV
Высокопроиводительные интеллектуальные устройства с поддержкой широкого функционала для использования в производстве и логистике – получите ряд преимуществ благодаря использованию компактных считывателей серии MV с различной производительностью и дополнительными модулями для интеграции в системы автоматизации.Стационарные профессиональные считыватели со специальным функционалом захвата изображения
Оптические считыватели SIMATIC MV540, MV550 и MV560 – это устройства нового поколения. Они отличаются высокой вычислительной мощностью и повышенной надежностью считывания, даже при работе в сложных условиях. В линейке SIMATIC MV500 представлен различный набор дополнительных аксессуаров, таких как оптические кольца для различных типов и конструктива подсветки, E-focus объективы для различных фокусных расстояний. Это позволяет значительно расширить возможности решения.
Считыватели настраиваются через веб-интерфейс (WBM) и интегрируются в TIA Portal, гарантируя удобное ведение проекта. Простая конфигурация сетевых настроек и параметров считывания с помощью кнопок на считывателе значительно упрощает обслуживание устройств линейки SIMATIC MV500. А большой объем памяти (до 2 ГБ) позволяет расширять функционал автоматического срабатывания, что дает возможность сэкономить при установке в систему высокоточных механических компонентов.
Особенности SIMATIC MV540, MV550 и MV560
- Комплексное, масштабируемое портфолио высокопроизводительных оптических считывателей:
– разрешение 0.5 МПикс – 5.3 МПикс
– рабочая память 1 ГБ – 2 ГБ
– поддержка промышленного Ethernet (100 Мбит/с) и опционально Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с). - Подтвержденная тестированиями интеграция TIA систем в системы автоматизации на основе продукции SIMATIC (Totally Integrated Automation)
- Различные варианты интеграции и подключения
- Верификация 1D/2D кодов в соответствии с открытыми стандартами – даже в процессе производства
- Распознавание текста (Optical Character Recognition, OCR)
- Поддержка удаленного доступа: оптимизация производства / поиск и устранение неисправностей из любой точки мира на основе записи изображений с производства (оптимизация и настройка параметров возможна в удаленном формате)
- Поддержка оптических E-focus линз для гибкой настройки и быстрого обслуживания
Высокая надежность и высокая скорость считывания
Стационарные оптические считыватели серии SIMATIC MV400 поддерживают высокую надежность и скорость считывания. Считыватели одинаково хорошо воспринимают 1D/2D коды с высоким контрастом и трудно считываемые DPM коды на самих продуктах. В дополнение к считыванию кодов SIMATIC MV440 позволяет определять качество маркировки (верификация) для контроля производственного процесса, распознавание текста (OCR / OVC) и распознавание объектов.
Все оптические считыватели могут просто и гибко интегрироваться в системы автоматизации благодаря поддержке стандартных промышленных интерфейсов и функциональных блоков. Гибкие опции подсветки и компактный конструктив с защитой IP67 позволяет использовать их в различных промышленных производствах.
Особенности SIMATIC MV420 и MV440
- Одновременное считывание кодов, текста и распознавание объектов на одном изображении
- Высокая скорость считывания (до 70 считываний в секунду)
- Широкий выбор аксессуаров (подсветка, объективы)
- Настройка через веб-интерфейс (WBM)
- Простая и гибкая интеграция в системы автоматизации благодаря встроенным промышленным интерфейсам и функциональным блокам
Защищенный захват 1D и 2D кодов
Считыватели рассчитаны для меток с высоким уровнем контраста, но также могут использоваться в специальных приложениях для кодов с низким уровнем контраста. Поддерживаются различные типы интерфейсов – RS232, USB и Bluetooth, что делает решение универсальным при подключении.
Особенности SIMATIC MV320 и MV325
- Высокопроизводительное считывание 1D/2D кодов (даже с низким уровнем контраста)
- Различные интерфейсы для гибкого подключения (RS232, USB, Bluetooth, подключение к CM модулям)
- Жесткий и эргономичный конструктив
Маркировка (Marking) используется для нанесения кодировки на объект.
Верификация (Verification) отвечает за проверку качества нанесения кодировки.
Считывание (Reading) используется для считывания кодировки на объекте в процессе обслуживания.
Коммуникация (Communication) включает в себя защищенную передачу данных и визуализацию результатов считывания.
Считывание 1D штрихкода, 2D матричного кода или распознавание текста (OCR): каждая технология имеет свои преимущества. Например, считывание простого текста применяется, когда информация предназначается для использования человеком (например срок годности товара). «Сименс» предлагает проверенные продукты и системы для любых условий применения.
2D матричный код
В сравнении с штрихкодом, 2D матричный код содержит больше информации, более защищен и лучше читается под разными углами и при различном освещении. Эти коды можно использовать экономично, например встраивая в маркировку продукции. В дополнение они позволяют осуществлять прямую маркировку изделий (Direct Part Marking, DPM) с помощью лазерной, печатной или накалываемой кодировки. Это делает кодировку более надежной и устойчивой для работы в сложных условиях и менее подверженной воздействию окружающей среды.
OCR лицензии для SIMATIC MV440
Стационарные считыватели SIMATIC MV440 могут использовать OCR лицензии Text-Genius и Text-Genius Plus для распознавания текста. Они также поддерживают одновременно чтение и сравнение простого текста и кодов для машинного считывания в одной области считывания. Лицензия поставляется как «Единая лицензия» (Single License) на USB карте и может загружаться через SIMATIC Automation License Manager (ALM).OCR лицензия Text-Genius позволяет гибко считывать различные типы шрифтов без затратного по времени обучения. Поддерживается для устройств с различной производительностью и различными дополнительными аксессуарами и модулями для интеграции в системы автоматизации. Text-Genius поддерживается в SIMATIC MV440 на версии прошивки v3.0.
Данные шрифты подходят для стандартов:
- OCR-A and OCR-B
- Semifont M13
- Arial и аналогичные шрифты
- Любые значения из набора ASCII символов
Лицензия Text-Genius Plus включает в себя все возможности Text-Genius, а также позволяет обучаться считыванию других типов шрифтов, символов, включая специальные и графические символы – просто и самостоятельно. Удобный алгоритм Text-Genius минимизирует попытки и время для обучения. Высокая производительность и интеллектуальные функции, различные варианты использования в производстве и логистики – это преимущества, которые вы получите от использования компактных считывателей серии MV. Text-Genius Plus поддерживается в SIMATIC MV440 на версии прошивки v5.0.
Преимущества Text-Genius Plus:
- Сводное автоматическое обучение распознаванию текста
- Компьютерное обучение распознаванию текста: пользователь может самостоятельно добавлять нужные символы в процессе работы
- Использование алгоритмов Text-Genius для поддержки процессов обучения
- Быстрое и надежное считывание (до 2500 считываний в минуту) для скоростных систем.
- Одновременно считывание и сравнение плоского текста и текста для машинного считывания в одной области считывания.
- Автоматическое определение текста без назначения специальных зон, значение текста считывается даже в случае различного положения.
- Автоматическое линейное определение максимум до 5 регионов максимум по 15 строк каждый.
- Автоматическое определение высоты текста между 15 и 55 пикселями.
- Индивидуальная параметризация областей считывания для максимум 5 свободно определяемых областей считывания.
- Считывание зеркального, развернутого или инвертированного текста.
- Фильтрация и сравнение функций доступных для программирования.
- Гибкая модификация распознавания текста с помощью SIMATIC Automation License Manager.
- Простая интеграция в системы автоматизации, например с помощью функциональных блоков SIMATIC MV440.
- Фармацевтическое производство: определение серии / сроков годности на упаковках.
- Автомобилестроение / производство электроники: определение номера продукции на печатной плате.
- Солнечная электроэнергетика: определение серийных номеров на тонкопленочных модулях.
- Производство простых и премиальных продуктов питания: определение сроков годности на упаковках.
Лицензия Pat-Genius для SIMATIC MV440
Лицензия Pat-Genius для SIMATIC MV440 может быть использована для определения объектов и их положения, а также для считывания 1D/2D и простого текста. Все функции считывания и сравнения текста могут быть реализованы в одной области считывания. Pat-Genius используется в системах сбора и размещения для контроля качества продукции, определения положения и мониторинга количества компонентов в системах автоматического наполнения. Лицензия поставляется как «Единая лицензия» (Single License) на USB карте и может загружаться через SIMATIC Automation License Manager (ALM). Pat-Genius поддерживается в SIMATIC MV440 в v6.0 прошивки.Распознавание объектов используется для распознавания выученных шаблонов на изображении:
- Распознавание объектов (классификация)
- Определение положения (позиция, поворот, ориентация в пространстве)
- Определение присутствия (распознавание объекта и контроль положения с указанием заданного значения)
- Комплексная проверка (проверка множественного присутствия с указанием заданного значения)
- Распознавание символов (распознавание контуров изображений или символов)
- Быстрое и надежное распознавание объектов в зависимости от вращения в области считывания (до 2500 распознаваний в минуту) для скоростных систем
- Одновременное считывание и сравнение простого текста и кодировки для машинного считывания в одной области считывания и распознавание объектов
- Несколько различных тестовых образцов. могут использовать одновременно
- Распознавание объектов с помощью каскадированной функции – результат распознавания объекта может сдвигать область считывания для дальнейшей проверки (распознавания объекта, распознавания текста, считывания кодов)
- Тестовые образцы могут масштабироваться – распознавание не привязано к изменению размеров объекта (например усадка объекта)
- Функции фильтрации и сравнения (целевые/актуальные сравнения в камере) доступны для программирования
- Функция гибкой модификации распознавания объектов доступна в SIMATIC Automation License Manager
- Простая интеграция в системы автоматизации, например, через функциональный блоки SIMATIC MV440
Тестирования качества маркировки с помощью Veri-Genius
Загрязнение в процессе производства плохо влияет на маркировку. Только высококачественная маркировка гарантирует надежное считывание несколько на загрязнение и царапины. Veri-Genius SIMATIC MV440 может использоваться для проверки качества кодировки. В дополнение верификация качества кодировки снижает стоимость продукции, так как снижает требования к качеству материалов и технологии маркировки. Лицензия поставляется как «Единая лицензия» (Single License) на USB карте и может загружаться через SIMATIC Automation License Manager (ALM). Veri-Genius поддерживается в SIMATIC MV440 в v4.0 прошивки.- Проверка качества маркировки в соответствии с международной спецификацией тестирования, особенно ISO TR 29158
- Полный отчет о тестирование доступен в качестве HTML страницы и может быть получен или отправлен
- Стандартная карта для калибровки включена в состав поставки
- Прогноз трендов использования верификации устройств SIMATIC MV440 без калибровки и/или без необходимости разработки спецификаций тестирования
- Простая интеграция в системы автоматизации, например с помощью функциональных блоков стандартный библиотек TIA Portal для устройств SIMATIC MV440