Технология быстрого подключения

FastConnect для промышленных сетей Ethernet, PROFINET и PROFIBUS
Для создания промышленной сети Ethernet необходимо кабельное подключение. На организацию кабельного подключения требуется время, в том числе для решение проблем, связанных с зачисткой кабеля, обжимкой и монтажом коннекторов. Благодаря технологии быстрого монтажа FastConnect все проблемы в прошлом! FastConnect делает подключение проще, быстрее и снижает ошибки при подключении. Технология быстрого подключения предназначена для промышленных сетей Ethernet, PROFINET, Ethernet/IP и PROFIBUS и включает в себя промышленные кабели и коннекторы, а так же специальные инструменты.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Оптимальное кабельное подключение для любой сети
Используйте FastConnect для кабельных подключений в промышленных сетях Ethernet, PROFINET, PROFIBUS. Система быстрого подключения разработана специально для быстрого и точного подключения, соответствует стандартам промышленных кабельных технологий и снижает количество ошибок при подключении.Краткий обзор преимуществ
Высокая надежность всего модельного ряда
С помощью FastConnect вы всегда найдете нужный кабель для вашей системы. Мы предлагаем широкую линейку кабелей и коннекторов, в том числе заводские кабели с предустановленными коннекторами M12 и RJ45 в 3 различных категориях: медные кабели и коннекторы, оптические кабели, кабели питания.Кабели питания используются для подключения питания промышленных Ethernet, PROFINET и PROFIBUS устройств.
Подробная информация
- Предустановленные M12 коннекторы для подключения питания
- Поддержка различных версий (5 проводная, 2-проводная) для различных типов устройств
- Без силикона, предназначены для использования в автомобильной промышленности (например, на линии окраски автомобилей)
- Простой замер длины благодаря специальной разметке по метру