Коммуникационные процессоры

Коммуникации для SIMATIC – отличное соединение благодаря выбору правильного коммуникационного процессора
Коммуникационные процессоры (CP) для цифрового производства: цифровизация производств набирает обороты. Все больше и больше данных устройств и различных компонентов производственных цепочек необходимо быстро, эффективно и безопасно передавать в вышестоящие системы и анализировать в рамках Индустрии 4.0 и цифрового производства. Для этого нужны надежные промышленные сети с высокой пропускной способностью и интерфейсы для подключения оборудования. С помощью коммуникационных процессоров и программных решений из линейки оборудования SIMATIC NET, а также профессиональной технической экспертизы и поддержки вы сможете просто и быстро построить системы автоматизации производственных процессов при небольших вложениях.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Узнайте больше о коммуникационных процессорах
Высокопроизводительные коммуникации для SIMATIC – лучший способ интеграции в промышленные сети
Гибкое использование и простая интеграция в систему автоматизации: каждый коммуникационный процессор для контроллеров SIMATIC способствует простому и надежному подключению устройства в сеть. В зависимости от типа CP они позволяют головному модулю контроллера (CPU) реализовать подключение к сети предприятия, в корпоративные и офисные IT сети, а также передавать данные в облако.Оптимальный интерфейс для промышленного Интернета вещей (IIoT)
Цифровизация промышленности требует построения надежных сетей с высокой пропускной способностью. Все чаще требуется обеспечивать связь с промышленными устройствами, производством и роботами. Основные цели заключаются в ускоренной интеграции оборудования в сеть, уменьшении времени простоев, увеличении эффективности, а также обеспечении гибкой настройки под индивидуальные требования. Передача данных и реализация концепции IIoT требует надежной и непрерывной связи на горизонтальном и вертикальном уровнях – другими словами необходимо построить надежную сеть передачи данных. Дополнительные интерфейсы контроллеров SIMATIC позволяют оптимизировать топологию сети – сделать ее более гибкой, высокопроизводительной и защищенной. Линейка оборудования SIMATIC NET предлагает большой выбор коммуникационных процессоров для контроллеров SIMATIC S7-300, S7-400, S-1200, S7-1500, программаторов, компьютеров и промышленных компьютеров. Коммуникационные процессоры предоставляют дополнительные интерфейсы для промышленных сетей Ethernet и PROFINET, обеспечивают защиту передачи данных и возможность подключения устройств в системы управления производством или облако.
Вся информация о коммуникационных процессорах
Здесь вы найдете всю информацию о коммуникационных процессорах и системных интерфейсах. Познакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы, информацией о продукции, техническими данными и руководствами, а также узнайте больше о технической экспертизе, консультациях и обучении.Профессиональное обслуживание
Экспертная поддержка для построения надежных сетей
Первоклассные сетевые устройства и коммуникационные процессоры – это отличная основа для построения первоклассных сетей. Но также нужна профессиональная экспертиза при планировании и построении сетей. Где же ее взять? Ответ прост – эксперты компании «Сименс» и сертифицированные партнеры. Вместе мы поможем вам в построении сети в соответствии с вашими требованиями.