Коммуникационные процессоры для контроллеров SIMATIC S7-1500/400/300

Коммуникационные процессоры для контроллеров SIMATIC S7-1500/400/300

Коммуникационные процессоры для контроллеров с расширенным набором функций

Промышленные сети передачи данных − это основа, определяющая работу систем цифрового производства, а также непрерывных производств или систем электроэнергетики и обслуживающая высокоскоростные, надежные и непрерывные потоки данных для успешного развития бизнеса. Требования к высокоскоростным системным интерфейсам: коммуникационные процессоры (CP) предоставляет дополнительные функции для гибкого подключения и улучшения производительности контроллеров SIMATIC S7-1500, S7-300 и S7-400 с расширенным набором функций. Это позволяет контроллерам соответствует всем требованиям промышленных сетей и наращивать производительность производства. 

Закажите и настройте коммуникационные процессоры

TIA Selection Tool

Выбор и заказ коммуникационных процессоров в Industry Mall

Процессоры с поддержкой CloudConnect для S7-1500

Подключите SIMATIC S7-1500 в облако с помощью CP 1545-1

Хотите упростить передачу данных промышленного Интернета вещей в облачные платформы – например, в MindSphere? Хотите использовать коммуникации на основе настроенных событий для снижения нагрузки на сеть и экономии средств? Коммуникационный процессор CP 1545-1 с поддержкой функции CloudConnect – это то, что вам нужно.

 

Вместо того, чтобы подключать отдельные датчики в облако, SIMATIC S7-1500 собирает данные полевых датчиков, группирует их и дополняет информацией о процессе. Далее CP 1545-1 передает эти данные в облако, например в MindSphere.

Процессоры для S7-1500

Коммуникационные процессоры для контроллеров с расширенным набором функций SIMATIC S7-1500

Микропроцессор в коммуникационных процессорах для SIMATIC S7-1500 снижает нагрузку на головной модуль контроллера (CPU) для решения задач коммуникации, позволяя подключать дополнительные системы и устройства, например программаторы или компьютеры, мастер-компьютеры, системы мониторинга и управления, системы SIMATIC S5/S7.

 

Коммуникационный процессор 1543-1 создает защищенное подключение SIMATIC S7-1500 в промышленную сеть Ethernet и ограничивает несанкционированный доступ. CM 1542-1 используется для подключения SIMATIC S7-1500 в сеть PROFINET как контроллер или устройство PROFINET IO. CP 1545-1 позволяет передавать данные SIMATIC S7-1500 в MindSphere или другие облачные платформы, использующие стандартный протокол MQTT.

Процессоры для S7-400

Коммуникационные процессоры для контроллеров с расширенным набором функций SIMATIC S7-400

Контроллер S7-400 из линейки SIMATIC предназначен для промышленного производства и автоматизации производственных процессов в системах среднего размера. Благодаря подключению CP к S7-400, контроллеры можно интегрировать в промышленные сети Ethernet.

 

CP 443-1 позволяет подключать программаторы, устройства мониторинга и управления, а также осуществлять связь между S7 контроллерами. CP 443-1 Advanced позволяет получать преимущества благодаря встроенному порту Gigabit Ethernet , поддержке Интернет и IT-функционала, а также встроенному 4-портовому коммутатору. CP 443‑1 OPC UA предоставляет гибкое решение для открытой и независимой передачи данных. CP 443-1 RNA – это отличное решение для использования в сетях с резервированием сетевой топологии.

Процессоры для S7-300

Коммуникационные процессоры для контроллеров с расширенным набором функций SIMATIC S7-300

Хотите интегрировать модульные контроллеры SIMATIC S7-300, отлично зарекомендовавшие себя по всему миру, в промышленную сеть Ethernet? У нас есть оптимальные коммуникационные процессоры в простых (Lean), стандартных и продвинутых (Advanced) вариантах.

 

Простой коммуникационный процессор 343-1 позволяет организовать подключение небольших систем в промышленную сеть Ethernet при небольших вложениях. Надежный, защищенный, стандартный процессор 343-1 может организовать подключение S7-300 в промышленную сеть Ethernet, а также может быть использован как контроллер PROFINET IO в PROFINET сетях. Продвинутый коммуникационный процессор 343-1 представляет ряд преимуществ благодаря поддержке функций защиты, IT и Интернет-функционалу. Если вам нудно организовать небольшую сеть с топологией звезда, дерево или шина на основе Ethernet, то компактный коммуникационный модуль CSM 377 – это отличный выбор.

Преимущества

Кратко о коммуникационных процессорах для контроллеров с расширенным набором функций

Высокий уровень защиты, гибкость и производительность для промышленных сетей и цифрового производства: коммуникационные процессоры для контроллеров SIMATIC S7-1500/400/300 выполняют функции защиты, интеграции в IT инфраструктуру предприятия заказчика и разделения сети. Они так же позволяют гибко расширять возможности контроллеров за счет дополнительных интерфейсов PROFINET.

Простая передача данных SIMATIC S7-1500 в облачные платформы

CP 1545-1 с поддержкой функционала CloudConnect позволяет легко и надежно передавать данные IoT контроллеров SIMATIC S7-1500 в MindSphere или другие облачные платформы с поддержкой стандартного протокола MQTT, например, в Microsoft Azure или IBM Cloud.

 

Функцию CloudConnect легко настроить в TIA Portal в нескольких разделах. Все необходимые параметры передачи данных сначала настраиваются для передачи в различные облачные платформы. Для передачи данных в облако назначаются тэги в SIMATIC S7-1500 и сохраняются темы для передачи данных в облако в соответствии с заданными условиями. Коммуникационный процессор снижает нагрузку на сеть благодаря отправке данных в соответствии с заданными циклами или когда выполняется определенное условие для отправки.

 

Встроенный SPI Firewall позволяет процессору 1545-1 защищать станцию SIMATIC S7-1500 от несанкционированного доступа. Процессор 1545-1 позволяет интегрировать контроллеры в IPv6 сети: параллельно с подключением в облако доступно подключение дополнительных устройств автоматизации, например, подключение HMI через промышленную сеть Ethernet с помощью протокола SIMATIC S7.

 

Преимущества:

  • Простая передача данных IIoT в облачные платформы
  • Передача данных на основе событий для снижения нагрузки на сеть и экономии бюджета
  • Настройка в TIA Portal и упрощенный доступ к облачной платформе в несколько кликов
 
CP 1545-1

Промышленный Ethernet 1

Порт 1x RJ45, 10/100/1,000 Мбит/с

PROFINET

Нет

Коммуникации PG/OP 

Inter-network

Коммуникации S7 

Клиент и сервер

Открытые коммуникации

TCP/IP, UDP, ISO на TCP: Multicast с UDP 

IT протоколы

http, e-mail, FTP
CloudConnect
MQTT
VPN
Нет
Firewall
Stateful Inspection
Industry Mall

Примеры применения CP 1545-1

Как будет выглядеть решение с использованием CP 1545-1 на основе Totally Integrated Automation (TIA)? Пример: вместо подключения каждого датчика в облако, SIMATIC S7-1500 собирает данные полевых датчиков, группирует их и дополняет информацией о процессе. Далее CP 1545-1 передает эти данные в облачную платформу с поддержкой MQTT, например, MindSphere.

Коммуникационные процессоры для контроллеров с расширенным набором функций SIMATIC S7-1500

Микропроцессор в коммуникационном процессоре для SIMATIC S7-1500 снижает нагрузку на головной модуль контроллера (CPU) для решения задач коммуникации, позволяя подключать дополнительные системы и устройства, например программаторы, компьютеры, мастер-компьютеры, системы мониторинга и управления, системы SIMATIC S5/S7.

 
CP 1545-1
CM 1542-1
CP 1545-1

Промышленный Ethernet 1

Порт 1x RJ45, 10/100/1,000 Мбит/с

Порт 2x RJ45, 10/100 Мбит/с

Порт 1x RJ45, 10/100/1,000 Мбит/с

PROFINET

Нет

PROFINET IO controller or IO device

Нет

Коммуникации PG/OP

Inter-network
Inter-network
Inter-network

Коммуникации S7

Клиент и сервер
Клиент и сервер
Клиент и сервер

Открытые коммуникации

TCP/IP, UDP, ISO на TCP:
Multicast с UDP

TCP/IP, UDP, ISO на TCP:

Multicast с UDP

TCP/IP, UDP, ISO на TCP:

Multicast с UDP

IT-протоколы

http, e-mail, FTP
Нет
http, e-mail, FTP
CloudConnect
Нет
Нет
MQTT publish/subscribe
VPN
IPSec
Нет
Нет
Firewall
Stateful Inspection
Нет
Stateful Inspection
Industry Mall
 
TIA Selection Tool Cloud
 

Пример применения CM 1542-1

Коммуникационный процессор CM 1542-1 для контроллеров SIMATIC S7-1500 позволяет разделять сети автоматизации для раздельного подключения устройств нижнего и верхнего уровней. CM 1542-1 снижает нагрузку на головной модуль контроллера (CPU) и поддерживает резервирование сети с помощью протокола MRP (Media Redundancy Protocol). Разделение сети позволяет подключать промышленные устройства и агрегаты с одинаковыми IP адресами в сеть PROFINET устройств нижнего уровня.

Коммуникационные процессоры для контроллеров с расширенным набором функций SIMATIC S7-400

Контроллер S7-400 из линейки SIMATIC предназначен для промышленного производства и автоматизации производственных процессов в системах среднего размера. Благодаря подключению коммуникационного процессора к S7-400, контроллеры можно интегрировать в промышленные сети Ethernet.

 

Коммуникационные процессоры для SIMATIC S7-400 освобождают центральный процессор контроллера от коммуникационных задач и обеспечивают дополнительные соединения и сетевые интерфейсы. Дополнительно предлагаются специальные процессоры для стандартизированного обмена данными через OPC UA и для процедуры резервирования PRP.

 
CP 443-1
CP 443-1 Advanced
CP 443-1 OPC UA
CP 443-1 RNA

Промышленный Ethernet 1

Порт 2x RJ45,
10/100 Мбит/с

Порт 1x RJ45,
10/100/1,000 Мбит/с

Порт 1x RJ45,
10/100/1,000 Мбит/с

Порт 1x RJ45,
10/100 Мбит/с

Промышленный Ethernet 2

Нет

Порт 4x RJ45,
10/100 Мбит/с

Нет

Порт 2x RJ45,
10/100 Мбит/с

PROFINET

Контроллер PROFINET IO

Контроллер PROFINET IO

Нет

Нет

Коммуникации PG/OP

Inter-network
Inter-network
Inter-network
Inter-network

Коммуникации S7 

Клиент и сервер

Клиент и сервер

Нет

Клиент и сервер

Коммуникации S7 H 

В системах S7 H

В системах S7 H

нет

В системах S7 H

Открытые коммуникации

TCP/IP, UDP, ISO на TCP, ISO:
Multicast с UDP 

TCP/IP, UDP, ISO на TCP, ISO:
Multicast с UDP 

Нет

TCP/IP, UDP, ISO на TCP, ISO: 
Multicast с UDP 

IT-коммуникации 

Нет

http, e-mail, FTP

Доступ к веб-интерфейсу CPU

Доступ к веб-интерфейсу CPU

OPC UA

Нет

Нет

Client и Server

Нет

VPN

Нет

IPSec

Нет

Нет

Firewall

Нет

Stateful Inspection

Нет

Нет

Список доступа IP

Да

Да

Нет

Да

Industry Mall
TIA Selection Tool Cloud

Коммуникационные процессоры для контроллеров с расширенным набором функций SIMATIC S7-300

Наша широкая линейка коммуникационных процессоров включает в себя устройства для подключения в промышленные Ethernet-сети контроллеров SIMATIC S7-300, отлично зарекомендовавших себя по всему миру. Это позволяет при небольших затратах строить промышленные сети с топологией звезда, дерево и шина на основе стандарта Ethernet, а также получать преимущества благодаря функциям защиты, IT и интернет-функционалу. Мы предлагаем простые (Lean), стандартные и продвинутые (Advanced) варианты коммуникационных процессоров для различных требований.

 

Коммуникационные процессоры поддерживают различные протоколы: PG/OP, S7, PROFINET, IT протоколы и открытые коммуникации (SEND/RECEIVE).

 
CP 343-1 LEAN
CP 343-1
CP 343-1 Advanced

Промышленный Ethernet 1

Порт 2x RJ45,
10/100 Мбит/с

Порт 2x RJ45,
10/100 Мбит/с

Порт 1x RJ45,
10/100/1,000 Мбит/с

Промышленный Ethernet 2

Нет

Нет

Порт 2x RJ45,

10/100 Мбит/с

PROFINET

Устройство PROFINET IO

Контроллер PROFINET IO или

устройство PROFINET IO

Контроллер PROFINET IO или

устройство PROFINET IO

Коммуникации PG/OP

Inter-network
Inter-network
Inter-network

Коммуникации S7

Только сервер

Клиент и сервер

Клиент и сервер

Открытые коммуникации 

TCP/IP, UDP:
Multicast сUDP 

TCP/IP, UDP, ISO на TCP, ISO:
Multicast с UDP 

TCP/IP, UDP, ISO на TCP, ISO:
Multicast с UDP 

IT-коммуникации 

Нет

Нет

http, e-mail, FTP

VPN

Нет

Нет

IPSec

Firewall

Нет

Нет

Stateful Inspection

Industry Mall
TIA Selection Tool Cloud
Дополнительная информация

Вся информация о коммуникационных процессорах

Здесь вы найдете всю информацию о коммуникационных процессорах и системных интерфейсах. Познакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы, информацией о продукции, техническими данными и руководствами, а также узнайте больше о технической экспертизе, консультациях и обучении.

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать и в идеале постоянно увеличивать доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем.

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира.

Профессиональное обслуживание

Экспертная поддержка для построения надежных сетей

Первоклассные сетевые устройства и коммуникационные процессоры – это отличная основа для построения первоклассных сетей. Но также нужна профессиональная экспертиза при планировании и построении сетей. Где же ее взять? Ответ прост – эксперты компании «Сименс»  и сертифицированные партнеры. Вместе мы поможем вам в построении сети в соответствии с вашими требованиями.

Профессиональное обслуживание