Коммуникационные процессоры и программное обеспечение для PG/PC/IPC

Коммуникационные процессоры линейки SIMATIC NET и программное обеспечение для PROFINET и Industrial Ethernet
Высокая вычислительная мощность, интеллектуальные функции и связь различных уровней производства – автоматизация на основе промышленных компьютеров играет важную роль в цифровизации производства. Линейка оборудования включает в себя программаторы (PG), компьютеры (PC) и промышленные компьютеры (IPC) для быстрой, надежной обработки данных и обслуживания производственных процессов. Всем этим устройствам нужны высокопроизводительные интерфейсы для подключения к промышленной сети. SIMATIC NET предлагает мощные коммуникационные процессоры и ПО для компьютеров, которые помогут решить широкий ряд задач.
Выбор и заказ коммуникационных процессоров и программного обеспечения в Industry Mall
Коммуникационные процессоры и программное обеспечение для PG/PC/IPC
Нужны карты PCI, PCI 104 или PCI Express для высокоскоростного подключения устройств в промышленных сетях Ethernet или сетях PROFINET? Ищите решение для подключения ваших рабочих станций или промышленных компьютеров в сеть? Для этих целей SIMATIC NET предлагает коммуникационные процессоры и программные решения.Одно из последствий внедрения концепции Индустрии 4.0 – это необходимость увеличения скорости передачи данных и надежности PROFINET-сетей. SIMATIC NET предлагает широкий выбор специальных коммуникационных процессоров для создания высокопроизводительных интерфейсов подключения PG/PC/IPC в промышленные Ethernet-сети с PROFINET. Вы найдете различные варианты исполнения: PCI, PCI 104 или PCI Express, а также специальные версии процессоров с расширенными условиями применения (EEC).
Хотите организовать мощную и надежную сеть на основе промышленных сетей Ethernet? SIMATIC NET предлагает высокопроизводительные коммуникационные процессоры с встроенным или без встроенного микропроцессора, в формате PCI и PCI Express карты для использования в программаторах и компьютерах. Поддерживаются версии с встроенными функциями безопасности для защиты важных систем и данных.
SIMATIC NET предоставляет программные решения, включая поддержку функций котроллера PROFINET IO, комплектов разработки, подключения компьютеров, программаторов и рабочих станций SIMATIC S7.
Программные пакеты содержат необходимые средства для настройки. Руководства и дополнительную информацию о продуктах и коммуникации SIMATIC NET можно найти в разделе загрузок.
Вся информация о коммуникационных процессорах
Здесь вы найдете всю информацию о коммуникационных процессорах и системных интерфейсах. Познакомьтесь с ответами на часто задаваемые вопросы, информацией о продукции, техническими данными и руководствами, а также узнайте больше о технической экспертизе, консультациях и обучении.Профессиональное обслуживание
Экспертная поддержка для построения надежных сетей
Первоклассные сетевые устройства и коммуникационные процессоры – это отличная основа для построения первоклассных сетей. Но также нужна профессиональная экспертиза при планировании и построении сетей. Где же ее взять? Ответ прост – эксперты компании «Сименс» и сертифицированные партнеры. Вместе мы поможем вам в построении сети в соответствии с вашими требованиями.