Коммуникационные процессоры

Защита устройств автоматизации SIMATIC
Благодаря интегрированному брандмауэру для мониторинга потока данных и VPN, коммуникационные процессоры безопасности защищают от манипуляций с данными и шпионажа. Особым преимуществом процессоров защищенных коммуникаций для SIMATIC-контроллеров является автоматическая генерация правил брандмауэра при настройке с помощью TIA-портала. Брандмауэр автоматически утверждает сконфигурированные соединения связи, что значительно сокращает время, необходимое для настройки, а также риск ошибок.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Выберите и закажите непосредственно в Industry Mall
CP 1243-1, CP 1243-7 LTE и CP 1243-8 IRC
Благодаря встроенным функциям безопасности (межсетевой экран и VPN) коммуникационные процессоры защищают контроллеры SIMATIC S7-1200 и сети технологического процесса от неавторизованного доступа, а также шифруют передаваемые данные для защиты от несанкционированного их получения и использования.
CP 1543-1, CP 1545-1, CP 443-1 Advanced и CP 343-1 Advanced
Благодаря интегрированным функциям безопасности (межсетевой экран, VPN) и передаче данных по зашифрованным протоколам FTP и SNMPv3 коммуникационные процессоры защищают системы на базе контроллеров SIMATIC S7-1500 и сети техпроцесса от несанкционированного доступа.
Профессиональная поддержка
Профессиональная поддержка для построения надежных коммуникационных сетей
Сами по себе первоклассные сетевые компоненты не способны образовать первоклассные промышленные сети. Не последнее значение имеет также полное понимание, как устроена сеть. Работая с нами и нашими сертифицированными партнерами, вы получаете и то и другое. Кроме того, можно воспользоваться нашей программой профессиональных услуг по разработке и планированию промышленной сети, что позволит получить квалифицированную поддержку в разработке сетевого решения, точно в соответствии с вашими требованиями.