Промышленные Ethernet-коммутаторы SCALANCE X

Функциональный промышленный Ethernet-коммутатор
Промышленные сети передачи данных с высокой пропускной способностью – это основа для цифровизации. Данные в таких сетях должны систематично и надежно передаваться на всех уровнях. Промышленные Ethernet-коммутаторы отлично подходят для решения такой задачи. «Сименс» предлагает линейки коммутаторов SCALANCE X c различным набором функций в зависимости от сложности сети и требований к системе. SCALANCE X – правильной выбор для любой системы.

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Основы сетевой безопасности
«Сименс» получил сертификат TÜV в соответствии со стандартами МЭК 62443-4-1 и МЭК 62443-4-2 для сетевых коммутаторов SCALANCE XB-200, XC-200, XP-200, XF-200BA и XR-300WG серий. Благодаря использованию данных сетевых устройств заказчики могут построить защищенную сеть предприятия, что позволит значительно улучшить безопасность всего предприятия в целом.
Сертификация показывает, что процесс разработки продукта, предварительно сертифицированный в соответствии с МЭК 62443-4-1, соблюдается и выполняется на всех этапах производства. Сертификация так же подтверждает, что основные технические требования и технологии, включенные в рекомендации МЭК 62443-4-2, применяются в сетевых устройствах.
Возможности Ethernet-коммутаторов «Сименс»
Настройка с резервированием, минимизация простоев, интегрированная и надежная сегментации на всех уровнях, а также безбарьерное подключения к облачным системам – наслаждайтесь гибкостью при проектировании сетевых топологий. Обширное портфолио промышленных Ethernet-коммутаторов «Сименс» способно удовлетворить любые требования. Наша линейка включает устройства с поддержкой медных или оптических портов, решения для установки в шкафу автоматики или в суровых промышленных условиях, а также порты со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.
Выбор продукта и конфигуратор для технологии автоматизации TIA Selection Tool
TIA Selection Tool помогает подобрать оптимальную конфигурацию промышленного Ethernet-коммутатора без специальных знаний. Введите ваши технические требования в разделе, где представлен обзор портфолио, или укажите тип применения. Встроенные конфигураторы позволяют выбрать модули и аксессуары, а также проверить корректность оформления заказа.
Замена или активация функций
Используйте модуль C-PLUG для простой и быстрой замены вышедших из строя устройств, с сохранением всех настроек. Модуль KEY-PLUG поддерживает функции C-PLUG, но также может активировать дополнительные возможности, например, базовый функционал моделей коммутаторов 2-ого уровня SCALANCE XM-400 и SCALANCE XR-500 может быть расширен до уровня 3 (маршрутизация). Просто вставьте модуль в коммутатор, и он автоматически определит его, загрузит настройки или активирует дополнительный функционал.
Кабели не только обеспечивают подключение сетевых устройств и автоматики зданий, но и отвечают требованиям противопожарной безопасности (CPR). Кабели «Сименс» с поддержкой технологии FastConnect – это оптимальное решение для промышленности и автоматизации зданий.
Экспертная поддержка для построения надежных сетей
Первоклассных сетевых устройств недостаточно для построения надежных сетей. Необходимо иметь обширные знания и опыт в области сетевых технологий. Эксперты «Сименс» и наши сертифицированные партнеры помогут спроектировать сеть и подобрать оборудование для создания промышленных систем, отвечающих вашим индивидуальным требованиям.Поддержка: от проектирования до реализации
Как создать промышленную сеть, которая не только отвечает текущим требованиям отрасли, но и готова к вызовам будущего? Как по максимуму реализовать имеющийся потенциал сети передачи данных? Лучший способ – обратиться к надежному и проверенному партнеру, который одинаково хорошо разбирается в промышленной автоматизации и сетях. «Сименс» предоставляет консультации по проектированию и подбору оборудования, помощь в интеграции и установке оборудования, а также профильные курсы обучения для инженеров и обслуживающего персонала. «Сименс» также помогает с обследованием объектов, планированием карты покрытия и выбором устройств для построения и оптимизации беспроводных сетей. Мы с радостью окажем вам квалифицированную помощь!