Коммутаторы SCALANCE X-000

Неуправляемые промышленные Ethernet- коммутаторы
Простые, компактные, в промышленном исполнении: с помощью неуправляемых промышленных Ethernet-коммутаторов SCALANCE X-000 можно построить простую сеть для подключения промышленных устройств при небольших вложениях.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Выбор и заказ коммутаторов через Industry Mall
Пример применения
SCALANCE X005 с жестким металлическим корпусом отлично подходят для суровых промышленных условий.
Видео: SCALANCE X-000
Посмотрите видео, чтобы узнать, как просто построить промышленную Ethernet сеть с помощью SCALANCE X-000, так же адаптировать сеть под требования Интернета Вещей (IoT), будущему расширению и подключению новых промышленных устройств.
FastConnect – быстрая помощь в подключении
Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.
Маленький, компактный и бюджетный
Неуправляемые коммутаторы SCALANCE XB-000 позволяют при небольших вложениях построить сеть с гигабитной пропускной способностью для систем с высококачественным видеонаблюдением. Также они поддерживают передачу данных на расстояния до 26 км по оптическим кабелям.
Пример применения
Коммутаторы SCALANCE XB-000 с пластиковым корпусом предназначены для использования не в самых суровых промышленных условиях при температуре от -10°C до +60°C. Модели SCALANCE XB004-1, XB004-1LD и XB005 с питанием 24В перем. тока отлично подходят для систем автоматизации зданий.
FastConnect – быстрая помощь в подключении
Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.