Коммутаторы и медиаконвертеры SCALANCE X-100

Для построения простых сетей с небольшими вложениями
Неуправляемые промышленные Ethernet-коммутаторы SCALANCE X-100 –отличное решение для организации связи между промышленным оборудованием. SCALANCE X-100 обеспечивают подключение устройств с помощью медных и оптических кабелей даже в самых суровы условиях.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Выбор и заказ коммутаторов через Industry Mall
Стандарт промышленного исполнения
Надежный неуправляемый промышленный Ethernet-коммутатор SCALANCE XC-100 с медными и/или оптическими портами позволяет построить сеть для подключения промышленных устройств с минимальными вложениями. Коммутатор SCALANCE X108PoE упростит подключение устройств благодаря поддержке технологии Power-over-Ethernet: передача данных и питания по одному кабелю (железнодорожная сертификация EN50155).
Пример применения
Коммутаторы SCALANCE XC-100 устанавливаются в шкафах. Они могут работать в суровых условиях при температуре от -40°C до +70°C и в опасных условиях (сертификация с ATEX Zone 2, IECEx).
Видео: SCALANCE X-100
Посмотрите видео, чтобы узнать, как просто построить промышленную Ethernet сеть с помощью SCALANCE X-100, а также адаптировать сеть под требования Интернета Вещей (IoT), будущему расширению и подключению новых промышленных устройств.
FastConnect – быстрая помощь в подключении
Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.
Оптимизированный по стоимости и занимающий мало места стоечный выключатель
Оптимизированные по стоимости неуправляемые 19-дюймовые стоечные переключатели SCALANCE XR-100WG (рабочая группа) имеют небольшую установочную глубину, что означает возможность установки двух переключателей с обеих сторон для экономии места в шкафу управления.
Пример применения
Коммутаторы SCALANCE XR-100WG предназначены для широкого применения в промышленных решениях и шкафах контроля. Коммутатор поддерживает до 24 Fast Ethernet портов и резервированный источник питания (для моделей с питанием 24 В пост. тока), что позволяет ему нормально работать даже при потере основного питания.
FastConnect – быстрая помощь в подключении
Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.
Многофункциональный коммутатор для промышленности и автоматизации зданий
Неуправляемые промышленные Ethernet-коммутаторы SCALANCE XB-100 обладают большой портовой емкостью до 24 х RJ45 портов со скоростью передачи данных 10/100 Мбит/с. Пластиковый корпус делает их легче, а компактный конструктив позволяет легко устанавливать коммутатор в шкафы контроля. Модели с оптическими портами позволяют осуществлять любые подключения с топологиями шина и звезда даже в опасных условиях.
Примеры применения
Все коммутаторы SCALANCE XB-100 отлично подходят для использования в промышленности благодаря резервированному источнику питания 24 В пост. тока. А модели с питанием 24 В перем. тока (50/60 Гц) делают их отличным решением для подключения устройств мониторинга и контроля по Ethernet, а также оптимизации системы автоматизации зданий.
FastConnect – быстрая помощь в подключении
Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.
Различное преобразование
Медиаконвертеры SCALANCE X101-1 – это бюджетные устройства для преобразования электрических сигналов в оптические в промышленных Ethernet сетях. Они помогают передавать данные на расстояния до 26 км.
Примеры применения
Промышленные Ethernet-медиаконвертеры SCALANCE X-100 обладают прочным металлическим корпусом и монтируются на различные типы реек (DIN, SIMATIC S7-300). Медиаконвертеры обычно устанавливаются в шкафы управления рядом с подключаемыми устройствами. Их можно использовать в топологиях шина, звезда и кольцо.
FastConnect – быстрая помощь в подключении
Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.