Компактные модули промышленных коммутаторов LOGO!

Больше подключений к оборудованию SIMATIC за меньшие деньги

Интегрируйте промышленное оборудование и станки в сеть предприятия с помощью наших компактных модулей (CSM). 

Выбрать компактный модуль под ваши требования

TIA Selection Tool

Линейка продуктов

Подробная информация о компактных модулях

Узнайте больше о преимуществах использования компактных модулей.
 
LOGO! CSM
CSM 1277
CSM 377

Характеристики портов (макс.)

4x RJ45
4x RJ45
4x RJ45
Диапазон температуры
от 0 °C до +55 °C
от 0 °C до +60 °C
от 0 °C до +60 °C
Материал корпуса/Класс защиты
Пластик/ IP20
Пластик / IP20
Пластик / IP20
Скорость передачи данных
10/100 Mбит/с
10/100 Mбит/с
10/100 Mбит/с
Программные функции
Неуправляемый
Неуправляемый
Неуправляемый
Совместимость
LOGO!
SIMATIC S7-1200
SIMATIC S7-300, S7-mEC, ET 200M
Industry Mall
Больше информации
Больше информации
Больше информации

Компактный и бюджетный

Использование компактных модулей (CSM) для увеличения количества интерфейсов на оборудовании SIMATIC S7, ET 200M и LOGO! позволяет сэкономить и одновременно обеспечить подключение дополнительных устройств.

Пример использования

Компактный конструктив, предназначенный специально для промышленного применения, делает модули CSM отличным решением для использования вместе с пультами управления. Световая индикация (LED) на устройстве позволяет просто и быстро проводить диагностику неисправностей. 

Описание CSM в Industry Mall

Выбор и заказ оборудования

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) – это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

Промышленный Ethernet – основа для создания единой промышленной сети

Узнайте о том, как организовать обмен данными для оборудования автоматизации предприятия и интегрировать его в единую сеть, а также организовать удаленный доступ и защищенный обмен данными между сетями различных предприятий для еще большего расширения возможностей.

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки. 

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать, а в идеале постоянно увеличивать, доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем.

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира.